Swagelok blog

De voordelen van technische experts op locatie

Geschreven door Dick van Camp | 1-okt-2024 11:29:38

Hoe technische support kan helpen bij de productie van halfgeleiders: een Q&A met Global Field Engineering Manager Greg Mlynar

Met de behoefte aan kortere toeleveringsketens en de inkoop van materialen, beschikbaarheid en het snelle tempo waarin nieuwe fabrieken worden gebouwd, hebben chipfabrikanten oplossingen nodig accuraat te zijn. En naarmate de standaardisatie van processen en faciliteiten belangrijker wordt en de vraag naar halfgeleiderchips blijft groeien, neemt ook de behoefte aan technische expertise en de lokalisatie van materialen toe. Het is een van de redenen waarom technische hulp van derden van onschatbare waarde kan zijn als een geïntegreerd aspect van goed functionerende operationele teams. Met name kritieke gas- en vloeistofsystemen met een behoefte aan een hoge reinheid kunnen een grote impact hebben op het vermogen van de fabriek om zo efficiënt mogelijk te produceren. Interne expertise over hoe dergelijke systemen kunnen worden geoptimaliseerd, is niet altijd beschikbaar. Greg Mlynar (GM) van Swagelok, die leiding geeft aan een team voor engineers op locatie, field engineers, van halfgeleiders, zegt dat halfgeleiderfabrikanten externe expertise kunnen gebruiken bij het bouwen van nieuwe fabrieken of het vernieuwen van bestaande.

MEER INFORMATIE OVER FIELD ENGINEERING SERVICES

Wat zijn de belangrijkste gebieden waarop fabrikanten van halfgeleiders doorgaans technische hulp kunnen gebruiken?

GM: De meeste halfgeleiderfabrikanten willen hun processen op alle mogelijke manieren verbeteren om de productiviteit, betrouwbaarheid en efficiëntie te verbeteren. En dat is waar externe specialisten expertise kunnen bieden, vooral met gas- en vloeistofafgiftesystemen en -toepassingen. Drie kerngebieden zijn van bijzonder belang:

  • het specificeren van de juiste componenten met een hoge reinheidsgraad voor kritieke apparatuur
  • het aanbrengen van verbeteringen aan bestaande gas- en vloeistofsystemen die de prestaties zullen maximaliseren
  • het onderhouden van gas- en vloeistofsystemen ter plaatse om een consistente doorvoer te garanderen.

Omdat geen twee strategieën voor de productie van halfgeleiders precies hetzelfde zijn, kan het hebben van een derde partij , de specifieke behoeften van uw bedrijf evalueren en een op maat gemaakte oplossing aanbevelen. Dit op basis van de door u gewenste resultaten die tot aanzienlijke verbeteringen leiden.

 Kunt u enkele van die oplossingen op maat toelichten? Hoe worden ze ontwikkeld?

GM: De meeste fabs zijn op zoek naar ondersteuning rondom bestaande systemen om de nodige aanpassingen of optimalisaties door te voeren. Ons team van engineers op locatie zal bijvoorbeeld specifieke systemen beoordelen, samen met alle bijbehorende slangen, fittingen en verbindingen, en die systemen vervolgens in kaart brengen. Ze identificeren kansen om deze te veranderen of te verbeteren. Via een rapportage worden inzichten geboden aan klanten die gericht zijn op aangepaste oplossingen en montageaanbevelingen.

 

1 Bulk gastransport

 2 Bulk gasflessen

 3 Opslagloods voor gasflessen

 4 Bulk gasopslagloods

 5 Bulk gasopslag

 6 Bulk gasconditionering

7 Gaszuiverende apparatuur

8 Apparatuur voor gasconditionering

9 Bulk gassilo

10 Bulk Gas Containment Room

11 Gaskasten

12 Geïsoleerde koelslangen

13 Slangen voor gastoevoer

14 Speciale gaskasten

15 Koelmachine/warmte wisselaar

16 Ventieleiland Dozen

17 Proces hulpmiddelen

 18 Afname

Afhankelijk van de mogelijkheden van uw leverancier kan er ook verdere ondersteuning beschikbaar zijn voor het ontwerpen en specificeren van projecten. De waarborging van de naleving van bestaande codes en voorschriften en het analyseren van de werking van. Het leveren van onderhoud voor chemische, procesgas-, water- en afvalinzamelingssystemen en het uitvoeren van storingsmodus- en effectanalyses (FMEA) op de systemen van faciliteiten. En ook het opstarten, optimaliseren en afsluiten van het ondersteuningssysteem.

Waarom is dit soort ondersteuning zo belangrijk?

GM: Omdat de vraag in de industrie op dit moment zo hoog is, kunnen systeemstoringen, storingen of andere noodsituaties financieel gevaar opleveren voor halfgeleiderfabrieken. Een extern technisch team kan richting geven aan het snel en veilig herstellen van operaties, training implementeren voor operationeel personeel en ander personeel, en nog veel meer. Maar het is ook belangrijk om nieuwe faciliteiten online te krijgen. Zo is ons team steeds meer gericht op het helpen van onze klanten met nieuwbouw. We zijn betrokken bij het bouwen van de basis, de installatie van apparatuur en gereedschappen, evenals alle noodzakelijke opstartinstallaties die nodig zijn voor een bepaald ontwerp.

Op welke soorten vaardigheden moet je letten bij het evalueren van een extern technisch team?

GM: Technische achtergronden zijn nuttig vanwege de precieze aard van de productie van halfgeleiders. Elektrische, mechanische en chemische technische disciplines zijn zeer toepasbaar op de industrie. Dit zijn enkele van de vaardigheden die de engineers op locatie van Swagelok onze halfgeleiderklanten over de hele wereld kunnen bieden.

Een diepgaand begrip van hoe en waarom bepaalde producten en oplossingen ideaal kunnen zijn voor halfgeleidertoepassingen is ook belangrijk. Dit zijn zeer veeleisende systemen die omgaan met zware chemicaliën. Kant-en-klare componenten die in algemene industriële toepassingen werken, zullen hier niet altijd ideaal zijn. Een grondige kennis van materiaalkunde, corrosietypes en corrosiebestendige legeringen zijn zeer nuttig bij het oplossen van uitdagingen die inherent zijn aan de productie van halfgeleiders.

Werken met gespecialiseerde engineeringteams voor gas- en vloeistofsystemen kan een enorme tijdsbesparing opleveren. En als tijd geld is, maakt dat een groot verschil.

Wat zijn enkele van de grootste voordelen die kunnen worden gerealiseerd door te werken met een gespecialiseerd engineeringteam voor gas- en vloeistofsystemen?

GM: Om te beginnen is het een enorme tijdsbesparing. En als tijd geld is, maakt dat een groot verschil. Bovendien, met veel nadruk op het in gebruik nemen van nieuwe fabs, worden producten en diensten versneld omdat een falend gas- en vloeistofsysteem de volledige installatie van een fabriek van $ 5 miljard tot $ 10 miljard zou kunnen stopzetten. Dat betekent dat er niets draait, dat er niet wordt gewerkt en dat er geen geld wordt verdiend. Dat is waar gespecialiseerde engineers het grootste voordeel voor de klant kunnen bieden. Het installeren van de juiste producten om systemen werkend te krijgen, vervolgens die systemen te beoordelen en aanbevelingen te doen voor toekomstige uitbreidingen en aanpassingen.

Halfgeleiderfabrieken kunnen aanzienlijk profiteren van de specifieke inzichten en technische kennis die gespecialiseerde teams kunnen bieden.

Wilt u meer weten? Het engineeringteam van Swagelok heeft veel ervaring met het integreren met halfgeleiderfabrikanten bij het bouwen van nieuwe fabrieken of het optimaliseren van bestaande, waardoor ze de uitdagingen van gas-en vloeistofsystemen kunnen overwinnen bij het nastreven van geoptimaliseerde productie.

 

Greg Mlynar heeft een technische achtergrond, met een bachelor in chemische technologie, een master in micro-elektronica engineering en een MBA. Hij werkt al 25 jaar in de halfgeleiderindustrie en trad in 2020 in dienst bij Swagelok als global semiconductor field engineering manager. In deze rol geeft Greg leiding aan Swagelok's internationale team van halfgeleiderengineers die samenwerken met fabs, OEM's en materiaalleveranciers over de hele wereld. Hij coacht en begeleidt engineers op locatie op het gebied van technische diensten en verkoop.