Swagelok buisfittingen met dubbele ferrules zorgen voor een herhaalbaar resultaat
Swagelok dubbele ferrule buisfittingen:
- Absoluut lek- en gasdicht
- Zeer goed bestand tegen trillingen, chemicaliën, corrosie, hoge druk en hoge temperaturen
- Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te demonteren
- Kunnen meerdere keren hergebruikt worden
Hoe fittingen met dubbele ferrules het verschil kunnen maken
Stel je voor dat je in een elektriciteitscentrale werkt die op fossiele brandstoffen werkt. Dan weet je hoe cruciaal het is om verontreiniging van de stoom met vaste stoffen te voorkomen. Natriumzouten of andere verontreinigingen kunnen immers leiden tot haperende stoomturbines en dat wil je koste wat het kost voorkomen.
Om de zuiverheid van stoom te meten, besluit je om stoommonsters te nemen. Dit betekent echter dat je met betrouwbare apparatuur moet werken. Als je buizen of fittingen bijvoorbeeld niet lekdicht zijn, kun je niet garanderen dat je monsters representatief zijn. Dit kan er weer toe leiden dat u mogelijke verontreiniging niet detecteert. In feite kan dit uiteindelijk leiden tot schade, stilstand en misschien zelfs inkomstenverlies.
Dit is waar Swagelok om de hoek komt kijken. Gesteund door bijna 70 jaar ervaring hebben wij fittingen met dubbele ferrules ontwikkeld die reproduceerbare resultaten garanderen. Onze tube fittingen kunnen hiervoor zorgen, omdat ze zijn uitgerust met niet één, maar twee ferrules. Terwijl de voorste ferrule een afdichting vormt tegen het fittinglichaam, zorgt de achterste ferrule voor een zeer effectieve grip op de buis. Dit resulteert in tubefittingen die een echte lekdichte gasafdichting hebben. Monsters zijn dus zeker representatief en testen zijn nu betrouwbaar.
Wil je meer weten over onze buisfittingen met dubbele ferrules?
De toepassingen van fittingen met dubbele ferrules zijn bijna eindeloos
Natuurlijk worden onze buisfittingen met dubbele ferrules niet alleen gebruikt bij het nemen van monsters. Hun toepassingsmogelijkheden zijn bijna eindeloos. Ze helpen bijvoorbeeld bij het optimaliseren van brandstoftoevoerleidingen en hydraulica. Ze kunnen ook worden gebruikt in transmissieleidingen, turbinebesturing en waterbehandeling.
Bovendien voldoen onze buisfittingen met dubbele ferrules aan of overtreffen ze zelfs de eisen van de nucleaire industrie op het gebied van kwaliteit en documentatie, en voldoen ze aan de belangrijkste normen, waaronder ASME Sectie III en B16.34. En tot slot bieden we, naast de buisfittingen, ook afsluiters, slangen en instrumentatie, evenals op maat gemaakte oplossingen voor elk specifiek probleem waarmee je te maken kunt krijgen.