Compressiefitting ferrules
Een ferrule van een knelfitting kan het verschil betekenen tussen een efficiënt proces en een ramp. Immers, als een fitting niet lek- of gasdicht is, verliest u waardevolle hulpbronnen. Of erger nog, er kan olie gaan lekken, waardoor dieren in gevaar komen, er kunnen explosies ontstaan waardoor personeel wordt blootgesteld, lekkages kunnen dure installaties beschadigen en tests kunnen onbetrouwbaar worden.
Om hoge kosten en tragedies te voorkomen, is het handig om te werken met betrouwbare fabrikanten van knelbuisfittingen, zoals Swagelok.
Hoe we de kwaliteit van onze ferrules garanderen
De reden dat we onszelf als bijzonder betrouwbaar beschouwen, is omdat we de volle 75 jaar van ons bestaan hebben geïnvesteerd in productontwikkeling en -verbetering. Dit heeft geresulteerd in een compressiefitting die zijn weerga niet kent. Deze is zelfs zo lek- en gasdicht dat we de technologie ervan hebben laten patenteren.
Onze compressiefitting heeft niet één, maar twee ferrules. De voorste ferrule zorgt voor een afdichting tegen het fittinghuis en op de buitendiameter van de buis. Als de moer wordt gedraaid, schuift de achterste ferrule de voorste ferrule op en zorgt voor een radiale en effectieve grip op de buis.
Onze klemringschroefverbinding is beslist corrosiebestendig en chemisch resistent. Deze duurzaamheid zorgt voor weinig onderhoud, ook in de halfgeleider- en petrochemische industrie. Bovendien is hij bestand tegen trillingen, waardoor deze klemringschroefverbinding zeer aan te bevelen is in bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie.
Hij kan ook worden gebruikt in combinatie met extreme temperaturen, bijvoorbeeld bij stoomtoevoer of condensaatretour. En terwijl hij deze eigenschappen bezit, blijft hij sterk en buigzaam, en daarom eenvoudig te installeren. Kunt u zich de kosten voorstellen die u kunt besparen als lekdichtheid onder deze omstandigheden onbetwist blijft?
Onze ferrule technologie voor klemfittingen maakt hergebruik mogelijk. Dit bespaart geld, vooral als uw installatie om de zoveel tijd gedemonteerd moet worden, bijvoorbeeld voor onderhoud. Het bespaart ook tijd, omdat compressiefittingen eenvoudiger te installeren zijn dan gesoldeerde of gelaste fittingen.
Waarom Swagelok een van de meest succesvolle fabrikanten van compressiefittingen voor buizen ter wereld is
We zijn er trots op dat we ons concentreren op twee belangrijke aspecten:
- Producten van hoge kwaliteit, die we voortdurend verbeteren
- Klantgerichte ondersteuning en diensten
We hebben de kwaliteit van onze producten al uitgelegd, laten we nu onze klantenservice uitleggen. Hoewel alle bedrijven klantenondersteuning bieden, doen wij niet alleen wat u vraagt. We proberen het te doen voordat je het vraagt. Door goed naar je te luisteren, horen we waar de schoen wringt. Deze nauwe samenwerking met onze klanten heeft geresulteerd in menig uitstekend product en service, zoals trainingen, onderzoeken en op maat gemaakte producten.
Bovendien stellen we u in staat om stilstand tot een absoluut minimum te beperken. Dat doen we door meer dan 10.000 reserveonderdelen op voorraad te houden. Deze onderdelen kunnen u binnen enkele dagen bereiken. Het is precies om deze redenen dat Swagelok is uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde fabrikanten van knelbuisfittingen ter wereld.
Meer informatie
Wilt u meer weten over onze gepatenteerde knelfitting ferrule, of over onze aanvullende producten en diensten?
In onze gratis installatiehandleiding vind je alle informatie over onze ferrules voor compressiefittingen en bijbehorende producten. Voor alle andere vragen kunt u gewoon contact met ons opnemen. We horen graag van u!