Swagelok dubbele knelkoppeling
Een dubbele compressie fitting wordt gebruikt om buizen of tubes op een zeer effectieve manier met elkaar te verbinden. Van de olie-, gas- en petrochemische industrie tot halfgeleider- en energiebedrijven, deze fittingen worden toegepast wanneer lekkage moet worden voorkomen. Hieronder leest u meer over de dubbele knelfitting van Swagelok.
Voor aanvragen of bestellingen kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de informatie downloaden over oplossingen die speciaal voor u zijn samengesteld.
Het belang van een Swagelok dubbele knelkoppeling
Lekkages in buisverbindingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld explosies die schade en letsel veroorzaken, olielekkages die resulteren in een milieuramp, en de uitstoot van corrosieve gassen die ervoor zorgt dat apparatuur sneller onderhoud nodig heeft.
In welke industrie u ook werkt, betrouwbaarheid en veiligheid zijn van het grootste belang.
Omdat lekkage vaak optreedt rond de verbindingen, is het van belang een goede dubbele knelkoppeling te gebruiken. Maar wat is een goede dubbele knelfitting?
Allereerst moet deze lekdicht zijn. Er mag simpelweg geen gas, olie of andere stoffen in de omgeving lekken. Ten tweede moet de kwaliteit van de dubbele knelfitting zodanig zijn dat trillingen niet leiden tot verslechtering van de fitting. Ten derde, als uw werk vereist dat een installatie af en toe moet worden gedemonteerd of als er regelmatig onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kunt u het beste een Swagelok dubbele knelfitting gebruiken. Deze zijn eenvoudig te installeren en te demonteren. Bovendien kunnen ze opnieuw worden gebruikt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de fitting en de buis.
De dubbele knelfitting van Swagelok heeft al deze eigenschappen en biedt daarmee een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. Deze fittingen zijn ontworpen met precisie en vakmanschap, waardoor ze niet alleen lekdicht zijn, maar ook bestand tegen de meest uitdagende omstandigheden. Of het nu gaat om hoge druk, extreme temperaturen of corrosieve omgevingen, de Swagelok dubbele knelfitting blijft presteren zonder concessies te doen aan de veiligheid of integriteit van het systeem. Bovendien zijn ze vervaardigd uit hoogwaardige materialen die duurzaamheid en een lange levensduur garanderen, wat resulteert in lagere onderhoudskosten en minder stilstandtijd. Dankzij hun innovatieve ontwerp zijn ze eenvoudig te installeren en te demonteren, wat tijd en moeite bespaart tijdens onderhoudswerkzaamheden. Kortom, de Swagelok dubbele knelfitting is een essentiële component voor iedereen die streeft naar optimale prestaties en veiligheid in hun buisverbindingen.
Waarom deze fittingen gebruiken?
Een Swagelok dubbele compressie fitting is:
- Lekdicht
- Gasdicht
- Zeer goed bestand tegen trillingen, corrosie, hoge temperaturen, hoge druk en chemicaliën
- Eenvoudig te installeren
- Eenvoudig te demonteren en te monteren
- Meetbaar
Deze eigenschappen zijn gerealiseerd door de fitting te voorzien van twee ferrules. De voorste ferrule zorgt voor de afdichting, de achterste ferrule voor een effectieve grip op de buis. Deze technologie heeft daarom bewezen veilig te zijn.
Lees meer over deze dubbele ferrule fitting en download meteen de pocketgids voor monteurs of engineers.
Meer informatie
Swagelok heeft meer dan 75 jaar ervaring in de engineeringindustrie. In de loop der jaren hebben we een aantal diensten aan ons productassortiment toegevoegd, variërend van technische ondersteuning tot wereldwijde trainingen. Tevens ook op maat gemaakte product oplossingen tot de verhuur van producten en gereedschappen.
Wilt u meer lezen over onze producten en diensten? Download dan onze algemene brochure.