Swagelok compressiefittingen met dubbele ferrule
Knelfittingen met dubbele ferrules helpen lekkage te voorkomen. En niet alleen bij het transport van water. De Swagelok dubbele ferrule klemkoppeling:
- Biedt een lekdichte gasafdichting
- Is corrosie- en chemicaliënbestendig
- Is zeer goed bestand tegen trillingen
- Is bestand tegen grote temperatuur bereiken
- Kan worden gebruikt in ruwe en nucleaire omgevingen
- Kan worden hergebruikt
Geen behoefte aan verder bewijs? Neem dan contact op met Swagelok Nederland om een afspraak in te plannen.

Wanneer compressiefittingen met dubbele ferrule de enige keuze zijn
Gesoldeerde fittingen zijn zeer robuust. In tegenstelling tot fittingen met twee ferrules kunnen ze echter niet in elke situatie worden gebruikt bij onderhoud aan gasleidingen. Een ander voorbeeld: welke fitting zou u willen gebruiken in een elektriciteitscentrale? Een klemkoppeling met twee ferrules biedt veiligheid en is eenvoudig te monteren.
Waarom klemkoppelingen met dubbele ferrules effectief zijn voor veel industrieën
Maar zelfs als u de keuze heeft, waarom zou u dan niet werken met een dubbele knelkoppeling? Ze vergen immers weinig onderhoud en kunnen steeds opnieuw worden gedemonteerd zonder dat de lekdichtheid in het gedrang komt. Bovendien zijn ze bestand tegen trillingsvermoeidheid en kunnen ze worden gebruikt bij het werken met agressieve chemicaliën.
Ze corroderen niet en garanderen lekdichtheid, zelfs in ijskoud water, in de ruimte of bij het werken met hoge temperaturen. Ja, zelfs in kerncentrales. Ze voldoen immers aan belangrijke normen zoals ASME Section III en B16.34.
Hoe Swagelok de betrouwbaarheid van zijn dubbele ferrule garandeert
Heeft u zich ooit afgevraagd hoe we de betrouwbaarheid van onze compressiefittingen met dubbele ferrule garanderen?
Dat komt omdat we niet één, maar twee ferrules gebruiken. De voorste ferrule zorgt voor een afdichting tegen de fittingbody en op de buitendiameter van de tube. Als de moer wordt gedraaid, schuift de achterste ferrule op de voorste ferrule en zorgt voor een radiale en effectieve grip op de tube.
Deze technologie is geoptimaliseerd voor sterkte en duurzaamheid en is daarom zeer geschikt voor industrieën variërend van olie en gas, chemie en petrochemie, alternatieve brandstoffen en halfgeleiders. Meer informatie over onze compressiefittingen met dubbele ferrule.
Wilt u meer weten over de technologie van onze Twin Ferrule compressiefittingen? U kunt er alles over lezen in deze installateurshandleiding. Blader ook eens door onze bedrijfsbrochure om het bedrijf achter de dubbele ferrule klemkoppelingen te leren kennen. Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn.