Samenwerking voor innovatie
Vroege betrokkenheid l Langetermijn impact
In de wereld van de hoogprecisietechniek is samenwerking de sleutel tot innovatie. AAE, een toonaangevende leverancier van hightechsystemen, is een samenwerking aangegaan met Swagelok om een geavanceerde vacuümdemonstrator te ontwikkelen die nieuwe normen stelt op het gebied van reinheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit.
Mauro Michele Campagna, specialist in thermo-vloeistofdynamica bij AAE, kreeg de opdracht om een demonstratiemodel te ontwikkelen dat zou voldoen aan de strenge eisen voor vacuüm- en cryogene toepassingen.
Het project bestaat uit drie fasen: ontwikkeling van de vacuüm-demonstrator, gevolgd door de cryo-demonstrator en afsluitend het proof-of-principle-systeem. Het doel was om systemen te ontwerpen die onder hoge druk kunnen werken en tegelijkertijd de hoogste reinheidsnormen handhaven binnen een gecontroleerde laboratoriumomgeving.
"Werken met vacuüm- en cryotechnologie betekent dat elke afdichting, klep en koppeling perfect moet zijn, elke vorm van verontreiniging kan het hele systeem nadelig beïnvloeden"
De uitdaging
Geconfronteerd met de uitdaging om componenten te vinden die bestand zijn tegen hoge vacuümomstandigheden zonder te lekken of onzuiverheden te introduceren, wendde AAE zich tot Swagelok Nederland. De beslissing werd ingegeven door de behoefte aan vacuümbestendige kleppen en fittingen die voldoen aan strenge reinheidsnormen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen overdruk.
De expertise van Swagelok – en het advies van Paul Krouwels, technisch adviseur – bleken zeer waardevol.
“Paul beantwoordt niet alleen vragen, hij stelt ook de juiste vragen. Zijn input heeft ons geholpen ons ontwerp te verfijnen en de beste componenten voor de klus te kiezen."
Mauro Michele Campagna
Thermo-Fluid Dynamics Technology Specialist
Kostenreductie door
Het verminderen van lekkages
Proces optimalisatie zonder extra personeel
Hoge kwaliteit en reinheids normen
De oplossing
Een van de belangrijkste succesfactoren was het vroegtijdig betrekken van Swagelok Nederland bij het ontwerpproces. Deze proactieve aanpak stelde AAE in staat om kostbare fouten te vermijden en het systeem vanaf het begin te optimaliseren.
✓ Vroege specificatie van de juiste oplossing dankzij technische begeleiding door de leverancier
✓ Een strategische tool die reinigingsopties visualiseert en inzicht geeft in hoe verschillende vacuüminstellingen de prestaties beïnvloeden
✓ Het vermijden van over-specificatie minimaliseert onnodige kosten door ontwerpvereisten af te stemmen op de werkelijke toepassing
"Vroege betrokkenheid van leveranciers is belangrijk om het beste resultaat te bereiken. Hoewel het aanvankelijk meer tijd en geld kan kosten, voorkomt het op lange termijn dure aanpassingen.”
Mauro Michele Campagna
Thermo-Fluid Dynamics Technology Specialist
Het resultaat
Dankzij de samenwerking met Swagelok heeft AAE het volgende bereikt:
“Het gaat er niet om dingen ingewikkeld te maken. Het gaat erom het complexe te vereenvoudigen en vanaf het begin het juiste te doen."
Mauro Michele Campagna
Thermo-Fluid Dynamics Technology Specialist
Partnerschap
Een partnerschap gebaseerd op vertrouwen en kennis.
Nu de vacuümdemonstrator bijna voltooid is, is AAE al bezig met het plannen van de volgende fase: een cryogene demonstrator. Het project is niet alleen een technische mijlpaal, maar ook een leermogelijkheid voor het team van AAE, waardoor hun expertise op het gebied van vacuümtoepassingen wordt verdiept.
De samenwerking tussen AAE en Swagelok illustreert hoe open communicatie en wederzijdse uitdagingen kunnen leiden tot efficiënte oplossingen. Mauro vat het treffend samen:
“Ik waardeer de open communicatie met leveranciers en het feit dat we elkaar uitdagen om samen de beste oplossing te bepalen.”
Wie is AAE
AAE – Hightechoplossingen uit Helmond AAE (Advanced Automated Equipment) is een toonaangevende hightechmachinebouwer gevestigd in Helmond, Nederland. AAE is in 1976 opgericht als familiebedrijf en ontwikkelt en produceert innovatieve systemen en precisieoplossingen voor sectoren zoals halfgeleiders, medische technologie, automobielindustrie en industriële automatisering.
Met meer dan 500 medewerkers en een sterke focus op samenwerking en innovatie helpt AAE klanten wereldwijd om technologische grenzen te verleggen en duurzame groei te realiseren.