Case Study:
200 gasleidingen 1 duidelijke oplossing
Wat zijn uw voordelen?
Een vooraanstaand chemisch bedrijf had grote uitdagingen bij het leveren van tientallen speciale gassen aan hun onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit.
Het doel was het voorkomen van lekkages van gevaarlijke gassen om hun medewerkers te beschermen. Tegelijkertijd waren ze op zoek naar oplossingen om de kosten voor vervanging en onderhoud van gaspanelen te verlagen.
75%
minder tijd
aan onderhoud van
gaspanelen
€ 45K
bespaard op vervanging van gaspanelen
elke vijf jaar
100%
standaardisatie van de gasdistributie panelen
De oplossing
Met het Swagelok gasdistributieprogramma is het ontwerp van gaspanelen voor het hele systeem gestandaardiseerd:
✓ Speciale leidingen geïntegreerd om het systeem beter te kunnen reinigen
✓ Ontluchtingskleppen zijn gemakkelijker toegankelijk, waardoor onderhoud sneller en veiliger is
✓ De layout van een standaard paneel is aangepast met een verbeterde workflow
Het resultaat
Dankzij het Swagelok-gasdistributieprogramma heeft de klant het volgende bereikt:
Het vervangen van slechts 10% van de gaspanelen kost gemiddeld 50.000 euro per jaar.
Het complete verhaal
Een groot Brits chemiebedrijf gebruikt verschillende speciale gassen voor onderzoek en ontwikkeling. Veel van deze gassen kunnen een risico vormen voor werknemers als ze niet veilig worden opgeslagen. Het is daarom topprioriteit om een lekdichte gasdistributie en -behandeling via meer dan 200 gasleidingen te ontwikkelen en te onderhouden. Het bedrijf maakte gebruik van het Swagelok-gasdistributieprogramma om de veiligheid van zijn systeem te verbeteren en nieuwe efficiëntieverbeteringen te realiseren.
Een systeembeoordeling liet zien waar het proces efficiënter en veiliger kon worden ingericht. In de loop der jaren waren er verschillende componenten toegevoegd voor het spoelen en ontluchten, wat onnodige complexiteit veroorzaakte. Het verwijderen van belangrijke ontluchtingskleppen via conische schroefdraadverbindingen tijdens onderhoud kostte veel arbeidstijd. En het gebruik van verschillende gaspanelen van verschillende leveranciers maakte het moeilijk om vervangingen vooruit te plannen.
‘Met de gasdistributiesystemen van
Swagelok besparen we op kosten én op gas.’
- Chemisch bedrijf U.K.
2. De configuratie van de nieuwe panelen verbeterde de veiligheid voor de operator en maakte het eenvoudiger om belangrijke ontluchtingskleppen te verwijderen. Dit hielp de totale onderhoudstijd van de gaspanelen met 75% te verminderen.
3. Het gestandaardiseerde ontwerp van Swagelok-panelen zorgde voor minder arbeidsuren en een hogere efficiëntie. Bovendien kunnen de Swagelok-panelen worden onderhouden in plaats van vervangen, waardoor de klant meer dan € 45.000 per vijf jaar bespaart, gebaseerd op een 10% jaarlijkse vervanging met de oude panelen.
Interesse in een gasdistributiesysteem?
Plan direct een afspraak met onze expert
Aanbevolen artikelen

Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 4

Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 3