Swagelok Ammonia Sampler
Revolutionair ontwerp verhoogt de veiligheid, verbetert de snelheid en is efficiënter
Geavanceerde technologie & optimalisatie in uitkomsten
Ammoniak wordt veel gebruikt door chemische fabrieken en raffinaderijen bij de productie van meststoffen, kunststoffen, textiel, aardolie en meer. Om ernstige spannings-corrosiescheuren in opslagtanks en zorgen over de kwaliteit van het product te voorkomen, wordt anhydride ammoniak bemonsterd om een watergehalte van 0,2% tot 0,5% te verifiëren.
Dit wordt traditioneel gedaan met behulp van methoden zoals CGA G2.2, waarbij een monster van 100 ml vloeibare ammoniak wordt afgegeven en vervolgens mag verdampen. Door het resterende water te meten, kan het watergehalte van het monster eenvoudig worden berekend.
Verhoogde veiligheid
Dankzij het ontwerp met glazen armatuur kunnen monsters worden afgegeven zonder de technicus bloot te stellen, terwijl visuele bevestiging van processtappen mogelijk blijft.
Constante Resultaten
Met zijn enkele handgreepbediening is klepbediening eenvoudig en wordt de kans op het maken van monsternamefouten in het proces geminimaliseerd. De vooraf gekoelde residubuis zorgt voor een grotere nauwkeurigheid en voorkomt agressief koken van ammoniak.
Snelheid in proces
Snellere toegang tot de resultaten kan betekenen dat proces aanpassingen sneller worden doorgevoerd, waardoor de hoeveelheid producten buiten specificaties en corrosieschade wordt verminderd, wat de algehele kosten verlaagt.