Altijd controle over uw monstername

Veilige, lekdichte en reproduceerbare monsters.
Zonder risico’s of afwijkingen.

Sampling systeem survey Stuur per Mail

Grab sampling, oftewel monstername, is een belangrijk onderdeel van uw procesanalyse. De kwaliteit van het monster bepaalt namelijk direct de kwaliteit van uw data en daarmee ook uw procesprestaties. Swagelok levert grab sampling systemen die veilig, reproduceerbaar en eenvoudig in gebruik zijn.

Grab sampling - Monstername systeem

Waarom uw systeem onder de loep nemen?

Bij veel bedrijven groeit de aandacht voor veiligheid, reproduceerbaarheid en uptime. Toch zien we in de praktijk dat grab sampling vaak:

Het gevolg: niet‑representatieve samples, variabele analysekrommen en afwijkende meetwaarden door faseverschuiving, contaminatie of druk-/temperatuurveranderingen tijdens de monstername. Dit leidt tot foutieve analyzerkalibratie, onbetrouwbare trendbewaking en verhoogde kans op procesinstabiliteit of ongewenste productafwijkingen.

Een goed werkend grab sampling systeem, met correcte sample conditioning, minimale dode ruimtes, beheersing van drukval en een gesloten, lekdicht circuit, voorkomt deze fouten aan de bron en zorgt ervoor dat het monster de werkelijke procestoestand nauwkeurig weerspiegelt.

Stel uw vraag

Grab sampling zonder downtime

Een goed ontworpen grab sampling opstelling maakt het mogelijk om:

  • Monsters te nemen zonder het proces te stoppen
  • Operators veilig te laten werken, ook bij hogere druk of vluchtige media
  • Consistente flow en druk te waarborgen
  • Productverlies te minimaliseren

Swagelok grab sampling systemen zijn robuust, intuïtief en onderhoudsarm, zodat het proces altijd blijft draaien.

Swagelok spreekt de taal van techniek én compliance


Veilige en betrouwbare monstername vraagt om systemen die technisch kloppen én voldoen aan uw compliance‑eisen. Daarom zijn Swagelok grab sampling systemen ontworpen volgens bewezen sampling‑engineering, met zorgvuldig geselecteerde materialen, een volledig lekdichte opbouw en een gebruiksvriendelijke, ergonomische bediening. Zo blijft elke sample representatief en traceerbaar.

Onze engineers begrijpen zowel uw proces als de normen waar u aan moet voldoen. Die combinatie maakt deze oplossingen praktisch, veilig en inzetbaar in iedere audit‑gevoelige omgeving.

Specification
Swagelok Icon
Verbreed uw kennis over het nemen van monsters met SSM of PASS training
Leer in deze sample trainingen over optimale systeemconfiguratie en foutloze sample‑routing voor maximale procesbetrouwbaarheid.
Bekijk de trainingen

In 5 stappen naar een veilig en betrouwbaar systeem

1. Analyse van uw proces

We bekijken druk, temperatuur, mediumeigenschappen en risicopunten.

2. Bepalen van de juiste sampling‑methode

Vloeistof, gas, lage dampdruk, purge, flush — de juiste aanpak voor uw systeem.

3. Selectie van het passende systeem

Grab Sampling Module (GSM), Grab Sample Cylinder (GSC) of maatwerk.

4. Ontwerp, configuratie en documentatie

Volledige specificatie, inclusief materialen, ventielen, restricties en bedieningsflow.

5. Installatie, training en borging

We zorgen dat uw team veilig, correct en consistent monsters kan nemen.

Sampling systeem survey

Wat levert het u uiteindelijk op?

✓ Hogere samplebetrouwbaarheid: consistente en reproduceerbare monsters
✓ Meer veiligheid: minder kans op lekkage of bedieningsfouten
✓ Lagere operationele kosten: minder rework, minder downtime
✓ Standaardisatie: één uniforme manier van werken voor alle operators
✓ Betere datakwaliteit: direct zichtbaar in analyzer en procesregeling
✓ Onderhoudsvriendelijke opstelling: minder slijtage, langere levensduur

Werk waar wij en onze klanten trots op zijn

Monsters nemen van Ammoniak is een precisiewerk waarbij veiligheid en betrouwbaarheid centraal staan. In deze case study leest u hoe een toonaangevend bedrijf samen met Swagelok Nederland een oplossing ontwikkelde die het monsternameproces veiliger, efficiënter en toekomstbestendig maakt.

Met onder andere:
  • Significant hogere veiligheid
  • Efficiënter monsternameproces
  • Minder foutkansen
  • Toekomstbestendige aanpak

Ontdek in de case study hoe slimme engineering direct leidt tot veiliger werken en betere procesbeheersing.

“Dankzij Swagelok Nederland beschikken we nu over een veilige, efficiënte en toekomstbestendige manier van ammoniakmonsternemen. Een oplossing die ons proces naar een hoger niveau tilt.”

Yara Sluiskil

Veelgestelde vragen van onze klanten

Wanneer is mijn systeem aan vervanging toe?

Vervanging is aanbevolen bij structurele lekkages, versleten koppelingen, veranderde procesvereisten, verouderde normen of wanneer audits tekortkomingen aantonen.

Wat maakt Swagelok anders?

Oplossingen op maat, hoogwaardige componenten, lokale ondersteuning én bewezen betrouwbaarheid.

Hoe snel kan een analyse starten?

Binnen enkele dagen na intake. Duur is afhankelijk van het huidige systeem.

Is grab sampling veilig voor vluchtige of toxische media?

Ja. Swagelok systemen bevatten lekdichte verbindingen, drukregeling en veilige cylinder‑oplossingen voor transport.

Kunnen we onze bestaande sampling punten laten standaardiseren?

Ja, wij brengen uw huidige situatie in kaart en vervangen of verbeteren componenten waar nodig.

Leveren jullie ook systemen op maat?

Ja. Veel installaties hebben specifieke eisen. Onze engineers ontwerpen oplossingen op maat.

Hoe snel kunnen we monsters nemen?

Dat hangt af van uw procesparameters, maar onze systemen zijn ontworpen om snel én veilig te werken zonder downtime.

Neem contact op

Meer weten over onze grab sample oplossingen

Grab Sample Module

Grab Sample Module (GSM)

Voor: vloeistof óf gas onder druk

De GSM is een gesloten monsternamesysteem dat werkt met metalen, drukhoudende cilinders. Hierdoor blijft het monster onder gecontroleerde procesdruk en kan het niet ontsnappen.

Wat doet de GSM?
  • Neemt monsters van vloeistoffen of gassen in een drukvaste cilinder
  • Houdt het monster veilig opgesloten en voorkomt emissies
  • Gebruikt een gesloten lus zodat het medium blijft circuleren — zonder spoeltijd
  • Voorkomt lekkage door het gebruik van Swagelok‑tubefittingen in plaats van draadverbindingen
Wanneer kies je een GSM?
  • Bij procescondities onder druk
  • Wanneer veiligheid, betrouwbaarheid en representativiteit cruciaal zijn
  • Als breuk‑ en lekrisico’s tot een minimum moeten worden beperkt
Grab Sample Liquid Systems

Grab Sample Liquid (GSL)

Voor: atmosferische vloeistofmonsters

De GSL is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin het monster bij atmosferische druk moet worden opgevangen — idealiter in een laboratoriumfles.

Wat doet de GSL?
  • Neemt vloeistofmonsters in een drukloze fles
  • Werkt met een zelfsluitende septumdop, waardoor operators beschermd blijven
  • Biedt direct visuele controle van het monster
  • Maakt gebruik van de nieuwe Grab Sample Valve (GSV) voor veilig en gecontroleerd dispensen
Wanneer kies je een GSL?
  • Als het monster niet mag verdampen of fractioneren
  • Voor laboratoria die snel visuele inspectie willen
  • Bij vloeistoffen die veilig op atmosferische druk kunnen worden bemonsterd
Ammonia Sampler

Ammonia Sampler

Voor: bemonstering van watervrije ammoniak (NH₃)

De Ammonia Sampler is een speciaal ontwikkeld systeem dat werkt met een volledig gesloten circuit, ontworpen om risico’s bij traditionele ammoniakmonstername te elimineren.

Wat doet deze sampler?
  • Neemt ammoniakmonsters zonder blootstelling van de operator
  • Voorkomt schadelijke dampvorming en minimaliseert milieubelasting
  • Levert constante en nauwkeurige resultaten, onafhankelijk van operatorvaardigheid
  • Verkort de totale monsternametijd van 8 uur naar ongeveer 2 uur
Wanneer kies je de Ammonia Sampler?
  • Bij ammoniakinstallaties in chemie, kunstmest, kunststof‑ en petrochemische productie
  • Wanneer veiligheid en emissiereductie topprioriteit zijn
  • Bij frequente kwaliteitscontrole op watergehalte (0,2–0,5%)
Lees meer op onze blog

Swagelok biedt meer dan grab sampling

Stel uw vraag

TechTalk Grab Sampling

Een technische presentatie van een half uur. In deze video deelt een expert zijn kennis over een specifiek onderwerp, met tal van praktijkvoorbeelden, toepassingen en adviezen.

Klaar voor een veiliger en efficiënter monstername systeem?

Aanbevolen artikelen

Veelgestelde vragen over het onderhouden van cilinders
Veelgestelde vragen over cilinderonderhoud: Wat moet u weten

Veelgestelde vragen over het onderhouden van cilinders

Top 5 Aha-momenten tijdens een training over bemonsteringssystemen
De top 5 meest voorkomende

Top 5 Aha-momenten tijdens een training over bemonsteringssystemen

Een introductie van monstername-systemen
Een introductie van monstername-systemen

Een introductie van monstername-systemen

Lees verder

Lees meer over grab sample systeem selectie en bijbehorende accessoires