Replay TechTalk
30 minuten technische presentatie over toepassingen van gasdistributiesystemen
Meer informatie over gasdistributiesystemen
Check deze pagina over de diverse opties en mogelijkheden met betrekking tot gasdistributie. Van de source-inlet tot de point of use en uitgebreide informatie over de mogelijkheden van een systeem.
Stuur mij documentatie per Email
Ontvang een email met alle informatie over gasdistributiesystemen.
Case Study over een evaluatie - survey
Swagelok heeft samengewerkt met een toonaangevend chemisch bedrijf om het ontwerp van gaspanelen te standaardiseren.
In de loop der jaren waren er componenten voor purgen, spoelen en ontluchten toegevoegd, wat resulteerde in overbodige complexiteit.
Tijdens het onderhoud kostte het veel tijd om essentiële overdrukventielen te verwijderen vanwege de taps toelopende, geschroefde verbindingen. Daarnaast maakte het bedrijf gebruik van diverse gaspanelen van verschillende leveranciers. Hierdoor was het voor deze gebruiker moeilijk om vooruit te plannen en afspraken te maken voor vervanging. Dankzij het gebruik van het Swagelok gasdistributie systeem werd het volgende bereikt:
- Verbeterd systeem en veiligheid van de faciliteit
- $52.000 besparing op paneelvervanging elke vijf jaar
- 75% vermindering van de onderhoudstijd van gaspanelen
- Door standaardisatie van panelen is tijd beschikbaar voor andere werkzaamheden
- Lagere koolstof uitstoot door het stoppen van lekkages en andere aanpassingen