Verbeter het onderhoud met afsluiter- en slanglabels

Kennisbank
Verbeter Onderhoud met Efficiënte Labels voor Slangen en Afsluiters
6:19

Hoe u uw onderhoudsprogramma kunt verbeteren met afsluiter- en slangmarkeringen

Stel u voor dat u een technicus bent die onderhoud uitvoert aan een industrieel gas- en vloeistofsysteem. U ontvangt een nieuwe werkorder: verschillende slangen in een bepaalde toepassing in het systeem hebben aandacht nodig.

U bekijkt de betreffende toepassing en ziet meer dan een dozijn slangen en afsluiters die de stroming van kritieke gas- en vloeistoffen van de ene naar de andere plaats regelen. Er rijzen onmiddellijk enkele vragen:

  • Welke soorten gassen of vloeistoffen worden overgebracht?
  • Staan deze gas of vloeistoffen onder hoge druk of hebben ze een hoge temperatuur?
  • Zijn ze potentieel gevaarlijk?
  • Hoe lang is elke slang al in gebruik?
  • Van welk materiaal zijn de slangen gemaakt en wat voor soort vervanging is er nodig?

Om de antwoorden op deze vragen te vinden, kan het nodig zijn om systeemschema's te raadplegen. Ondertussen is de toepassing uitgeschakeld om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, waardoor stilstand en winstderving ontstaan.

Informatie aanvragen over Swagelok diensten

Deze situatie is kenmerkend voor veel toepassingen met gas- en vloeistofsystemen. Er is echter een eenvoudige oplossing: een grondige markering van alle, ook de schijnbaar minder kritische onderdelen van uw gas- en vloeistofsysteem. We hebben twee Swagelok specialisten gevraagd om hun unieke visie te geven op hoe tags kunnen worden gebruikt voor betere resultaten en hoe u met uw fabrikant kunt samenwerken om ervoor te zorgen dat de juiste informatie wordt opgenomen. Lees verder voor meer informatie over de voordelen die u kunt behalen door tags toe te voegen aan uw slangen, afsluiters en andere componenten, waaronder effectiever onderhoud en verbeterde uptime van het systeem.

Een meer proactieve benadering van onderhoud

Paul Stevens, fieldengineer, Swagelok Manchester, zegt:

"De meeste fabrieken markeren belangrijke onderdelen van gas- en vloeistofsystemen, zoals pompen of andere belangrijke onderdelen voor de werking van het systeem. Maar niet alle productiefaciliteiten taggen elk onderdeel ter plaatse. Eenvoudige slanglabels en ventieltags kunnen nuttig zijn en identificatie uitdagingen voor het onderhoudsteam helpen voorkomen.

Bijvoorbeeld: Als een onderhoudstechnicus een routinecontrole uitvoert op een systeem met meerdere slangen, kan een goed systeem voor het identificeren van slangen de technicus laten weten wanneer elke slang voor het laatst is geïnstalleerd, wat het kernmateriaal is, welke vloeistof erin zit en andere belangrijke informatie. Zonder tags blijft het gissen. Een technicus zou kunnen denken dat elke slang in goede staat verkeert omdat er geen duidelijke, zichtbare problemen zijn.

Er zijn echter vaak tijdgebonden onderhoudsvereisten voor veel regelaars, slangen en afsluiters die een eenvoudige visuele controle niet kan identificeren. Een slang of afsluiter langer laten werken dan de beoogde levensduur kan leiden tot een probleem waar onderhoudsteams dan reactief op moeten reageren. Met tags kunnen ze proactiever te werk gaan door een onderdeel te vervangen voordat het defect raakt.

Daarnaast kan tagging helpen bij het identificeren van specifieke problemen of storingen die zich op locatie hebben ontwikkeld. Door problemen op deze manier te taggen en vast te leggen, is er zowel een record als een specifieke locatie die het onderhoudsteam kan gebruiken om snel het item te identificeren dat vervangen of bewerkt moet worden."

Op zijn minst moeten tags worden gebruikt om het onderdeelnummer, de productiedatum en het traceeridentificatienummer te identificeren, dat het product koppelt aan de oorspronkelijke bestelling. Systeemmedia, werkdruk en temperatuur zijn ook waardevolle informatie die kan worden opgenomen.

Meer efficiëntie met de juiste informatie

Aaron Lindrose, technische dienst slangen, Swagelok, zegt:

"Tags zijn een kosteneffectieve manier om de efficiëntie te verbeteren door eenvoudige identificatie van producten mogelijk te maken, en zijn effectief bij het opzetten van preventieve onderhoudsprogramma's, maar alleen als ze gelabeld zijn met de juiste informatie.

Op zijn minst moeten tags worden gebruikt om het onderdeelnummer, de productiedatum en het traceeridentificatienummer te identificeren, dat het product aan de oorspronkelijke bestelling koppelt. Systeemmedia, werkdruk en temperatuur zijn ook waardevolle informatie die kan worden vermeld. Sommige slangfabrikanten leveren deze informatie standaard op elke slang en bieden verschillende labelstijlen om te voldoen aan de behoeften van de individuele fabriek of de industrie. Swagelok biedt bijvoorbeeld verschillende stijlen tags die overeenkomen met de markten waarin we actief zijn, van eenvoudige metalen tags tot kleurgecodeerde tags die rond de slang worden gewikkeld in de buurt van de eindaansluiting. We helpen onze klanten ook graag bij het oplossen van allerlei slanggerelateerde uitdagingen.

Het type en de grootte van de tag bepalen de hoeveelheid gegevens die we op de tag kunnen etsen. De maximaal mogelijke hoeveelheid gegevens is vijf regels tekst en 25 tekens per regel, inclusief spaties. Indien gewenst kunnen de tags worden ingekapseld in siliconen om de kans op beknelling te minimaliseren en de buitenkant van de slang gemakkelijk schoon te maken. Met deze informatie direct beschikbaar, kunnen onderhoudstechnici hun systemen eenvoudiger en efficiënter onderhouden."

Stelt u zich ons oorspronkelijke scenario nog eens voor. U krijgt een werkorder voor onderhoud aan een toepassing met meerdere industriële slangen. Deze keer zijn de antwoorden op al uw vragen - over systeemmedia, bedrijfsdruk, oorspronkelijke installatiedatum - direct beschikbaar en netjes opgenomen in een labelsysteem. De klus kan eenvoudiger en efficiënter worden geklaard en uw systeem is veel sneller weer operationeel.

Wilt u meer weten over hoe u een effectiever markeringssysteem in uw bedrijf kunt ontwikkelen? Onze specialisten helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe u het onderhoud kunt versnellen, de veiligheid van uw systeem kunt verbeteren en stilstand kunt minimaliseren.

Informatie aanvragen over Swagelok diensten Neem contact op
Onderwerpen: Slangen Afsluiters