Vereisten begrijpen
Swagelok gas- en vloeistofsysteem componenten gemaakt van 316/316L of speciale legeringen zijn beschikbaar als producten die voldoen aan de eisen van de NACE MR0175/ISO 15156 zure gas standaard. Afsluiters en fittingen van legeringen 6HN (UNS N08367) en 2507 zijn verkrijgbaar als stafvoorraad en smeedstukken die zijn vervaardigd met processen die voldoen aan de strenge eisen van de NORSOK M-650 supply chain kwalificatiestandaard.
NACE-vereisten
De NACE MR0175/ISO 15156 norm geeft een lijst van vooraf gekwalificeerde materialen voor gebruik in upstream olieveldapparatuur waar door sulfide veroorzaakte spanningscorrosie een risico kan vormen in zure omgevingen. Dit vindt plaats in olie/gas/zeewater mengsels waar waterstofsulfide (H2S) aanwezig is.
De norm staat het gebruik toe van tubefittingen van respectievelijk koudgetrokken 316 roestvrij staal en 6-Moly in instrumentatie- en regelsystemen. Nikkellegeringen kunnen ook worden gebruikt in rekgeharde toestand voor instrumentatie- en regelsystemen en om procesvloeistoffen te behandelen.
Het document omvat:
- Eisen voor materiaalcondities en -eigenschappen
- Omgevingsomstandigheden voor het gebruik van de materialen
- Kwalificaties voor materiaalgebruik onder specifieke omstandigheden met zuur gas
NACE-vereisten voor gelegeerde 2507 Super Duplex-tubefittingen
NACE MR0175/ISO 15156 standaard vereisten voor legering 2507
Om een Swagelok legering 2507 tubefitting correct te laten functioneren, moeten de moer en de ferrules gemaakt zijn van koudgetrokken stafmateriaal. Dit materiaal heeft de sterkte die nodig is om grip te krijgen op de legering 2507 tube (die een hoge oppervlaktehardheid heeft) en om de hoge werkdrukken te weerstaan die in de Swagelok tubegegevens worden vermeld.
Materiaal is belangrijk
Ga voor meer informatie naar het volledige gegevensblad van Swagelok: NACE MR0175-Compliant Alloy 2507 Super Duplex Tube, Pipe, and Weld Fittings.
Swagelok gelegeerde 2507 tubefittingen met bestelnummers met de aanduiding -SG2 voldoen aan de vereisten van NACE MR0175/ISO 15156 voor gebruik in alle apparatuur, volgens tabel A.24 van de norm, indien de fittingen inwendig, maar niet uitwendig, aan zuur gas worden blootgesteld.
NACE MR0175/ISO 15156 norm:
- Rechte tubefittingen worden geproduceerd van in de massa gegloeide legering 2507
- Body's voor gevormde tubefittingen worden geproduceerd van in de oplossing gegloeide smeedstukken van legering 2507
- Uitwendige schroefdraad van een tubefitting die niet met de systeemvloeistof in contact komt, kan worden geproduceerd door draadwalsen
- Inwendig met media in contact staande draden worden gesneden
- Tubefittingmoeren worden geproduceerd uit koudgetrokken legering 2507 stafmateriaal maar staan niet in contact met systeemvloeistof
- Back Ferrules worden geproduceerd uit koudgetrokken 6-Moly stafmateriaal maar staan niet in contact met de systeemvloeistof
- Front Ferrules zijn vervaardigd uit koudgetrokken gelegeerd 2507 stafmateriaal
- De neus van de voorste ferrule bestaat uit een met systeemvloeistof in contact staand oppervlak; het staat onder druk en is daarom niet onderhevig aan spanningscorrosie of scheuren door zure gassen. Aangezien volgens de norm een trekspanningscomponent nodig is om deze scheurwijzen mogelijk te maken.
- Poortconnectoren en plugs worden geproduceerd van in de massa gegloeid legering 2507
NACE-vereisten voor gelegeerde 625-fittingen voor standaard- en middel hogedruk tubefittings
Om een Swagelok legering 625 tubefitting en middendruk tubefitting correct te laten functioneren, moeten de moer en de ferrules gemaakt zijn van koudgetrokken stafmateriaal. Dit materiaal heeft de sterkte die nodig is om vast te houden aan 625-buizen en aan de hoge werkdrukken die worden vermeld in Swagelok Tubing Data en Swagelok Middel- en Hogedruk Fittingen en Adapters - speciale legeringsmaterialen.
Fittingen met body's gemaakt van koudgetrokken stafmateriaal voldoen aan de eisen van NACE MR0175/ISO 15156 tabel A.14. Fittingen die voldoen aan de eisen van tabel A.13 worden als volgt geproduceerd:
- Rechte fittingbody's worden geproduceerd van gegloeid stafmateriaal
- Gevormde fittingbody's worden vervaardigd van gegloeide smeedstukken of van gegloeid stafmateriaal
- Moeren worden vervaardigd uit in de oplossing gegloeid en koudgetrokken stafmateriaal, maar staan niet in contact met de systeemvloeistof
- Back Ferrules worden geproduceerd uit in oplossing gegloeid en koudgetrokken stafmateriaal, maar staan niet in contact met de systeemvloeistof
- Front ferrules worden geproduceerd uit in oplossing gegloeid en koudgetrokken stafmateriaal
- De neus van de voorste ferrule bestaat uit een met systeemvloeistof in contact staand oppervlak; het staat onder druk en is daarom niet onderhevig aan spanningscorrosie of scheuren door zure gassen, omdat volgens de norm een trekspanningscomponent nodig is om deze scheurwijzen mogelijk te maken.
- Plugs, poortconnectors en tube adapters worden geproduceerd van gegloeid stafmateriaal
NACE-vereisten voor 6-Moly gelegeerde tube-, pijp- en lasfittingen
De NACE MR0175/ISO 15156 norm bevat tabellen die materiaalvereisten en omgevingslimieten beschrijven voor materialen die worden gebruikt in upstream toepassingen met zuur gas. De tabellen A.8 en A.11 van NACE MR0175/ISO 15156 definiëren de eisen voor 6-Moly-legeringen.
Tabel A.8 specificeert de omgevings- en materiaallimieten voor hooggelegeerd austenitisch roestvrij staal dat wordt gebruikt voor apparatuur of onderdelen in elk type zuurgasinstallatie.
Tabel A.11 specificeert de omgevings- en materiaallimieten voor hooggelegeerd austenitisch roestvrij staal dat wordt gebruikt als instrumenten- en besturingstubes, compressiefittingen en oppervlakte- en downhole-afschermingen.
Materiaal is belangrijk
Ga voor meer informatie naar het volledige gegevensblad van Swagelok: NACE MR0175/ISO 15156-Compliant 6-Moly Alloy Tube, Pipe, and Weld Fittings.
NORSOK-normen
De NORSOK-normen (ontwikkeld door de Noorse olie-industrie) schetsen de vereisten voor materialen en toeleveringsketens, gericht op:
- Het waarborgen van de veiligheid en kosteneffectiviteit van operaties
- Het vervangen van specificaties van oliemaatschappijen
- Het bieden van een basis voor het internationale standaardisatieproces
- Intrekken van de standaard bij publicatie van de internationale standaard
In antwoord op de groeiende interesse in NORSOK-goedgekeurde producten, kan Swagelok tubefittingen, pijpfittingen en bepaalde algemene industriële afsluiterproducten aanbieden vervaardigd uit NORSOK-gecertificeerd materiaal. Wij bieden producten aan vervaardigd uit 2507, 254 en 6HN staven en smeedstukken die voldoen aan de vereisten van de NORSOK M-650 kwalificatiestandaard voor de toeleveringsketen.
De details van de standaard staan in deze tabel: