Slangen inspectie service
De levensduur van slangen verlengen en de prestaties verbeteren. Minder onderhoud, reparaties en vervanging.
Hoe de levensduur van slangen te verlengen?
Swagelok engineers zijn opgeleid om u te ondersteunen bij de keuze van slangen, installatie en inspectie. De onderhoudsprocedures kunnen hierdoor verbeterd worden. Dit heeft invloed op de levensduur en prestaties van uw slangen. We onderzoeken de onderliggende oorzaak van storingen of problemen zoals knikken, keuze, compatibiliteit, lengte en aansluitingen.
Slangen onderzoek
Bij een grondige inspectie wordt beoordeelt hoe slangen beter kunnen presteren en langer mee kunnen gaan. Dit levert u het hoogste rendement op en verlaagt de operationele kosten. De slangen worden visueel geïnspecteerd. Na inspectie ontvangt u een gedetailleerd rapport met aanbevelingen. We leveren een preventief onderhoudsschema en gedocumenteerde stappen voor de inspectie van slangen voor uw specifieke faciliteit. Dit is inclusief een bijgewerkt slangenregister (of een nieuwe database) met onze onderzoeksbevindingen.
Gedetailleerde rapportage en aanbevelingen
U ontvangt een uitgebreid rapport. Het is ontworpen als een gedetailleerde routekaart naar meer betrouwbaarheid, minder energieverbruik en minder uitstoot als gevolg van defecte onderdelen, installatiefouten en onjuiste productselectie.
Wat zijn de voordelen van een slangen onderzoek?
Langere levensduur van de slang
Bespaar geld door de juiste slangkeuze en -installatie. Een optimale combinatie van slang en eindaansluiting geeft een langere levensduur.
Lagere onderhoudskosten
U kunt kosten besparen door te voorkomen dat slangen op herhaling vervangen moeten worden door een verkeerde keuze of installatie. Dit is duurzamer en u voorkomt ook stilstand van uw faciliteit.
Verbeterde productiviteit
Omdat het onderhoud geoptimaliseerd wordt, kunnen uw medewerkers zich richten op het optimaliseren van processen en de output.
Verbeterde veiligheid
Houd uw fabriek en processen veilig en betrouwbaar. Door het gebruik van lekdichte producten en het toepassen van de juiste expertise wordt de veiligheid vergroot.
Nauwkeurigere voorspellingen
Ontdek hoe u preventief het onderhoud van slangen kunt doen. Een preventief onderhoudsschema afgestemd op uw faciliteit geeft u inzicht in hoe en wanneer systemen aandacht nodig hebben.
Rapportage
Na de evaluatie van uw systeem ontvangt u een gedetailleerde rapport. Met aanbevelingen voor verbetering en een update van het slangenregister of de database.
Wat kunt u verwachten
1. Overleg
Het begint met het maken van een afspraak. Dit kan een een meeting zijn of via een telefoongesprek. Het doel is het inventariseren waar u naar op zoek bent. We zullen u vragen stellen over de toepassing, activiteiten en huidige uitdagingen. Vervolgens adviseren we over de volgende stappen en bieden we, indien van toepassing, een offerte aan.
2. Inspectie
Swagelok engineers houden een inspectie van uw installatie om problemen op te ontdekken. Onze apparatuur vindt lekken zo klein als 1 x 10-3 cm3/s. We noteren ook potentiële veiligheidsrisico's, verkeerde toepassing van onderdelen en overmatige slijtage of schade.
3. Analyse
Op basis van de gegevens en waarnemingen ter plaatse kwantificeren we de impact van elk probleem. Het advies omvat aandachtspunten ter overweging zoals: de locatie van het probleem, de ernst van het probleem, een raming van de kosten, het effect op veiligheid en emissies, de betrouwbaarheid van het systeem en de productiecapaciteit en productkwaliteit
4. Levering
Tijdens een afsluitend gesprek presenteren en bespreken we de aanbevelingen met u. In een uitgebreid rapport vindt u de samenvatting van de evaluatie. Dit ontvangt u samen met de belangrijkste aanbevelingen en een bijlage met gedetailleerde bevindingen.