Resources
CAD tekeningen
Kies uit meer dan 1 miljoen Swagelok CAD-tekeningen en verkooptekeningen in verschillende bestandsformaten.
- CAD-tekeningen zijn beschikbaar in verschillende 2D- of 3D-bestandsformaten.
- Verkooptekeningen zijn beschikbaar in .pdf-formaat.
- Zoek op basis van productnamen of onderdeelnummers.
Cv calculator
Deze calculator kan worden gebruikt om een klep of afsluiter te selecteren met voldoende flowcapaciteit voor een bepaalde toepassing. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om nauwkeurig te bepalen welke klep het meest geschikt is voor hun specifieke behoeften, rekening houdend met verschillende factoren zoals druk, temperatuur en het type gas of vloeistof dat door de klep zal stromen. De klepflowcoëfficiënt (Cv) is een handige manier om de flowcapaciteit van een klep over een scala aan media en procesparameters weer te geven. Deze coëfficiënt helpt bij het vergelijken van verschillende kleppen en het maken van een weloverwogen keuze, zodat de efficiëntie en effectiviteit van het systeem worden gemaximaliseerd.
Regulator flow curve generator
Deze tool biedt u de mogelijkheid om een gedetailleerde flowcurve te genereren, gebaseerd op een uitgebreide reeks toepassingsparameters die door de gebruiker zijn opgegeven. Deze parameters zijn specifiek voor Swagelok process regulators en RS-serie regelaars. Door het invoeren van deze parameters kunt u nauwkeurig de prestaties en het gedrag van de regelaars in verschillende omstandigheden analyseren en voorspellen. Dit helpt bij het optimaliseren van de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw systemen, door inzicht te geven in hoe de regelaars reageren op variërende druk- en flowvereisten.
Swagelok catalogus
Materiaal selectie gids
Leer hoe belangrijk het is om de juiste materialen te kiezen voor uw gas- en vloeistofsysteem. Lees over corrosie, corrosiebestendige metalen en vereisten en standaarden
Swagelok Gereedschap
Swagelok gereedschap is te koop of kan voor een bepaalde tijd gehuurd worden. Ontdek de mogelijkheden.
Swagelok TechTalk
TechTalks zijn 30 minuten durende technische presentaties die u informeren over diverse onderwerpen. Tijdens deze sessies krijgt u de kans om te leren van ervaren professionals en experts op hun vakgebied, die hun kennis en inzichten delen. U vergroot uw kennis door het verkrijgen van waardevolle informatie en praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw werk.
Kennisbank
Ontdek en lees uitgebreide en relevante artikelen die informatie bieden over onze diverse producten en diensten, zodat u volledig op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties die wij te bieden hebben.