Swagelok afsluiters
Swagelok afsluiters staan bekend om hun betrouwbaarheid. Ze garanderen een lekdichte en langdurige werking in diverse industriële toepassingen. Dit is dankzij hun capaciteit om de flow consistent te beheersen onder uiteenlopende druk-, temperatuur- en bedrijfsomstandigheden.
Swagelok afsluiter ontwerp & prestaties
Gemiddeld zijn er in industriële faciliteiten ongeveer 7.500 afsluiters geïnstalleerd. In de grootste fabrieken kan dit aantal oplopen tot wel 40.000. Het is algemeen bekend dat slecht functionerende afdichtingen bij afsluiters de voornaamste oorzaak zijn van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Door systemen, applicaties of delen van een fabriek te evalueren, krijgt u inzicht in de kosten van elk lek. Swagelok engineers zijn gespecialiseerd in het geven van deskundig advies en informeren u over veilige oplossingen en kostenbesparingen.
Swagelok biedt instrumentatie kogelkranen, driedelige proceskogelkranen, (middel)hoge druk kogelkranen, multifunctionele kogelkranen, trunnion-stijl kogelkranen, terugslagkleppen, met diafragma verzegelde kleppen, doseerkleppen, afsluit- en regelnaaldkleppen, procesinstrumentatie kleppen, kwartslagpluggen, overdrukventielen, en manifolds.
GB series afsluiter
Deze kleppen zijn uitgerust met een aanpasbaar boutpatroon voor diverse bevestigingsmogelijkheden. Ze zorgen voor hydrostatische afdichtingen en bidirectionele stroming. De afsluiters zijn voorzien van gekrompen eindschroeven om demontage te voorkomen en hebben integrale aansluitingen van 3/8 inch tot 1 inch, wat de installatie vereenvoudigt.
Lage emissie afsluiters
Swagelok’s industriële en procesinterface afsluiters voldoen aan strenge industrienormen, waaronder API 624 en API 641 voor vluchtige emissies zonder dat ontwerpwijzigingen nodig zijn. U voldoet aan lage emissie voorschriften door te kiezen voor deze kleppen.
60 series afsluiters
Met een zwevende balontwerp zorgen deze afsluiters voor betrouwbare afdichting in hogedruksystemen. Gemaakt van roestvrij staal, bieden ze hoge doorstroomsnelheden, lage koppel en eenvoudige kwartslagbediening. Verschillende eindverbindingen en handgreepopties maken deze afsluiters aanpasbaar voor verschillende industrieën.
Certificaten
Expertise
Voorraad
Productie
Materiaal
Swagelok-afsluiters van productlijnen tot assemblages
Bekijk de voorbeelden van Swagelok kogelkranen, terugslagkleppen, manifolds, snelkoppelingen en verschillende andere typen. Kies uit een verscheidenheid aan eindverbindingen, werkdruk-/temperatuurbereiken en opties voor toepassingen met hoge reinheid/ultrahoge zuiverheid (UHP).
Aanbevolen artikelen

Verbeter het onderhoud met afsluiter- en slanglabels

Wat is een afsluiter? Soorten en functies

De juiste afsluiters kiezen voor industriële gas- en vloeistofsystemen
Het combineren van afsluiters met andere componenten
Veel gestelde vragen
Er zijn verschillende opties beschikbaar:
- Instrumentatiekogelkleppen, 40G en 40 Series
- Driedelige Proces-/instrumentatiekogelkleppen, 60 Series
- Driedelige Trunnion-style Kogelkleppen, 83 en H83 Series
- Volledige doorstroom kogelkleppen, GB Series
- Middeldruk double block en bleed Kleppen, IPT Series / FK Series
TIP: Download en lees de literatuur over kleppen.
Swagelok biedt middel- en hogedruk afsluiters, fittingen en tubes. Onder hen zijn IPT Series terugslagkleppen, naaldkleppen, block en bleed kleppen en proportionele overdrukventielen. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende toepassingen zoals infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, wellhead bedieningspanelen, hydraulische bedieningspanelen, procesbesturing, instrumentatie, chemische bemonstering en meer.
Mix of wissel geen productonderdelen met die van andere fabrikanten. Dit maakt de Swagelok-garantie ongeldig.
Ja, met een van onze servicekits. We bieden revisie voor handmatig bediende en op afstand bediende kleppen. Elke kit bevat gedetailleerde instructies over hoe de pakking aan te passen of te vervangen of de klep indien nodig te herbouwen.
Ja, met lage emissie afsluiters. Contact ons om meer te weten te komen over hoe u vluchtige emissies en de bijbehorende kosten kunt minimaliseren door lekkages te verminderen en lage emissie gecertificeerde afsluiters te kiezen.
Benzeen, methaan en ethanol zijn enkele van de meest voorkomende zorgwekkende gassen. Dynamische en statische afdichtingen op afsluiters, pompen en flensverbindingen zijn de meest voorkomende bronnen van vluchtige emissies.
Voor persoonlijke en actuele antwoorden op verkoop- en ondersteuningsvragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Het is ook mogelijk te registreren op de product selectie pagina van Swagelok. U kunt hier een account aanmaken en zelf componenten selecteren. Het registreren is gratis en na aanmaak van het account kunt u prijzen zien van standaard producten, online bestellen, offertes aanvragen, favoriete producten opslaan en aangepaste onderdeelnummers toewijzen.