Swagelok API Seal support systemen
Seal support systemen zijn bedoeld om de seals van pompen, compressoren en turbines (rotating equipment) in de juiste omstandigheid te houden. Op die manier wordt er een dynamische seal gecreëerd. Deze support systemen zorgen voor een juiste flow van een gas of vloeistof of van het proces medium van of naar de mechanische seal om de omgeving waarin de seal werkt, te reguleren.
Er is behoefte aan hoogwaardige support systemen voor seals om de uptime van rotating equipment in de (petro)chemische industrie te maximaliseren. Om problemen met de seals te voorkomen is een support systeem essentieel. Daarnaast is het nodig dat een dergelijk systeem snel kan worden samengesteld, getest en geleverd.
Naast het smeren en spoelen van de sealvlakken, met beheersing van druk en temperatuur in de sealkamers, is bij uw mechanische seal support systeem ook het onderstaande van belang:
- Het bevorderen van veilig werken door het hanteren van een ontwerp.
- Dat de operator goed toegang heeft voor het onderhoud.
- Het geconfigureerd moet zijn voor uw specifieke toepassing en procesomstandigheden.
- Dat het bestaat uit componenten met hoge kwaliteit om lekkages te voorkomen.
- Dat het ontworpen is voor eenvoudige installatie.
Swagelok Nederland biedt al deze mogelijkheden. We volgen alle API 682 ontwerprichtlijnen en bieden tegelijkertijd de flexibiliteit om uw oplossing af te stemmen op de specifieke eisen van uw eigen specificaties.
Uitval van rotating equipment
Als pompen en compressoren niet goed werken is dat vaak te wijten aan een defecte seal. In feite wordt ongeveer 40% van alle ongeplande kritieke pompuitval veroorzaakt door defecte mechanische seals. En stilstand is vaak duur.
"De diagrammen hiernaast laten zien dat het falen van seals de meest voorkomende oorzaak is van uitval van pompen. Zie figuur 5.1 en 5.2," schrijft Grundfos.
Werken met seal support systemen op basis van sealplannen verlengt de levensduur van seals en de betrouwbaarheid van rotating equipment.
Swagelok seal systemen zijn:
- Volgens API 682
- Kostenbesparend door het gebruik van meest standaard producten en het vermijden van schroefdraad om lekkages te beperken
- Eenvoudig in onderhoud en hebben een betrouwbare werking
- Betrouwbaar ontwerp en assemblage
- Beschikbaar als samenstellingen of kits
- Configureerbaar volgens uw eisen
- Met Swagelok garantie
Oplossing
De seal support systemen die Swagelok kan leveren zijn betrouwbaar, veilig en onderhoudsvriendelijk door de uitgebreide ervaring die Swagelok heeft opgedaan in het ontwikkelen van gas- en vloeistofsystemen.
Deze seal support systemen zijn opgebouwd uit zoveel mogelijk standaard producten waardoor de beschikbaarheid wordt verbeterd. Ook worden deze uitgevoerd met zomin mogelijk schroefdraadverbindingen (waar vaak kostbare lekkages kunnen ontstaan).
Deze seal support systemen volgens API 682 zijn zeer efficiënt en ontworpen voor:
- Hoge betrouwbaarheid en eenvoud in onderhoud
- Systeemveiligheid
- De juiste flow
- Aanpasbaarheid aan individuele behoeften
Ontworpen voor hoge betrouwbaarheid en eenvoud in onderhoud
Een juiste opstart en inbedrijfstelling van de seal support systemen zijn essentieel voor een betrouwbare werking van de seals. Bijvoorbeeld lekkages of valse gasstromen kunnen problemen veroorzaken met het seal support systeem. De flow kan worden verstoord of onderbroken in support systemen met falende of slecht onderhouden koelers, sealpots of filters. Mede hierdoor kan ook de koeling worden beïnvloed. De ontwerpopties van Swagelok voor sommige seal support systemen bevatten ontluchtingspunten op belangrijke plaatsen in het dit systeem.
Ontworpen voor systeemveiligheid
API 682 beveelt hogere wanddiktes aan voor tubing met een buitendiameter van 1/2 inch (of 12 mm) tot en met 1 inch (of 25 mm). Dunwandige tubing, veelal gebruikt in algemene instrumentatie-installaties, zou wel geschikt zijn om de druk en temperatuur van seal support systemen aan te kunnen. Maar dikwandige tubing biedt extra robuustheid in omgevingen waar grote machines worden onderhouden en waar medewerkers in aanraking kunnen komen met deze tubing.
Ontworpen voor de juiste flow
Een veel voorkomend flowprobleem is verstoppingen. Hierdoor komt de goede werking van het support systeem in gevaar wat een defecte seal kan veroorzaken. Daarnaast kan een slechte circulatie van buffer- en/of barrière gas of vloeistof ook operationele problemen veroorzaken. Een veel voorkomende storing is een te heet seal door een slechte koeling van het systeem. Swagelok seal support systemen zijn ontworpen om deze en andere gevolgen van onjuiste flow te voorkomen door het toepassen van specifieke componenten.
Ontworpen voor aanpassing aan uw behoeften
De API 682 standaardontwerpen van Swagelok bevatten alle aanbevolen componenten en zijn hierop getest. Voor een betere werking en service van de seal en de pomp gaan we verder dan de standaard om systemen te ontwerpen die specifiek zijn voor uw toepassing. Dit omvat optionele afsluitkleppen, bypasses en meetinstrumenten om de pompoperator te ondersteunen bij zowel het onderhouden van het systeem als het bewaken van de seal status.
API seal plannen
Kits en samenstellingen:
Process side plans
Kits & samenstellingen
- API Plan 11 Flush
- API Plan 12 Flush with Strainer
- API Plan 13 Flush, from Chamber to Suction
- API Plan 14 Flush, Combination of Plans 11 & 13
- API Plan 21 Cooled Flush
- API Plan 22 Cooled Flush with Strainer
- API Plan 23 Cooled Flush Recirculated through Seal Chamber
- API Plan 31 Flush with Cyclone Separator
- API Plan 41 Cooled Flush with Cyclone Separator
Between seal plans
Alleen samenstellingen
- Plan 52 Buffer Fluid Seal Pot
- Plan 53A Barrier Fluid Seal Pot Pressurized by Nitrogen
- Plan 53B Barrier Fluid Pressurized by Bladder Accumulator
- Plan 53C Barrier Fluid Pressurized by Piston Accumulator
- Plan 54 Barrier Fluid Pressurized by External System
- Plan 55 Buffer Fluid Circulated by External System
- Plan 72 Buffer Gas
- Plan 74 Barrier Gas
- Plan 75 Condensing Leakage Collection
- Plan 76 Noncondensing Leakage Collection
- Plan 72/76 Buffer Gas & Noncondensing Leakage Collection
Atmospheric side plans
Alleen kits
- API Plan 51 Quench from Reservoir
- API Plan 62 Quench from External Source
- API Plan 65A Leakage Collection with Reservoir
- API Plan 65B Leakage Collection with Reservoir
Informatie over kits
Seal plan kits (SPK) zijn een verzameling onderdelen die worden gebruikt om het seal support systeem aan te sluiten op de pomp. Elke kit bevat alles wat nodig is voor de juiste installatie, inclusief een technische tekening. Voor projecten of turnarounds kunnen kits met seal support systemen worden gebruikt om te standaardiseren hoe de systemen op de pomp worden aangesloten. Kits laten technici zien waar ze tubing moeten buigen om de flow te verbeteren en potentiële lekkages te elimineren door gebruik te maken van elbows en schroefdraad te beperken.
Samenstellingen
Seal plan assemblages (SPA) zijn panelen, sealpots of skids die de meerderheid van de API seal plannen vormen. De documentatie toont de verschillende opties van de samenstellingen van seal plannen. Dit stelt gebruikers in staat om een verscheidenheid aan configuraties en aanvullende systeemcomponenten te selecteren om aan specifieke locatie- of toepassingsvereisten te voldoen. Opties en configuraties die niet in de documentatie zijn opgenomen, zijn ook beschikbaar. Seal plan samenstellingen kunnen afzonderlijk worden besteld of samen met de bijbehorende fabrieksinstallatiekit voor een standaardinstallatie ter plaatse door medewerkers.
Onderdelen
Verschillende efficiënte onderdelen:
Orifice flange adapter
Vervang flensverbindingen met schroefdraad of lasverbindingen door een flensadapter uit één stuk met geïntegreerde orifice.
Thermowell tees
Verminder het aantal schroefverbindingen en controleer de temperatuur met de geïntegreerde thermowell die vooraf in het T-stuk van de tubefitting is gelast.
Extended male connector
Elimineer schroefdraad verbindingen en potentiële lekkages met een enkele fitting. Verkrijgbaar in lengtes van 4 en 6 inch.
Orifice union
Voeg eenvoudig een orifice toe aan een seal support systeem met de orifice fitting. Deze fitting maakt het lassen van flenzen overbodig.
Ondersteuning bij seal support systemen
Swagelok biedt in al 75 jaar professionele ondersteuning en heeft een uitgebreid assortiment aan Swagelok producten op voorraad in Waddinxveen. Ook bieden wij oplossingen op maat, expertise op toepassingen, e-business oplossingen, training, las apparatuur, gereedschap en nog veel meer.
Voor een betere werking en service van de afdichting en de pomp gaan we verder dan de standaard oplossingen om systemen te ontwerpen. Dit omvat optionele afsluiters, omleidingen en meetinstrumenten om de pompoperator te helpen. Dit is bij zowel het onderhoud van het systeem als het controleren van de afdichtingsstatus.
Aanvullende opties:
- Ondersteuning bij het selecteren van de juiste onderdelen
- Snel leveren van reserve onderdelen
- Diverse mogelijkheden voor het volgen van training
- CAD-tekeningen maken volgens uw applicatiespecificaties
- Hulp bij het opstellen van pijpleiding- en instrumentatiediagrammen (P&ID)
- API 682-systemen op maat ontwerpen en bouwen
- Services zoals: buigen van tubes en orbitaal lassen
- Het leveren van afdichtingsplan kits leveren voor het samenvoegen van planonderdelen