Swagelok tubing en toebehoren
Zonder tubing kan er geen gas- en vloeistofsysteem samengesteld worden. Welke tubing past bij uw toepassing of systeem? Wat zijn de materiaal vereisten? Er zijn diverse producten beschikbaar voor het snijden, buigen, ontbramen en ondersteunen van tubes. Met de juiste toepassingen zijn lekdichte verbindingen met tubing verzekerd.
Download tubing documentatie
Lees meer over tubing en de toebehoren. Per mail kunt u alle documentatie over tubing zoals de verschillende soorten tubing, tube benders en nog veel meer informatie aanvragen.
Selectie van tubing & buigservices
Selectie en ondersteuning
Swagelok vereenvoudigt de materiaalkeuze voor verschillende systemen door gebruik te maken jarenlange expertise in het bestrijden van corrosie sinds 1947. Legeringen, met geoptimaliseerde multi-element samenstellingen, bieden superieure corrosiebestendigheid met verbeteringen van de productprestaties.
Tubing Buigen
Het buigen op maat van tubing kan gedaan worden in onze werkplaats in Waddinxveen. Desgewenst kunnen wij ook support ontvangen van de capaciteiten van andere Swagelok sales en service centers. Verschillende maten, materialen en wanddiktes zijn mogelijk.
Voorgefabriceerde Assemblages
Wist u dat het gebruik van gebogen tubing in plaats van traditionele leidingen het aantal potentiële lekpunten en de installatietijd drastisch kan verminderen? Bespaar nu nog meer met volledig gebouwde, lekdichte assemblages die uw voorgebogen tubing bevatten.
Certificaten
Expertise
Voorraad
Productie
Betrouwbaarheid
Swagelok tubing is synoniem met kwaliteit en dankzij de samenstelling wordt corrosie tot een minimum beperkt.
Training
Swagelok-tubing voor elke industriële toepassing
Met 200 actieve patenten ondersteunt Swagelok de meest kritieke toepassingen en industrieën. U kunt onze tubing vinden in tienduizenden industriële fabrieken wereldwijd.
Materiaal selectie gids
Lees meer over de verschillende soorten corrosie, materialen die het meest worden aangetast en welke materialen gebruikt worden in diverse oplossingen. Bezoek de pagina of email de gids.
Besparen met volledig gebouwde assemblages
Vanuit onze uitgebreid workshop in Waddinxveen ontwerpen, assembleren en testen wij gas- & vloeistofsysteemsamenstellingen op maat.
Voor het ontwerpen van een applicatie of paneel op maat, maken we gebruik van veilige en betrouwbare Swagelok componenten. Denk hierbij aan analytische instrumentatie, monsternamesystemen, waterstofapplicaties en andere toepassingen.
Uw idee wordt in overleg met u besproken en kan door ons worden aangevuld met ontwerpbegeleiding, productie, montage en druktesten.Tube bending technieken
Het opdoen van ervaring en kennis in de theorie en praktijk van het buigen van tubes is belangrijk als er dagelijks mee gewerkt wordt. De Swagelok tube bending training is een training van 1 dag. Na afloop beheerst men het buigen van tubing en verdiept men zich verder in de materie door middel van theorie en praktische opdrachten.
Download "verborgen kosten van lekkages" gids
Download deze informatie over het voorkomen van lekkages.
Veel gestelde vragen
Bij het selecteren van een type en maat tubing is onderstaande belangrijk te weten:
- Oppervlakteafwerking
- Materiaal
- Hardheid
- Wanddikte
Met alleen deze vier factoren kunt u duizenden permutaties bedenken. Om u te helpen uw keuzes te beperken, heeft Swagelok tubing datasheets ontwikkeld. Er zijn aparte bladen voor meer dan een dozijn verschillende materialen zoals koolstofstaal, koper, aluminium en een verscheidenheid aan legeringen.
Tip over bochten: Bij het installeren van fittingen in de buurt van bochten in de tubing, moet u ervoor zorgen dat u voldoende rechte lengte in de tubing laat om de tubing goed in de fitting te laten passen. Hoeveel is genoeg? Het tubing gegevensblad biedt een handig diagram om u te helpen.
Taps toelopende pijpdraad is een van de meest voorkomende eindverbindingen in de industrie. Ze zijn relatief eenvoudig te maken, maar ze hebben altijd een afdichtingsmiddel nodig omdat er ontworpen openingen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke draden.
De kwaliteit van tubing kan sterk variëren.
- Naadloos of gelast: Controleer of de tubing naadloos of gelast is.
- Hardheid: Wat is de hardheid van de tubing?
- Oppervlakteafwerking: Zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van krassen.
- Ovaliteit: Controleer de ovaliteit van de tubing.
- OD en ID: Controleer de buitendiameter (OD) en binnendiameter (ID) om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van bramen.
- Wanddikte: Zorg ervoor dat de wanddikte voldoende is voor de druk die het systeem zal zien.
- Concentriciteit: Controleer of de wanddikte overal gelijk is.
De drukclassificatie van een Swagelok-tubefitting hangt af van het laagst beoordeelde onderdeel in het systeem waarin deze is geïnstalleerd. Soms is het laagst beoordeelde onderdeel een pijpdraad, een drukmeter of een klep. Andere keren zal het de drukclassificatie van de tubing zelf zijn, en die zal variëren afhankelijk van de grootte, wanddikte en het materiaal van de tubing.
Over het algemeen is het het beste om dezelfde materialen te gebruiken. Er zijn uitzonderingen.
Voorbeeld: bij gebruik van roestvrijstalen tubes, gebruik dan roestvrijstalen ferrules en fittingen. Bij kunststof buizen worden kunststof ferrules en fittingen aangeraden. De reden om materialen te matchen is omdat de ferrules sterker moeten zijn dan de tubes. De ferrules kunnen op de tubes klemmen en op hun plaats blijven zitten.
Als de ferrules van een zachter materiaal zijn gemaakt dan de buis, krijg je niet die klemmende werking. Messing, bijvoorbeeld, is zachter dan roestvrij staal. Dus messing ferrules zullen niet de volledige klemmende werking geven op roestvrijstalen buizen
Een voordeel van het ontwerp met twee ferrules is de mogelijkheid om de body opnieuw te gebruiken. Het grootste deel van de vervangingskosten zit in de fittingen, niet in de moeren en ferrules. Soms hoef je de ferrules niet eens te vervangen.
Markeer voor demontage een lijn langs de moer en het platte deel van de body en gebruik deze markeringen om ervoor te zorgen dat de fitting correct wordt geïnstalleerd.
Bij wijzigingen in een systeemontwerp, door een fitting naar een nieuwe locatie te verplaatsen of de tube te veranderen, kunnen de moeren en ferrules niet hergebruikt worden, maar de fitting body wel.