Swagelok sample cilinders
Swagelok biedt een uitgebreide reeks cilinders aan die voldoen aan de verschillende normen om media te bewaren en te transporteren. Deze duurzame, drukbestendige metalen cilinders voorkomen dat bij het nemen van monsters / samples lekkage optreedt. Ze zijn eenvoudig te reinigen.
Download cilinder documentatie
Lees meer over de toepassingen van cilinders in de Digitale Catalogus. Inclusief informatie over Swagelok-producten die voldoen aan TPED-normen.
Cilinders voor het verzamelen van gas- en vloeistofmonsters
Kenmerken voor veilig en efficiënt monsters nemen
De betrouwbaarheid van Swagelok’s monstercilinders is een resultaat van hoogwaardige materialen, een goed ontwerp en efficiënte procescontroles tijdens de productie.
Schakel afsluiters
Swagelok Grab Sample Modules gebruiken een 40G-serie kogelklep als schakelklep, beschikbaar in configuraties met 2 of 3 kleppen. Dit maakt vloeistofroutering mogelijk, vereenvoudigt bemonsteringssequenties en vermindert fouten met duidelijke operatoraanduidingen. Het is standaard op GSM- en vaste volume GSL-panelen.
Grab sample afsluiters
De Swagelok Grab Sampling Valve (GSV) is ontworpen om lekken te minimaliseren. En ook om operators en het milieu te beschermen en de monsterkwaliteit te verbeteren. De vervangbare naaldassemblage en het afdichtingsvrije ontwerp zorgen voor eenvoudig onderhoud en goede werking.
Materiaal is belangrijk
In roestvrij staal zijn de hoeveelheid chroom en nikkel van belang voor corrosiebestendigheid en vervormbaarheid. Swagelok 316/316L roestvrijstalen tubefittingen en instrumentatiekleppen bevatten meer nikkel en chroom dan minimaal vereist door ASTM-normen voor staven en smeedstukken.
Certificaten
Expertise
Garantie
Assemblage
Voorraad
Productie
Kosteneffectief grab sampling verbeteren
In overleg met u als gebruiker of ontwerper kan een standaard paneelontwerp volgens uw specificaties worden gebruikt of aangepast. Dit is na analyse met een Swagelok engineer. Het resultaat is een configureerbare en betrouwbare oplossing.
Speciale training gericht op sampling systeem processen zijn de Process Analyzer Sampling System en de Sampling Maintenance training.
Grab sampling documentatie
Ontvang een toepassingsgids en meer informatie.
Besparen met volledig gebouwde assemblages
Voor het ontwerpen van een applicatie of paneel op maat, maken we gebruik van veilige en betrouwbare Swagelok componenten. Denk hierbij aan analytische instrumentatie, monsternamesystemen, waterstofapplicaties en andere toepassingen.
Uw idee wordt in overleg met u besproken en kan door ons worden aangevuld met ontwerpbegeleiding, productie, montage en druktesten.