Referentiegids voor PFAS

Swagelok Referentiegids PFAS Producten

Het selecteren van de juiste producten en het voldoen aan de voorschriften zijn belangrijk voor het handhaven van veiligheid, prestaties en wettelijke naleving in verschillende industrieën. Het wereldwijde netwerk van Swagelok biedt uitgebreide expertise om klanten te helpen met vragen over PFAS in Swagelok-producten. Klanten kunnen contact opnemen voor hulp bij de productselectie om weloverwogen beslissingen te nemen en voor alle PFAS documentatievereisten. Leer meer over fluorchemicaliën, inclusief wat ze zijn, hoe ze worden gebruikt in Swagelok producten en belangrijke details over veiligheid en regelgeving.

Feiten over fluorchemicaliën

PFAS, oftewel per- en polyfluoralkylstoffen, omvatten vrijwel alle stoffen die fluor bevattenPFAS
Per- en polyfluoralkylverbindingen zijn een groep van meer dan 10.000 gefluoreerde stoffen, waaronder stabiele fluorpolymeren zoals FKM, FFKM en PTFE, die worden gebruikt als kritische materialen voor zittingen en afdichtingen in veel Swagelok-producten. Er is slechts één definitie voor PFAS, Per- en Polyfluoralkyl Stoffen, waaronder bijna elke stof valt die fluor bevat.

Fluor heeft de hoogste elektronegativiteit van alle atomen, wat betekent dat het de sterkst mogelijke bindingen vormt in organische moleculen (moleculen met een koolstofruggengraat). Fluorhoudende polymeren zoals PTFE, FFKM en FKM hebben een extreme chemische weerstand en temperatuurbestendigheid. Door de unieke eigenschappen van fluor zijn fluorpolymeren onvervangbaar (zonder de prestaties te verminderen).

Onderzoek wijst uit dat niet alle fluorchemicaliën als hetzelfde moeten worden beschouwd. Het is niet bewezen dat alle fluorchemicaliën gevaarlijk zijn voor de gezondheid en ze bioaccumuleren ook niet allemaal. Bioaccumulatie is het proces waarbij giftige of synthetische stoffen zich sneller in de weefsels van organismen (planten/dieren) ophopen dan ze worden afgebroken of uitgescheiden.  Van fluorpolymeren in het bijzonder is bewezen dat ze weinig zorgwekkend zijn (PLC). Sommige fluorchemicaliën met een korte keten (voornamelijk C8) worden in verband gebracht met gezondheidsrisico's en/of bioaccumulatie. Grote fluorpolymeerfabrikanten hebben zich vrijwillig gecommitteerd aan het verminderen van de uitstoot van niet-polymere PFAS (2024: 0,009% naar lucht; 0,001% naar water; 2030: 0,003% naar lucht; 0,0006% naar water*).

Op basis van ons grondig onderzoek koopt of gebruikt Swagelok per oktober 2025 geen van de volgende vijf PFAS-chemicaliën die momenteel door belangrijke internationale regelgevende instanties worden gereguleerd: FPOA, PFOS, HFPO-DA, PFHxS en PFNA.

Technische gemeenschappen zoals Performance Fluoropolymer Partnership (PFP) en Fluoropolymer Products Group (FPG) pleiten beide voor een evenwichtige, op wetenschap gebaseerde benadering van regelgeving. Deze houdt rekening met essentiële en niet-essentiële toepassingen. Zo worden de onbedoelde gevolgen voorkomen die een volledig verbod op alle gefluoreerde stoffen zou hebben voor sectoren die afhankelijk zijn van deze stoffen voor kritisch gebruik. *Product-Persbericht-26-maart-2025.pdf

Optionele zitting- en afdichtingsmaterialen in Swagelok-producten

Veel Swagelok producten hebben zitting- en afdichtingsopties voor gas- en vloeistofsystemen die niet de verhoogde chemische en temperatuurbestendigheid vereisen die gefluoreerde zitting- en afdichtingsmaterialen bieden. Door de afwezigheid van fluor in deze zitting- en afdichtingsopties zijn de producttemperatuurwaarden met deze opties doorgaans lager dan de standaardwaarden.

Materiaalwetenschapper die een kleponderdeel inspecteertPFAS-vrije materialen voor zittingen en afdichtingen

  • PEEK
  • Polyimide (bijv. Vespel®)
  • UHMWPE
  • Legering X-750
  • Nitril (bijv. Buna-N, Buna-C)
  • Ethyleenpropyleenrubber
  • Polychloropreen (bijv. Neopreen)

Zitting- en afdichtingsmaterialen die PFAS bevatten

  • PTFE
  • PFA
  • PCTFE
  • FKM (Viton)
  • FFKM (bijv. Kalrez®, Simriz®, Perlast®, Chemraz®)

Voorbeelden van PFAS-vrije productopties:

Swagelok 60 serie kogelkraan

Niet-gefluoreerde smeermiddelen moeten worden aangevraagd. Optionele niet-gefluoreerde materialen voor de zitting:De Swagelok-kogelkraan uit de 60-serie is verkrijgbaar in PFAS-vrije uitvoeringen
  • Alloy X-750
  • PEEK
  • UHMWPE
Optionele niet-gefluoreerde flensafdichtingsmaterialen:
  • Nitril (bijv. Buna-N, Buna-C)
  • Ethyleenpropyleenrubber
  • Polychloropreen (bijv. neopreen)
    Opmerking: stangwartel is PTFE gecoat

Swagelok C serie terugslagklep

Optionele niet-gefluoreerde flensafdichtingsmaterialen:De terugslagklep uit de Swagelok C-serie is verkrijgbaar in PFAS-vrije uitvoeringen
  • Nitril (bijv. Buna-N, Buna-C)
  • Ethyleenpropyleenrubber
  • Polychloropreen (bijv. Neopreen)
    Opmerking: de inlaatpakking is voorzien van een PTFE-coating op kleppen die een inlaatpakking nodig hebben.

Fluorchemische voorschriften

De meeste landen hebben hun eigen rechtssysteem en wetten voor chemische beperkingen, inclusief de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). Uitzonderingen worden verwacht voor essentiële toepassingen. Het Verdrag van Stockholm is een internationaal verdrag dat tot doel heeft persistente organische verontreinigende stoffen te beperken; het is eerder een overeenkomst dan een wet.

Internationale wetgeving
Land
Wetgeving
Beheerd door
EU
Verordening, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH)
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
VS
Wet beheersing giftige stoffen (TSCA)
Agentschap voor Milieubescherming (EPA)
Canada
Canadese milieubeschermingswet (CEPA)
Milieu en klimaatverandering Canada (ECCC)
Groot-Brittannië
REACH VK
Uitvoeringsinstantie voor gezondheid en veiligheid (HSE)
Noord-Ierland
REACH - EU
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
China
Decreet 591
Staatsraad
Japan
Wet controle chemische stoffen (CSCL)
Ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI), Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW), Ministerie van Milieu, (MOE)

In veel landen zijn chemische stoffen in drinkwater gereguleerd. Perfluoroctaanzuur (PFOA) wordt in de Verenigde Staten niet meer gebruikt als technische hulpstof voor fluorpolymeren. Hexafluorpropyleenoxidedimeerzuur (HFPO-DA) wordt gebruikt als verwerkingshulpmiddel, maar wordt geen onderdeel van het polymeer. Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) wordt vaak gebruikt in textiel en blusschuim, maar wordt geleidelijk uitgefaseerd.

Heeft u een vraag?