Swagelok (Druk)meters
Swagelok levert eenvoudig in te stellen instrumenten voor het nauwkeurig af lezen van druk, temperatuur en flow.
Download documentatie over (druk)meters
Ontvang documentatie over flowmeters, meters, thermometers, transducers en thermowells.
Waarom specificeren engineers Swagelok?
Bij het ontwerpen van onderhoudsarme installaties staan kwaliteit en betrouwbaarheid centraal. Dit is van belang voor de prestaties op lange termijn en de duurzaamheid van uw systemen. Door het gebruik van hoogwaardige (druk)meters kunnen installaties niet alleen efficiënt werken, maar zijn ze ook beter bestand tegen slijtage en externe invloeden. Veiligheidsrisico's worden verminderd en de kosten zijn beter beheersbaar door het minimaliseren van onverwachte reparaties en onderhoudsinterventies.
Ultrahigh-Purity drukmeters
Swagelok biedt ultrareine en schone droge lucht drukmeters. Ook als Bourdon-tubevarianten te verkrijgen. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen van bulkgasdistributie tot procestools. Voor het bewaken van druk en vacuüm.
Transducers
De transducers zijn van toepassing in verschillende industriële toepassingen, zoals machinebesturing, procesbesturing, laboratorium- en testapparatuur, en hydrauliek en pneumatiek.
Paneelmontage meters
Panel-Builder-Gauges / drukmeters voor panelen (PBG-serie). Zij bewaken vacuüm- en systeemdrukken tot 15.000 psi / 1000 bar, met een wijzerplaat van 2,5 inch die past in een standaard paneelgat van 2 9/16 inch. Kenmerken zijn onder andere 316 roestvrijstalen componenten, een met glycerine gevulde behuizing en een goed beschermd ontwerp.
Certificaten
Expertise
Garantie
Alle Swagelok onderdelen en assemblages vallen onder de Swagelok garantie.
Voorraad
Productie
Materiaal
Betrouwbaarheid
Swagelok componenten zijn standaard van hoge kwaliteit, wat betekent dat ze vervaardigd zijn met de grootste precisie en zorgvuldigheid, gebruikmakend van de beste materialen en geavanceerde technologieën.
Veiligheid
Swagelok componenten zijn ontworpen om betrouwbaar te functioneren onder diverse omstandigheden, zonder risico op falen of gevaar voor de gebruiker.
Training
Nauwkeurige meting van industriële processen
Swagelok meters bieden nauwkeurige drukmetingen voor industriële, ultrareine en sanitaire toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreide reeks aan drukbereiken, wijzerplaatmaten, aansluitingen, bevestigingen en opties.
Besparen met volledig gebouwde assemblages
Wij ontwerpen, bouwen en testen gas- en vloeistofsysteemassemblages op maat.
Voor het ontwerpen van een applicatie of paneel op maat, maken we gebruik van veilige en betrouwbare Swagelok componenten. Denk hierbij aan analytische instrumentatie, monsternamesystemen, waterstofapplicaties en andere toepassingen.
Uw idee wordt in overleg met u besproken en kan door ons worden aangevuld met ontwerpbegeleiding, productie, montage en druktesten.Veel gestelde vragen
Onderstaande regels zorgen voor een juist gebruik van drukmeters:
- Verdubbel de meterdruk ten opzichte van de systeemdruk.
- Gebruik vloeistofvulling waar trillingen aanwezig zijn.
- Gebruik altijd een restrictor wanneer er drukpieken aanwezig zijn.
- Hang een meter ondersteboven wanneer er hoge drukken en stromen aanwezig zijn.
- Monteer de meter nooit direct boven een warmtebron.
Zelfs voor enkele eenvoudige toepassingen is een nauwkeurige meting van belang. U kunt hiervoor de flowmeter met variabele bereiken gebruiken. Deze meet de flow van vloeistoffen en gassen door middel van een taps toelopende buis en een drijver. De drijver of vlotter wordt omhoog geduwd door toenemende vloeistofstroom en naar beneden getrokken door de zwaartekracht als de vloeistofstroom afneemt. Er is geen externe stroom nodig.
Na installatie van deze drukmeters is het raadzaam om een kalibratieprogramma uit te voeren. Met regelmatige controle is er inzicht of er nauwkeurige metingen verkregen worden.
Voor het meten van de spoed is een schuifmaat nodig. Spoed is de rechtlijnige afstand tussen twee overeenkomstige punten van dezelfde schroeflijn.
Bij het controleren van de schroefdraad zijn er punten (genaamd toppen) en dalen (genaamd wortels) te zien. Het deel tussen de top en de wortel wordt de flank genoemd. Bij een rechte schroefdraad hebben de toppen allemaal dezelfde diameter. Dit wordt rechte schroefdraad genoemd. Bij taps toelopende schroefdraad verschillen de onderlinge diameters.
Mix of wissel geen product onderdelen met die van andere fabrikanten. Dit maakt de Swagelok-garantie ongeldig.
Swagelok’s field station module is een vooraf ontworpen, volledig gebouwd subsysteem dat monsters sneller naar de analyzer verplaatst. Wanneer deze vooraf ontworpen subassemblage direct bij de toevoerkraan wordt geplaatst, verlaagt het zo snel mogelijk de druk van een gas.
Naast het bieden van een snelle reactietijd, vermindert de field station module condensatie in het monster. Hogere druk zal al het water in een gas eruit persen, wat condensatieproblemen veroorzaakt. Met een lagere druk zal er geen faseverandering zijn. Lagere druk zorgt ook voor een veiligere omgeving.
Hieronder staan 5 voorbeelden van fouten of problemen:
- Het gassampling systeem heeft te veel volume stroomopwaarts vanaf de eerste regelaar.
- De druk van de vloeistofsampling is te laag.
- Het nemen van monsters uit een stilstaande leiding.
- De verdamper is te heet.
- De monster flow is te langzaam.