Materiaalkeuze vereenvoudigen
Een offshore platform kan bijna 16.000 meter aan tubing hebben, meer dan 20.000 onderdelen van gas- en vloeistofsystemen, maar liefst 10.000 fittingen en wel 8.000 mechanische verbindingen.
Het is niet eenvoudig om één materiaal te kiezen. Er zijn veel overwegingen bij het specificeren van materialen voor instrumentatieleidingen, hydraulische systemen, chemische injectie, spoelsystemen en nog veel meer.
Sinds 1947 heeft Swagelok zich verdiept in het voorkomen van corrosie. Dankzij onze diepgaande kennis van de factoren die corrosie veroorzaken en de eigenschappen van materialen die corrosie tegengaan, maken wij de selectie eenvoudiger. We gebruiken legeringen met minstens twee, maar vaak wel tien verschillende elementen in geoptimaliseerde concentraties die onze materialen een superieure corrosiebestendigheid geven. Hierdoor bent u er zeker van dat onze producten van hoge kwaliteit zijn.
Bijvoorbeeld:
Alloy 400 (Monel®) = +Nikkel [Ni] + Koper [Cu]
316 Austenitisch Roestvast Staal = IJzer [Fe] + Nikkel [Ni] + Chroom [Cr] + Molybdeen [Mo]
Wat is corrosie?
Bijna elk metaal corrodeert onder bepaalde omstandigheden
Corrosie is de fysieke degradatie van een materiaal door interactie met zijn omgeving. Corrosie treedt op wanneer een metaalatoom wordt geoxideerd door een vloeistof, wat leidt tot materiaalverlies in het metaaloppervlak. Dit verlies leidt tot een afname van de wanddikte van een onderdeel en verhoogt de kans op mechanische defecten.
Materiaal is belangrijk
Roest is een algemeen voorkomend bijproduct van corrosie, dat ontstaat doordat ijzer corrodeert en ijzeroxide vormt. Er bestaan echter veel andere soorten corrosie. Elke soort vormt een risico dat in overweging moet worden genomen bij het selecteren van het meest geschikte materiaal voor uw toepassing.
Kies deze stappen om de impact van corrosie op uw toepassingen te verminderen:
- Identificeer soorten corrosie - hoe ziet het eruit, waar komt het voor en waarom gebeurt het
- Selecteer materialen die bestand zijn tegen corrosie
- Beperk het aantal plaatsen waar spleetcorrosie kan optreden tot een minimum
- Vermijd het contact van ongelijke metalen, wat galvanische corrosie kan veroorzaken
- Specificeer alles, van de steunen en klemmen tot de tubing zelf, om de kans op corrosie te verkleinen
- De vereisten en normen begrijpen
- Meer leren door training
Soorten corrosie identificeren
Voor het vinden van een goede materiaaloplossing is het advies bij de bron van het probleem te beginnen.
Algemene (uniforme) corrosie
Algemene of uniforme corrosie is het eenvoudigst te herkennen. Leer het te herkennen.
Plaatselijke putcorrosie in chloridehoudende media
Leer hoe putjes ontstaan op materiaaloppervlakken.
Plaatselijke spleetcorrosie in chloorhoudende media
Bekijk hoe corrosie zich kan vormen in de spleten en krappe ruimtes van een vloeistofsysteem.
Spanningscorrosie in chloridehoudende media
Leer meer over hoe spanningscorrosie kan leiden tot materiaalbreuk.
Scheuren door zuurgas of sulfidespanning bij hoge partiële waterstofsulfide druk (H2S)
Zure gasomgevingen kunnen leiden tot sulfide spanningscorrosie. Ontdek hoe het ontstaat.
Waterstofbrosheid
Waterstofatomen kunnen diffunderen in metalen, waardoor ze broos worden. Het kiezen van resistente materialen kan helpen.
Interkristallijne corrosie
Leer meer over hoe interkristallijne corrosie materialen beïnvloedt.
Galvanische corrosie in aanwezigheid van een elektrolyt
Om galvanische corrosie te voorkomen, moet je weten wat de oorzaak is.
Corrosiebestendige materialen kiezen
Begrijp welke materialen u kunt selecteren om de vele soorten corrosie onder controle te houden.
Inzicht in vereisten en standaarden
Om kwaliteit en consistentie te garanderen, voldoet ons volledige materiaalassortiment aan de metallurgische vereisten van de NACE- en NORSOK-normen.
PFAS‑overwegingen bij materiaalkeuze
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen de prestaties van materialen in veeleisende fluidsystemen sterk beïnvloeden. Deze resource biedt duidelijke richtlijnen over hoe PFAS reageren met veelgebruikte legeringen en polymeren, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken voor een veilige, betrouwbare en conforme systeemontwerp.