Waarom u tubefittingen niet door elkaar moet gebruiken

Kennisbank
Waarom U Tubefittingen Niet Van Verschillende Fabrikanten Moet Mengen
4:23

Waarom u geen tubefittingen van verschillende fabrikanten door elkaar moet gebruiken

Systemen voor gas- en vloeistof en analytische instrumentatie zijn afhankelijk van tientallen kwaliteitscomponenten die harmonieus samenwerken om processen efficiënt te laten verlopen. Gebreken in de prestaties kunnen leiden tot lekken, potentiële veiligheidsproblemen en uitvaltijd van het systeem.

Eén manier om deze problemen te voorkomen is om uw gas- en vloeistofsystemen te bouwen met tubefittingen van één fabrikant. Beweringen dat onderdelen van tubefittingen gemengd en verwisseld kunnen worden met die van andere fabrikanten moeten in twijfel worden getrokken - het mengen en verwisselen kan riskant zijn en de veiligheid van werknemers in gevaar brengen. En niemand wil onnodige risico's introduceren in de werking van zijn systeem.

Wordt er door u of uw installateurs regelmatig tubefittingen gemengd of verwisseld? Laten we eens kijken naar de redenen waarom het mengen en verwisselen van tubefittingen kan leiden tot slechte prestaties van het gas- en vloeistofsysteem:

Wat is het mengen en verwisselen van tubefittingen?

intermix and interchangeAllereerst is het belangrijk om de verschillen tussen intermix en interchange te begrijpen:

Intermix
is wanneer onderdelen van een tubefitting, inclusief de moeren, ferrules en behuizingen van twee of meer fabrikanten met elkaar gemengd worden en dan samengevoegd worden tot een complete fitting.
 
Interchange - Uitwisseling
is wanneer een tubefitting van één fabrikant die op een stuk tube is geïnstalleerd, wordt gedemonteerd en de tubes, moer en ferrules vervolgens weer worden samengevoegd tot een tubefitting van een andere fabrikant.
 
Waarom verwisseling problemen kan opleveren
Een van de belangrijkste redenen om verwisseling te vermijden is dat er geen commerciële ontwerpstandaard voor tubefittingen bestaat. Dit betekent dat elke individuele fabrikant zijn eigen ontwerpnormen en processen volgt, wat kan resulteren in verschillen variërend van marginaal tot significant.
  

Een gemengde of verwisselde fitting is eigenlijk een nieuw, ongetest ontwerp

Sommige fabrikanten beweren dat hun producten uitwisselbaar zijn met andere merken. Fabrikanten die dit beweren, zeggen meestal dat ze hiermee kosten kunnen besparen.

Swagelok fitting designMaar geen enkele fabrikant kan op betrouwbare en uniforme wijze ontwerpen van een concurrent namaken, en elke storing die daar het gevolg van is, zal de besparingen op korte termijn zeker tenietdoen. Onderdelen van tubefittingen van verschillende fabrikanten zijn niet expliciet ontworpen om samen te werken. Een verwisselde fitting is dus feitelijk een nieuw, ongetest ontwerp. Verwisselde en onderling verwisselde fittingen kunnen het volgende vertonen:

  • Inconsistente afdichtingsoppervlakken als gevolg van verschillen in ontwerp, constructie en torsiewaarden
  • Incompatibele afdichtingsoppervlakken als gevolg van geometrie, toleranties en metallurgische eigenschappen
  • Verminderde functie
  • Falen door metaalmoeheid
  • Ineffectieve afdichtingsoppervlakken als gevolg van verschillende aandraaimechanismen, materiaalhardheid en tolerantievariaties

Om deze redenen kan het uitwisselen en mengen van onderdelen van tubefittingen leiden tot onvoorspelbare prestaties, hogere kosten en potentiële veiligheidsrisico's. Door het met elkaar mengen en uitwisselen zal ook uw garantie komen te vervallen. Zo vervalt bijvoorbeeld de gelimiteerde levenslange garantie van Swagelok, wat tot nog hogere kosten kan leiden als er zich een probleem voordoet.

Vermijd altijd onderlinge vermenging en verwisseling van tubefittingen

Het vermijden van vermenging en verwisseling is een goed voorbeeld dat wordt gepromoot door tal van normeringsinstanties voor gas- en vloeistofsystemen. Het IOGP JIP-33 bijvoorbeeld, een initiatief gericht op ingrijpende verbeteringen in de specificatie, inkoop en levering van olie- en gasapparatuur, noemt het mengen en verwisselen van tubefittingen specifiek een "slechte technische praktijk". Eén betrouwbare leverancier voor uw tubefittingen is een goede manier om mogelijke verwisseling en vermenging te voorkomen, zelfs per ongeluk. Als er maar één merk beschikbaar is, kunnen technici niet per ongeluk onderdelen van twee verschillende fabrikanten combineren.

installing a swagelok fitting

 

Onderwerpen: Tube Fitting Intermix