Analytische subsystemen
Swagelok pre-engineered subsystemen (PrESS) voor analytische toepassingen zijn ontworpen en geassembleerd door gas-en vloeistofsysteem specialisten. Deze zijn compact, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk.
Subsystemen voor bemonstering en regeling
Swagelok biedt kant-en-klare subsystemen die geschikt zijn voor elke fabriek of faciliteit die betrokken is bij gas- en vloeistofverwerking. Met de vooraf ontworpen subsystemen (PrESS) kunt u volledig gedocumenteerde gas- en vloeistof bemonsterings- en controlesystemen opzetten. Deze subsystemen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en bediening. Ze leveren de kwaliteit en ondersteuning die u van Swagelok verwacht.
Kalibratie- en switchmodules
De hoofdfunctie van de kalibratie- en switchmodules is het conditioneren en selecteren van processtromen. Een andere functionaliteit is het selecteren van een kalibratiestroom voor analyse. Elk systeem moet minimaal twee inlaten hebben - twee processtroom inlaten of één processtroom inlaat en een kalibratiestroom inlaat. Het systeem selecteert een vloeistof voor analyse in reactie op een pneumatisch druksignaal van een externe bron, meestal de analyzer. Het signaal opent een van de dubbele block-en-bleed klepmodules (SSV serie) die overeenkomt met de stroom die de te analyseren gas of vloeistof bevat.
Fast loop modules
Een Swagelok fast loop module is ontworpen voor het verwerken van hoge flow in de transportleidingen waar het monster doorheen loopt. Het doel is om tijdvertragingen voor online analyse systemen te verminderen. De fast loop modules bevinden zich bij de opvang van de analyzer via een bypass. Ze kunnen het bemonsteringsysteem isoleren en een purgegas gebruiken om het systeem te reinigen. De fast loop modules zorgen ervoor dat het monster door een filter gaat.
Tegelijkertijd benutten ze de hoge flowsnelheid van de bypass om het filterelement vrij van vervuiling te houden.
Field station modules
Voordat en gasmonster naar een analyzer wordt getransporteerd zal de druk verminderd moeten worden. Dit verminderen van druk is het hoofddoel van een field station module. Om te voldoen aan de monstervoorwaarden kunnen regelaars (KPR-serie) gebruikt worden. Het systeemvolume stroomopwaarts van de regelaar wordt tot een minimum beperkt om de snelst mogelijke reactietijd te behouden. Dit geeft voordelen zoals een snellere reactietijd van de analyzer, minder condensatie en een veiligere werkomgeving.
Distributie headers
De Swagelok fluid distribution header is een samenstelling die de functie heeft van een distributieverdeler of verzamelverdeler in gas- of vloeistoftoepassingen. Deze headers zijn verkrijgbaar in de maten 1 en 2 inch. Het is een verdeelblok met vierkante zijden die stevig gemonteerd moeten worden om verdraaiing te voorkomen. Standaard aftakkingen bieden flexibiliteit om uit te breiden. Extra uitlaten kunnen zonder lassen aan de header worden toegevoegd. De headers voor gas- en vloeistofdistributie worden vanaf 2 tot 16 aftakkingen geleverd, met of zonder afsluiters. Gebruikers kunnen naar behoefte poorten toevoegen.
Sample probe modules
De Swagelok sample probe modules is een kant-en-klare oplossing voor gebruik in proces analyzers. Het bestaat uit een gelaste bemonsteringssonde (SPW) of intrekbare bemonsteringssonde (SPR) en een block-and-bleed bemonsteringssonde klep (SPV).
- SPW gelaste bemonsteringssondes zijn het meest geschikt voor gebruik met SPV's met dubbele blokkering en ontluchting (SPV-61 en SPV-62).
- SPR intrekbare bemonsteringssondes zijn het best geschikt voor gebruik met SPV's met enkelvoudige blokkering en ontluchting (SPV-63 en SPV-64). Deze laatste hebben veiligheidsfuncties waardoor de klep niet werkt als de sonde in gebruik is.