Oplossingen op maat
Extra ondersteuning op het gebied van ontwerp, bouwen en assembleren van uw gas- en vloeistofsystemen.
Wij ontwerpen, fabriceren, assembleren en testen
Van uw idee .... naar uw oplossing

1. Idee

2. Ontwerp

3. Oplossing

Veilige praktische ontwerpen
Gecertificeerde engineers beoordelen uw ontwerp en werken met u samen. We zorgen voor een praktisch ontwerp en hebben standaard componenten op voorraad. Speciale samenstellingen kunnen in aanvraag worden genomen. Strakke deadline? We denken mee hoe we u hierbij kunnen helpen. kast, paneel, flessenrek, header, enz. nodig? Laat het ons weten en we bespreken de opties.

Intern testen
Kies uit hydro-, pneumatische en heliumlektests. We testen tot 1x10-6 - een kleinere tolerantie dan traditionele lektests. Onze interne capaciteiten maken het mogelijk om afsluiters aan te passen en reparaties uit te voeren.

Deskundige ondersteuning
Het optimaal en doelmatig laten werken van uw gas- en vloeistofsystemen is voor u van het grootste belang. We kunnen u ondersteunen op de werkplek, in de fabriek of tijdens het ontwerpproces. We staan klaar om de vragen van installateurs, operators, technici en managers persoonlijk te beantwoorden, bespreken het onderhoud en passen dit aan.
Voordelen
Betrouwbare onderdelen
Flexibel en schaalbaar
Kostenbesparingen
Voorraad beheer
Snel nodig
Testopties
Installatie ondersteuning
Evaluaties op locatie
Wij verzorgen een survey of inspectie en geven advies over gas- en vloeistofsystemen binnen uw faciliteiten.
Swagelok garantie
Veelgestelde vragen
Ontwerp
Een engineer kan ontwerpen en zal met u meedenken over uw idee of ontwerp. Een project kan een globale aanpak vereisen, daarbij doen we dan een beroep bij Swagelok engineers over de gehele wereld. Er zijn meer dan 200 sales en service centers om hierbij te ondersteunen. Allen zijn experts op het gebied van gas- en vloeistofsystemen en hebben een uitgebreide kennis van Swagelok producten en hun toepassingen.
In het magazijn zijn duizenden standaard onderdelen op voorraad. In afstemming met uw project en uw deadline wordt een assemblage samengesteld en wij zorgen ervoor dat het op tijd gereed is.
Het is mogelijk om bij samenstellingen die we voor u assembleren niet-Swagelok onderdelen toe te passen. Elk project wordt besproken en beoordeeld welke onderdelen het beste geschikt zijn.
Fabricage
Er is veel mogelijk met betrekking tot het samenstellen van uw gas- en vloeistofsystemen. Denk aan samenstellen, kalibreren, (lek)testen en lassen. Vraag naar de mogelijkheden.
Het correct buigen van tubes is belangrijk bij het ontwerpen van een systeem of applicatie. Speciale tube bending training is van toepassing om deze technieken te leren. Ook zijn er veel mogelijkheden waarbij het Swagelok assemblage team tubes met de hand of met een machine kan buigen. Dit betreft tubes van 1/4" tot 1", met elke wanddikte, in elke hoek, tot een radius van 42".
Het is mogelijk tubes op maat te laten snijden. Lassen behoort ook tot de opties. Of het maken van rekken waar gasflessen veilig opgeslagen kunnen worden. U kunt ook denken aan gaspanelen die ervoor zorgen dat de gasfles mobiel te gebruiken is. Vraag naar de mogelijkheden.
Montage
We bouwen analytische subsystemen, gasdistributie systemen, grab sampling systemen, slangassemblages, assemblages met regelaars en nog veel meer. Tubefittingen verbinden met afsluiters, filters, slangen, enz. Assemblages met slangisolatie, -bescherming. Assemblages met schroefdraad, VCR, VCO, gelaste en andere afdichtingen. Assemblages met conische en parallelle pijpschroefdraad. Samenstellingen met modulaire onderdelen (MPC). Assemblages met bedrading, automatisering, transmitters, relais, pompen en andere niet-Swagelok componenten behoren tot de mogelijkheden.
Deze mogelijkheden zijn te bespreken. Vraag naar onze engineers om met u de wensen te bespreken.
Swagelok engineers zijn gespecialiseerd op specifieke vakgebieden. Dit betreft het selecteren van de juiste onderdelen, het assembleren, het samenstellen of het lassen. Ook de begeleiding met en naar de klanten. Het tussentijds beoordelen van een applicatie kan van toepassing zijn. Alles gericht op kwalitatieve en efficiënte oplossingen.
Testen
Lektesten zijn inbegrepen. Naast standaardtests kunnen we ook heliumlektests en hydrostatische tests uitvoeren.
Er zijn CAD-tekeningen, tube- en instrumentatiediagrammen en stuklijsten beschikbaar. Onze producttestrapporten bevatten uitgebreide prestatiegegevens, certificaten van derden en goedkeuringen.
We kunnen lektesten uitvoeren en zorgen voor hydrostatische testen, pneumatische testen en heliumlektesten.
Documentatie
Swagelok heeft een eigen kwaliteits systeem: Swagelok Quality Systems (SQS). Hierin zijn processen en procedures vastgelegd. We zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Informatie over kwaliteit kunt u hier lezen.
Bij het leveren van een systeem of applicatie ontvangt u bijbehorende CAD-tekeningen, stuklijsten en garantie informatie.
We bespreken dat altijd met u. Onze teamleden beschikken over uitgebreide ervaring in toepassingen voor gas- en vloeistofsystemen binnen conventionele olie en gas, stoom, chemische en petrochemische raffinage, alternatieve brandstoffen, energieopwekking en onderzoek en ontwikkeling. Ze zijn bekend met de relevante regels en normen en zijn op de hoogte van trends die uw bedrijf kunnen beïnvloeden.
Voor alle samenstellingen en assemblages geld dezelfde Swagelok garantie als voor onze afzonderlijke onderdelen.
Over Swagelok Nederland
Componenten, assemblages en professionele diensten voor industriële gas- en vloeistofsystemen.
- Onderdelen: Swagelok maakt duizenden standaard onderdelen, gegroepeerd in verschillende productlijnen. U vindt hier tubefittingen, afsluiters, slangen, regelaars, tubing en nog veel meer.
- Assemblages: we bouwen op maat gemaakte analytische instrumentatieoplossingen, gasdistributie systemen, grab sampling systemen, slangassemblages, toepassingen met drukregelaars en veel andere oplossingen.
- Advies: we hebben Swagelok-gecertificeerde engineers op locatie die kunnen helpen bij het diagnosticeren van problemen met gas- en vloeistofsystemen. Zij kunnen plannen voor gas- en vloeistofsystemen beoordelen en kunnen advies geven over efficiënte, veilige en kostenbesparende oplossingen.
- Training: verschillende Swagelok trainingen om de vaardigheden van uw team te verbeteren op het gebied van tubes, buigen en inspecteren.
Onze engineers zijn er om met uw team samen te werken. Dit kan op afspraak maar ook via de telefoon of een virtuele meeting. Het gaat om ideeën uit te wisselen, samen te werken, problemen op te lossen en samen diagnoses te stellen. We hebben niet alleen gecertificeerde Swagelok engineer's op onze locatie, maar we kunnen we werken samen met een netwerk van Swagelok engineers in de hele wereld. Er zijn meer dan 200 Swagelok sales en service centers.
We zijn bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. Heeft u specifieke wensen laat het dan weten via uw Swagelok vertegenwoordiger.
Advies over gas- en vloeistofsystemen
Het aanvragen van een survey en advies van een Swagelok engineer kan een start zijn om te beginnen aan een project met gas- en vloeistofsystemen. Hoe eerder wij betrokken zijn, hoe beter we kunnen inspelen op uw behoeften. Wij gaan in gesprek en verzamelen informatie over uw systemen en routines. Indien mogelijk houden we inspecties ter plaatse en geven gedetailleerde aanbevelingen. We richten ons op hoe we u kunnen helpen bij het verlagen van de bedrijfskosten en het minimaliseren van de risico's.