Swagelok drukregelaars 

Roestvrijstalen drukregelaars, enkel- en dubbeltraps, bieden een consistente drukregeling om resultaten in verschillende industriële processen te borgen. Drukregelaars voor high-purity toepassingen zorgen voor een betrouwbare drukregeling waar optimale procesreinheid vereist is.

Essential Regulators Literature 2024

Download Swagelok documentatie over drukregelaars

Met één klik krijgt u toegang tot de digitale catalogus van de K-serie drukregelaars, de Proces drukregelaars en nog veel meer.

Stuur per Email

Swagelok drukregelaars betrouwbaar en geavanceerd

De betrouwbaarheid van de Swagelok drukregelaars is het resultaat van een innovatief productontwerp en ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologieën en de jarenlange ervaring in de markt. Daarnaast worden de strengste productieprocescontroles toegepast, waarbij elke stap van het productieproces nauwlettend wordt gemonitord. Hierdoor kunnen gebruikers vertrouwen op de consistentie en effectiviteit van de drukregelaars in diverse toepassingen en omgevingen.

Stel uw vraag

Welke drukregelaar is geschikt?

Bij het maken van de keuze is een aantal aspecten van belang om te bepalen: Functionaliteit, Inlaatdruk, Uitlaatdruk, Maat, Materiaal en Constructie in het systeem

K series regelaars
K series regelaars
De K-serie omvat 17 drukverlagende, tegendruk- en speciale regelkleppen. Varianten zijn geschikt voor een maximale inlaatdruk en regelbereiken tot 10.000 psig/ 689,5 bar inclusief 25 µm inlaatfilter.
Proces series regelaars
Proces series regelaars
Proce drukregelaars hebben zowel zachte als harde afdichtingen voor drukken van respectievelijk 1.015 psig/ 70 bar en 10.150 psig/ 699,5 bar. De tankblanketing opties zijn geschikt voor het behandelen van verontreiniging en dampen.
Regelaar samenstellingen
Regelaar samenstellingen
Deze samenstellingen bieden veelvoorkomende configuraties voor enkel- of dubbeltraps gasflessen of in-line service met de K-serie regelkleppen. Er zijn veel opties en configuraties beschikbaar.
Filterhouder- samenstellingen voor de K-serie
Filterhouder samenstellingen voor de K-serie
Deze samenstellingen combineren de “circlip” ring, het gaas en het filter in één stuk, wat de afdichtingsintegriteit rond de inlaatpoort verbetert. NPT-poorten worden volgens extra strenge normen bewerkt.
Stel uw vraag

Aanbevolen artikelen

Hoe is een systeem te optimaliseren? Effectieve aanpak van drukregelaarstoringen
Veelvoorkomende problemen met drukregelaars en de probleemoplossing

Hoe is een systeem te optimaliseren? Effectieve aanpak van drukregelaarstoringen

Beheer van het toevoerdrukeffect (SPE) bij drukregelaars
Beheer van het toevoerdrukeffect in regelaars

Beheer van het toevoerdrukeffect (SPE) bij drukregelaars

Tegendrukregelaars: Hoe ze werken en tips voor analyzer engineers
Tegendrukregelaars: Hoe ze werken en tips voor ingenieurs

Tegendrukregelaars: Hoe ze werken en tips voor analyzer engineers

Swagelok gasdistributie programma

Complicaties met gasdistributie kunnen resulteren in gasverlies, verminderde productkwaliteit, vertragingen en risico's. Een zorgvuldig ontworpen gasdistributiesysteem biedt een oplossing.

Voor het assembleren of samenstellen van een gasdistributiepaneel wordt samen met u de samenstelling bepaald. Dit omvat o.a. een uitgebreide analyse om de regelaars te selecteren en de keuze van componenten te maken. 

We kunnen een inspectie uitvoeren, advies geven en daarna een compleet ontworpen systeem leveren met zo min mogelijk geschroefde verbindingen om lekkages te vermijden.

Het systeem is zichtbaar gelabeld voor veiligheid en functionaliteit. Daarnaast ook eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Uw systeem wordt geassembleerd en getest voordat het onze werkplaats verlaat onder de garantie van Swagelok. 

Besparen met volledig gebouwde samenstellingen

Vanuit onze uitgebreid workshop in Waddinxveen ontwerpen, assembleren en testen wij gas- & vloeistofsysteemsamenstellingen op maat.

Voor het ontwerpen van een applicatie of paneel op maat, maken we gebruik van veilige en betrouwbare Swagelok componenten. Denk hierbij aan analytische instrumentatie, monsternamesystemen, waterstofapplicaties en andere toepassingen.

Uw idee wordt in overleg met u besproken en kan door ons worden aangevuld met ontwerpbegeleiding, productie, montage en druktesten.

Veel gestelde vragen

Welke soorten regelaars biedt Swagelok?

Swagelok’s K-serie regelaars worden vaak gebruikt in analytische instrumentatietoepassingen. Swagelok Process regelaars zijn een uitstekend startpunt voor algemene gasdrukregelaarbehoeften. Process regelaars hebben een zachte of harde afdichting voor drukvereisten tot respectievelijk 1.015 psig / 70 bar en 10.150 psig / 700 bar.

Druk verlagende regelaars verlagen een hoge druk naar een lage druk. Tegendrukregelaars regelen een opwaartse druk. Deze regelaars worden vaak gebruikt wanneer een minimale opwaartse druk door een systeem moet worden gehandhaafd of waar zeer fijne overdrukregeling nodig is. Bekijk de video over dit onderwerp.

Hoe bepaal ik de juiste maat regelaar?

Onderstaande vragen zijn een uitgangspunt bij het selecteren van een drukregelaar:

  1. Welk type regelaar heeft u nodig? Is dit een druk verlagende regelaar of een tegendrukregelaar.

  2. Wat zijn de inlaat- en uitlaatdruk bereiken? In het algemeen heeft u een regelaar nodig die is ontworpen om te functioneren binnen een bereik dat groter is dan de druk die u toepast. Bijvoorbeeld, als de gewenste uitlaatdruk 500 psi / 34,5 bar moet zijn, dan zal het regelbereik niet hetzelfde moeten zijn. Het is ideaal als het bereik op het dubbele daarvan is ingesteld. De meest nauwkeurige meting verkrijgt u in het midden.

  3. Is de regelaar voor gas of een vloeistof ? 

  4. Wat is de bedrijfstemperatuur?

  5. Wat is de flowvereiste? Voor het bepalen welke regelaar bij welke flow gebruikt kan worden is de flowcurve generator te gebruiken. 

Welke ondersteuning is beschikbaar?
  1. Klantenservice: Onze experts helpen u graag om precies de juiste configuratie te vinden voor uw toepassing. Neem contact met ons op en vraag naar de technische support of beschrijf uw vraag in een email.

  2. Aangepaste samenstellingen: U kunt kiezen voor een volledig gebouwde, lekdichte samenstelling die geschikt is voor uw systeem.  We bieden ontwerpondersteuning, assemblage, testen, documentatie en installatie ondersteuning. Lees hier meer.

Zijn andere merken uitwisselbaar met Swagelok?

Mix of wissel geen product onderdelen met die van andere fabrikanten. Dit maakt de Swagelok-garantie ongeldig.

Welke ondersteuning is beschikbaar als er problemen zijn met een regelaar?

Een defecte regelaar kan het gehele systeem beïnvloeden. Het is van belang om snel de oorzaak vast te stellen. Een engineer kan met u samenwerken om een effectieve oplossing te vinden.

Elke regelaar is gevoelig voor "creep". Dat is een toename van de uitlaatdruk die optreedt wanneer druk ontsnapt, zelfs als de poppet gesloten is.

De oorzaak van het probleem ligt in de seat. De seat van de regelaar wordt aangetast door deeltjes, vervuiling in de flow. Dit veroorzaakt kleine onvolkomenheden in het afdichtingsoppervlak. De hoge stroom en kleine opening die in een drukregelaar wordt gecreëerd, kan voor snel bewegende deeltjes zorgen. Deze deeltjes kunnen het afdichtingsoppervlak van de seat beschadigen en lekkage veroorzaken. Elke andere schade aan de poppet of de seat kan ook "creep" veroorzaken. Het gebruik van een regelaar met een zachte zitting kan de kans op "creep"  verminderen.

Een goede manier om "creep" te voorkomen is het toepassen van een filter stroomopwaarts.  Sommige regelaars bevatten een geïntegreerd filter stroomopwaarts van de seat om deze te beschermen. Dit kleine filter kan "creep" verminderen en de levensduur en nauwkeurigheid van de regelaar vergroten.

Als er andere problemen zich voordoen neem dan contact op met 1 van onze engineers.

Wat is droop en hoe kan dit gestopt worden?

Een toename van de flow veroorzaakt een afname van de uitlaatdruk in het geval van druk verlagende regelaars. Dit wordt droop genoemd. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door de instelveer. Hoe meer stroom er nodig is, hoe meer de instelveer ontspant en kracht verliest, waardoor de uitlaatdruk daalt.

Droop kan op verschillende manieren worden voorkomen. Door een langere veer te gebruiken of door een dome loaded regelaar te gebruiken, kan het effect van droop worden geminimaliseerd.  U kunt ook een regelaar met externe feedback of met een pilotregelaar gebruiken, omdat deze vlakkere stroomcurves hebben dan een veerbelaste regelaar.

Bekijk de TechTalk over de werking van regelaars.

 

Welke regelaars zijn op voorraad?

Neem contact op met een vraag over de voorraad of prijs van een specifieke regelaar.

U kunt ook zelf informatie vinden door een account aan te maken via de webshop. Door te registeren vindt u direct meer informatie over drukregelaars. Bijvoorbeeld in datasheets en CAD-tekeningen. 

Stel uw vragen