Hoe is een systeem te optimaliseren? Effectieve aanpak van drukregelaarstoringen

Kennisbank
Hoe is een systeem te optimaliseren? Effectieve aanpak van drukregelaarstoringen
6:31

Oplossingen voor de meest voorkomende knelpunten met regelaars

Industriële gas- en vloeistofsysteemprocessen zijn afhankelijk van nauwkeurige instellingen voor temperatuur, debiet en druk om te kunnen werken zoals bedoeld. Veel belangrijke onderdelen, waaronder drukregelaars ( of drukreducerende kleppen), zijn essentieel voor het handhaven van uw noodzakelijke procescondities.

Wat gebeurt er als een drukregelaar defect raakt of niet goed werkt?

Drukregelaars zijn ontworpen om de systeemdruk te regelen en tegelijkertijd rekening te houden met veranderingen in de systeemparameters. Een drukdaling of -stijging aan de stroomafwaartse zijde is vaak een eerste teken van een probleem. Beide situaties kunnen de kwaliteit en veiligheid van uw proces negatief beïnvloeden. Door de onderliggende oorzaak van onverwachte drukveranderingen tijdig te identificeren, kunt u ingrijpen voordat het uitgroeit tot een groter probleem.

Hoewel er in een industrieel gas- of vloeistofsysteem veel factoren zijn die kunnen bijdragen aan drukschommelingen, zijn er een paar veelvoorkomende problemen die u kunt identificeren en oplossen. In deze blog doorlopen we een eenvoudig proces in drie stappen dat u kunt gebruiken om problemen op te lossen die u mogelijk ondervindt met uw reduceerventielen en om uitval van reduceerventielen te voorkomen.

checkmark_outline_80gray.ashxStap 1: Wat zijn specifieke behoeften van uw proces en welk type reduceerventiel  is daarvoor het meest geschikt?

De eerste stap bij het oplossen van problemen is het onderzoeken van uw procesvereisten, waaronder het systeemdebiet, de systeemdruk, de systeemtemperatuur, de procesgevoeligheid en de systeemmedia. Eenvoudig gezegd, als u de druk van een bron moet regelen voordat deze bij het hoofdproces aankomt, dan heeft u een drukreduceer nodig. Als u de druk stroomopwaarts moet regelen, dan heeft u een tegendrukregelaar nodig.

regulator_steps

De toepassing van het verkeerde type reduceerventiel is een veelgemaakte fout die het proces in gevaar kan brengen. Als u het niet zeker weet, kunt u samen met onze experts het juiste type reduceerventiel voor uw proces bepalen. Als u hebt vastgesteld dat u het juiste type reduceerventiel hebt geïnstalleerd, gaat u verder met stap 2.

target_outline_80gray.ashxStap 2: Wat is de aard van uw probleem?

Stel vervolgens de aard van uw probleem vast. Stijgt de druk stroomopwaarts boven de ingestelde druk? Of daalt de druk stroomafwaarts onder de ingestelde druk?

Daalt de druk onder de gewenste druk? pressure_regulators_drop_rise Stijgt de druk boven de gewenste druk?

Als de druk boven de ingestelde druk stijgt, is dit meestal te wijten aan een van de volgende twee problemen.

Creep: Het eerste is een fenomeen dat creep wordt genoemd en kan optreden vlak na de eerste inbedrijfstelling van een drukregelaar wanneer installatievuil door het systeem stroomt. De vervuiling creëert een kleine spleet tussen de zitting en de klep van de drukregelaar, waardoor onbedoeld systeemmedia over de zitting kunnen stromen, wat resulteert in ongewenste drukstijgingen stroomafwaarts. Creep kan problematisch en gevaarlijk zijn als uw stroomafwaartse componenten niet berekend zijn op de druk die over de zitting lekt. Dit kan worden voorkomen door een zorgvuldige installatie, adequate filtering aan de stroomopwaartse zijde en het aanschaffen van een reservekit bij de installatie van nieuwe reduceerventielen.

Toevoerdrukeffect: De tweede mogelijke oorzaak van ongewenste drukstijgingen is het toevoerdrukeffect (SPE), waarbij een verandering in de uitlaatdruk optreedt als gevolg van een verandering in de inlaatdruk (of toevoerdruk). Als de inlaatdruk daalt, kan de uitlaatdruk hoger worden dan gewenst. Als u hebt vastgesteld dat SPE van invloed kan zijn op de insteldruk, ga dan verder met stap 3.

Als de druk onder de ingestelde waarde zakt, komt dit vaak doordat de drukregelaar te klein is voor het vereiste debiet van uw toepassing. Stel dat de drukregelaar is ingesteld op 4,83 bar (70 psi). Wanneer het debiet toeneemt zonder dat de regelaar daarop is aangepast, zal de uitgangsdruk waarschijnlijk onder de ingestelde waarde zakken. Dit verschijnsel staat bekend als droop.

Met behulp van deze flowcurvegenerator kunt u controleren of uw drukregelaar geschikt is voor het vereiste debiet.
Heeft u vastgesteld dat dit inderdaad de oorzaak is van het drukverlies? Ga dan door naar stap 3.

Als deze algemene problemen niet de oorzaak lijken te zijn van uw problemen met de drukregelaar, kan er iets anders aan de hand zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van een uitgebreide evaluatie om eventuele afwijkingen of knelpunten te identificeren. 

cyclicalprocess_outline_80gray.ashxStap 3. Wat zijn alternatieve regulatoropties?

In het geval van SPE kunnen sommige reguleringsopties de effecten van dit fenomeen beter beperken dan andere. Zo kan een drukregelaar met een gebalanceerde poppet helpen om het gebied waarop de inlaatdruk effect heeft te minimaliseren. Daarnaast kan een tweetraps drukregelaar het effect van de toevoerdruk in de meeste toepassingen minimaliseren. Bij deze methode worden twee eentrapsregelaars in serie geïnstalleerd of worden de regelaars gecombineerd in één assemblage.

domeregulatorIndien blijkt dat de geïnstalleerde regelaar te klein is, kan het kiezen van een reduceereenheid met een hogere doorstroomcoëfficiënt helpen om ongewenste drukdalingen aan de uitlaatkant te voorkomen.  Een andere oplossing kan zijn om van een veerbelaste drukregelaar over te stappen op een dome-belaste drukregelaar. Dome-belaste drukregelaars zijn beter bestand tegen veranderingen in het debiet en kunnen helpen om de ingestelde druk beter te handhaven in toepassingen met veel debietvariaties.

De bovenstaande problemen zijn slechts enkele van de meest voorkomende oorzaken van slechte prestaties van reduceerventielen, maar er kunnen ook bijkomende factoren zijn die uniek zijn voor uw toepassing en die de resultaten negatief kunnen beïnvloeden. Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste selectie die geschikt is voor de behoeften van uw toepassing. Als u geïnteresseerd bent in het bespreken van nieuwe toepassingen van reduceerventielen of bestaande problemen die u ondervindt met uw reduceerventielen, kunnen onze specialisten u helpen bij het bereiken van optimale prestaties van de reduceerventielen en het gas- en vloeistofsysteem.

blog_regulators_bottom
Contact een drukregelaar specialist
Onderwerpen: Drukregelaars