Swagelok Grab sampling systemen
Deze systemen zijn ontworpen om een monster van vloeistof of gas te verkrijgen uit een leiding, tank of applicatie. De volgende stap is het veilig en snel transporteren van een representatief monster naar een laboratorium voor analyse. Wanneer dit efficiënt wordt uitgevoerd, bespaart u zowel kosten als tijd.
Veel bemonsteringssystemen voor procesanalysatoren in moderne faciliteiten falen in hun taak: ze leveren niet tijdig een schoon en representatief monster aan de analyzer.
Om een representatief en schoon monster te verkrijgen heeft Swagelok zich gespecialiseerd in het ontwerpen van monsterafname systemen. Deze systemen zijn aan te passen aan uw specifieke wensen. Ook standaard systemen zijn ontworpen en mogelijk direct toepasbaar in uw faciliteit.
- Ontworpen en gebouwd met kwalitatieve Swagelok componenten
- Standaard monstername systemen kunnen eenvoudig samengesteld of uitgebreid worden
- Verschillende montageopties voor eenvoudige installatie
- Engineers kunnen ondersteunen op locatie

Swagelok grab sample oplossingen
Swagelok biedt twee categorieën bemonsteringsystemen: monstername systemen en systemen voor het nemen van alleen vloeistof samples.

Grab Sample Module (GSM)
Het Swagelok bemonstering systeem is een bemonstering paneel dat vloeistof of gas opvangt. Dit gebeurt met een metalen, druk houdende cilinders .Deze cilinders zijn verzegeld.

Grab Sample Liquid (GSL)
Voor het enkel nemen van een vloeistof monser is het Swagelok bemonstering liquid systeem te gebruiken. De vloeistof wordt opgevangen in een druk loze fles met een zelfsluitende septumdop.

Ammonia Sampler Nieuw
Het Swagelok ammoniak bemonstering systeem verloopt via een gesloten circuit. Met minder risico's op contact met de ammoniak, waardoor het veiliger en nauwkeuriger is.
Grab Sample Modules (GSM)
Deze module maakt gebruik van cilinders. Deze staan onder een bepaalde druk en zo wordt voorkomen dat het monster ontsnapt. De metalen cilinders kunnen niet breken en zijn daarom duurzaam. De GSM is de meest betrouwbare methode om een monster te nemen.
Het GSM gesloten monsternamesysteem heeft de vorm van een lus en onttrekt monsters uit een proces waar een positieve druk heerst. Op een locatie in het proces waar een lagere druk is, zal het medium terugkeren naar het proces. Dit is bijvoorbeeld stroomopwaarts van een pomp. De verschildruk wordt gebruikt om de vloeistof door het monsternamesysteem te sturen.
Een GSM kan voor onbepaalde tijd in de bypass- of monsterpositie blijven staan, waardoor het medium in de transportleidingen blijft gecirculeerd (zonder spoeltijd). Bij overdruk van een cilinder, kan een overdrukbeveiliging worden toegevoegd, evenals een overdrukventiel. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door temperatuurveranderingen of overvulling.
Elke configuratie van het monsternamesysteem maakt gebruik van Swagelok tubefittingen, met uitzondering van de cilinderaansluitingen, waardoor de potentiële lekkagepunten van NPT-draadaansluitingen vermeden worden.

Vloeistof Sample Systemen (GSL)
Een vloeistof monstername systeem (GSL) kan gebruikt worden in een aantal vloeistoftoepassingen. Bijvoorbeeld in situaties waar de procesvloeistof niet mag fractioneren of verdampen wanneer deze onder atmosferische druk wordt opgeslagen.
Hierdoor kunnen voordelige glazen laboratoriumflessen worden gebruikt om het monster te nemen en op te slaan. Het gebruik van flessen geeft ook zichtbaar resultaat over visuele kwaliteit van het monster.
Swagelok GSL-systemen maken gebruik van dezelfde schakelklep als een GSM-systeem. Hierdoor wordt de bediening van complexe taken vereenvoudigd.
De GSL-systemen bevatten onze nieuwe Grab sample valve (GSV) om een monster in een fles te dispensen. De GSV is uitgerust met een veerterugslag handel om onnodige monster afnamen te voorkomen. De Swagelok GSV is voorzien van een vervangbare naaldconstructie die kan worden bevestigd aan het kleplichaam met behulp van een Swagelok®-tubefitting. Dit sterke, lekdichte ontwerp beschermt operators en het milieu beter door de blootstelling aan procesvloeistoffen te verminderen.
U kunt ook tijd en kosten besparen op systeemonderhoud dankzij deze voordelen van de Swagelok-GSV’s:
- Eenvoudige vervanging van de naalden van de klep
- Verbeterd naaldontwerp
- Geen elastomeerafdichtingen
- Verwisselbare kappen.
Swagelok GSL-systemen zijn ontworpen voor het gebruik van Boston Round of mediaflessen, maar zijn ook geschikt voor andere flesvormen en materialen.
GSL-systemen worden geassembleerd met Swagelok tubefittingen, waardoor de potentiële lekkagepunten van NPT-draadfittingen vermeden worden.

Bemonstering systeem voor ammoniak
Watervrije ammoniak wordt gebruikt bij de productie van kunstmest, plastic, textiel, petroleum en nog veel meer. Om corrosie in opslagtanks en problemen met de productkwaliteit te voorkomen, moet er van het product regelmatig een monster worden genomen. Dit om te controleren of het watergehalte 0,2% tot 0,5% is.
Het Swagelok monsternameapparaat voor ammoniak met gesloten circuit is ontworpen om de uitdagingen en risico's bij traditionele monsternames van ammoniak te voorkomen. Dit apparaat is veiliger en geeft representatieve ammoniak monsters.

Ontworpen voor veiligheid
Traditionele ammoniakmonsternamemethoden kunnen medewerkers blootstellen aan gevaarlijke ammoniakvloeistoffen of -dampen. Bij deze methoden is het dragen van volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) absoluut een noodzaak. De Swagelok ammoniakmonsterapparaat minimaliseert de blootstelling van de operator aan ammoniak en de impact op het milieu. Dit apparaat kan ook direct bij het monsternemingspunt worden geïnstalleerd, waardoor het gevaarlijke transport en de opslag van watervrije ammoniak door de hele fabriek niet meer nodig is.
Ontworpen voor nauwkeurigheid
Handmatige ammoniakmonsternameprocessen zijn afhankelijk van de vaardigheden en het oordeel van de operator. Dit kan leiden tot onnauwkeurigheden die onnodige kosten of zelfs een veranderd product tot gevolg kunnen hebben. Bij handmatige bemonsteringsprocessen is het moeilijk om een warme opvangbuis nauwkeurig te vullen omdat ammoniak verdampt. Het is ook moeilijk om de verdampingssnelheid te controleren, wat ook tot onnauwkeurigheden leidt. Het nemen van monsters van ammoniak met het Swagelok ammoniakmonsterapparaat is gemaakt om consistente nauwkeurige resultaten te leveren.
Meetresultaat binnen 2 uur in plaats van 8 uur
Verdamping neemt ook een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag. De operators halen de monsters met de hand op en laten ze onder warmtebronnen staan. De resultaten zijn pas meetbaar na acht uren of het duurt nog langer. Het Swagelok ammoniakmonsterapparaat kan de monsternametijd terugbrengen tot twee uur in totaal.
Standaard ontwerpen
Swagelok biedt 15 standaardontwerpen voor bemonstering systemen. Elk daarvan kan eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke procesvereisten.
Ondersteuning voor grab sample systemen
Op maat gemaakte Swagelok grab sample systemen biedt veilige, efficiënte en betrouwbare monstername. Van een standaard configuratie of een systeem speciaal voor u samengesteld.
Beoordelen
Swagelok engineers helpen u bij het beoordelen van de vereisten, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke punten zoals tijdvertraging, problemen met faseverandering en andere uitdagingen in het monstername systeem.
Advies
Een survey geeft inzicht over de optimale methode voor het veilig en eenvoudig verzamelen van representatieve monsters voor analyse. Hierdoor kunt u bepalen wat het meest geschikt is voor uw installatie.
Configuraties
Op basis van standaard paneelontwerpen werken engineers met u samen om het systeem te configureren. Deze stap omvat het aanpassen aan uw unieke behoeften.
Assemblage
Assemblage technici bouwen uw panelen. Hun werk is in samenwerking met engineers. Vervolgens worden de assemblages getest en gecontroleerd. Alles met de Swagelok garantie.
Training
Als uw monstername systeem klaar is voor installatie of gebruik, kunnen uw medewerkers rekenen op een praktische training over het correcte gebruik en onderhoud.
Ondersteuning dichtbij
Contact opnemen met onze medewerkers kan via telefoon of email en zij geven u snel antwoord op uw vragen. Een bezoek voor afstemming of vervolg is altijd mogelijk.
Lees verder
Lees meer over grab sample systeem selectie en bijbehorende accessoires
Aanbevolen artikelen

De top 5 meest voorkomende "aha" momenten tijdens de proces analyse systeem training

Een introductie van monstername-systemen