Swagelok las systemen
Voor projecten die een consistente en efficiënte lasmethode vereisen, levert het Swagelok orbitaal lassysteem nauwkeurigheid en controle. Het lasapparaat is voorzien van een gebruiksvriendelijk touchscreen. Dit resulteert in betrouwbare orbitale gaslassen voor zowel tubes als pijpen.

Download las systeem documentatie
Lees meer in de informatie over las systemen, laskoppen en accessoires in onze documentatie bundel.
Ontworpen voor nauwkeurige, herhaalbare orbitale lassen
Hoe zorgt de M200, het orbitale lassysteem, voor consistent nauwkeurige en herhaalbare GTAW-lassen op tubes en pijpen? Dit systeem is gedurende 40 jaar op de markt en is voortdurend verbeterd dankzij feedback van klanten. Het M200-systeem is bedienbaar met een gebruiksvriendelijk touchscreen, realtime monitoring, automatische documentatie en andere functies.

Auto create functie
De functie Auto Create maakt het eenvoudiger om programma’s voor lasprocedures te ontwikkelen. Gebruikers hoeven alleen de namen van de procedure en de programmeur in te voeren. De overige keuzes worden gemaakt uit een menu dat rekening houdt met het materiaal, het beschermgas en het type verbinding.

Fixture block & collet installatie
Het Swagelok lassysteem beschikt over verschillende laskoppen die geschikt zijn voor materialen met afmetingen van 1/16 inch tot 4 inch. Met behulp van spantangen en bevestigingsblokken kan de configuratie voor verschillende buisdiameters, zoals van 1/2 inch tot 2 inch, snel en eenvoudig worden aangepast met slechts een paar schroeven. Deze stevige bevestiging biedt voldoende ondersteuning van de verbinding tijdens het orbitaal lassen.

Optimale snelheid controle
Swagelok laskoppen zijn uitgerust met een optische snelheidsregeling, waardoor een toerenteller of kalibratie overbodig is. Door verlengkabels voor de laskop te gebruiken, kun je lassen op een grotere afstand van de stroomvoorziening. Lassen is mogelijk op tubes met buitendiameters van 1/16 inch tot 4 inch (2 mm tot 114 mm). De gepolariseerde stroomconnector garandeert een juiste verbinding tussen de laskop en de stroomvoorziening.
Opties
Voorraad
Elke dag ontvangen wij zendingen en zorgen we ervoor dat de voorraad van standaardproducten op niveau blijft. U kunt vertrouwen op snelle leveringen.
Huren
Heeft u een tijdelijke lasopdracht? Dan is het huren van lasapparatuur een ideale oplossing. Dit kan per dag, week of zelfs voor meerdere maanden.
Assemblage
In Waddinxveen beschikken wij over een ruime lasfaciliteit. Wij delen onze expertise en onze gecertificeerde technici kunnen uw laswerkzaamheden betrouwbaar uitvoeren. Informeer naar de opties.
Training
Swagelok las systeem en componenten
Swagelok M200 lassysteem en opties zoals: stroomvoorziening, laskoppen en andere producten die toepasbaar zijn.






.webp?width=600&height=400&name=Weld%20Head%20Accessories%20(Remote%20Pendant).webp)


Materiaal selectie gids
Lees meer over de verschillende soorten corrosie, materialen die het meest worden aangetast en welke materialen gebruikt worden in diverse oplossingen. Bezoek de pagina of email de gids.
Swagelok M200 training
Er is een specifieke training samengesteld voor het Swagelok M200 lassysteem. Onderwerpen die aanbod komen zijn:
- Basisprincipes van het lassen: Leer de fundamentele technieken en veiligheidsmaatregelen.
- Gebruik van de M200: Gedetailleerde instructies over het instellen en bedienen van het M200 lassysteem.
- Onderhoud en probleemoplossing: Tips en trucs voor het onderhouden van uw apparatuur en het oplossen van veelvoorkomende problemen.
- Praktische oefeningen: Hands-on sessies om vaardigheden te verbeteren onder begeleiding van gecertificeerde technici.