Swagelok tubing en accessoires

Vind betrouwbare buisopties met de materiaaleigenschappen die nodig zijn voor uw toepassing. Zorg ervoor dat uw systeem duurzaam is gebouwd met buisaccessoires die u helpen bij het snijden, buigen, ontbramen en ondersteunen van buizen, zodat het een lekdichte prestatie levert.

Tubing Documentatie

Download tubing documentatie

Krijg essentiële informatie in één e-mail, inclusief handleiding en catalogus over handmatige buisbuigers en catalogi over roestvrijstalen naadloze buizen, ommantelde buizen, geïsoleerde bundels en meer.

Stuur per Email

Selectie van tubing & buigservices

De onovertroffen kwaliteit van Swagelok-tubing komt voort uit buitengewoon hoogwaardige materialen, doordacht ontwerp en productiecontroles. Combineer dat met onze lokale diensten zoals buigen van tubing, trainingsseminars en selectieondersteuning, en u krijgt nog meer waarde.

Stel uw vragen

Swagelok-tubing voor elke industriële toepassing

Met 200 actieve patenten ondersteunt Swagelok de meest kritieke toepassingen en industrieën. U kunt onze tubing vinden in tienduizenden industriële fabrieken wereldwijd. Hier zijn enkele van uw opties:

Stainless Steel Tubing
Stainless Steel Tubing
Swagelok’s roestvrijstalen naadloze tubing is verkrijgbaar in de kwaliteiten 316/316L en 304/304L. Ze zijn beschikbaar in maten van 1/8 tot 2 inch en 3 tot 25 mm, met duidelijke markeringen voor maat, materiaal en specificaties. Verkrijgbaar in fractionele, metrische en imperiale maten.
Jacketed Tubing and Insulated Tubing
Jacketed Tubing and Insulated Tubing
Onze Jacketed tubing beschermt tegen corrosie en slijtage, waardoor kosten worden bespaard door de mogelijkheid om tot vier tubes tegelijkertijd te installeren. Onze geïsoleerde tubing bieden weerbestendigheid, energiebesparing, veiligheid voor personeel, verminderd warmteverlies en zijn een kosteneffectieve oplossing.
Medium Pressure Tubing FK Series
Medium Pressure FK Tubing
Swagelok’s FK-serie middelhoge druk tubing, geschikt voor een druk tot 20.000 psig (1378 bar), zijn verkrijgbaar in gegloeid of koudgetrokken 316/316L roestvrij staal. Ze zijn op ware buitendiameter (OD) gespecificeerd, worden aangeboden in verschillende lengtes en zijn duidelijk gemarkeerd met belangrijke specificaties.
Cone and Thread Tubing IPT Series
Cone en Thread Tubing
Swagelok’s IPT-serie biedt naadloze tubing van 316/316L roestvrij staal, geschikt voor drukken tot 60.000 psig. Deze tubing is verkrijgbaar in koudgetrokken uitvoering en zijn gespecificeerd op nominale buitendiameter (OD). Ze worden geleverd in lengtes van gemiddeld 6 meter en zijn duidelijk gemarkeerd met maat, materiaal en andere details.
Alloy 2507 Seamless Super Duplex Tubing
Alloy 2507 Super Duplex Tubing
Swagelok’s Alloy 2507 Super Duplex Tubing biedt superieure corrosiebestendigheid in chloride-rijke omgevingen. Verkrijgbaar in diameters van 1/4 tot 1 inch, voldoet het aan ASTM A789-normen en is het duidelijk gemarkeerd met essentiële specificaties.
6-Moly Seamless Tubing
6-Moly Seamless Tubing
Swagelok’s 6-Moly naadloze tubing biedt superieure corrosiebestendigheid en sterkte, en zijn compatibel met 6-moly en 316 roestvrijstalen fittingen. Ze voldoen aan de NORSOK M650-normen, zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zijn duidelijk gemarkeerd met gedetailleerde specificaties.
High Pressure Tubing Sno-Trik Series
High Pressure Tubing Sno-Trik
Sno-Trik’s hogedruk tubing, geschikt voor drukken tot 60.000 psig (4134 bar) met geharde buizen en 30.000 psig (2067 bar) met gegloeide buizen, zijn gemaakt van 316/316L roestvrij staal. Verkrijgbaar in buitendiameters van 1/4, 3/8 en 9/16 inch.
Ultrahigh-Purity (UHP) and High-Purity Stainless Steel Tubing
Ultrahigh-Purity (UHP) Stainless Steel Tubing
Swagelok biedt 316L roestvrijstalen UHP-tubing met een maximaal elektropolijste interne oppervlakte van 10 µin./0,25 µm Ra, geschikt voor orbitale lassen. Verkrijgbaar in maten van 1/8 tot 2 inch en 6 tot 18 mm, is deze tubing duidelijk gemarkeerd met maat, materiaalspecificaties en warmtecode.
Custom Manifolds
Op maat gemaakte Manifolds
Swagelok manifolds optimaliseren de ruimte, verkorten de installatietijd en minimaliseren lekpunten door het gebruik van minder componenten. Ze zijn verkrijgbaar met FK-serie, conus- en schroefdraad- of NPT-verbindingen, inclusief hardware.
Fittings-In-Assemblies
Volledig gebouwde assemblages
We bouwen gestandaardiseerde en op maat gemaakte combinaties voor gasdistributie, grab sampling, mechanische afdichtingsondersteuning en vele andere doeleinden. Dit omvat ontwerpondersteuning, fabricage, testen, garantie en installatieondersteuning.

Ons lokale team biedt snelle offertes, productadvies en dagelijkse verzending. Als we op enige manier kunnen helpen, stuur ons dan een bericht.

Stel uw vragen
Cover_MaterialsSelection

Download materiaal selectie gids

Leer over soorten corrosie, materialen die het meest worden aangetast, en ontworpen combinaties waarop u kunt vertrouwen

Besparen met volledig gebouwde assemblages

Wij ontwerpen, fabriceren en testen vloeistofsysteemassemblages voor klanten, hier in Waddinxveen

We combineren veilige, betrouwbare Swagelok-componenten om assemblages te produceren voor analytische instrumentatie, grab sampling en andere toepassingen. Ontwerp ondersteuning, fabricage, assemblage en druktesten zijn inbegrepen. De resultaten worden gegarandeerd, net als de afzonderlijke onderdelen van Swagelok. We plannen zelfs tijd in om ter plaatse te zijn bij de installatie, om eventuele vragen te beantwoorden.

Tube bending technieken

Het opdoen van ervaring en kennis in de theorie en praktijk van het buigen van buizen is essentieel. Door het leren van de 'measure-bend' methode via praktische opdrachten, kan men een efficiënte buigtechniek beheersen.

Tube Bending

Videos

Hidden Costs of Leakage

Download "verborgen kosten van lekkages" gids

Download dit uittreksel van de Tube Fitter’s handleiding om de Lekformule en de beste praktijk voorbeelden voor preventie te leren.

Veel gestelde vragen

Welke soort tubing is geschikt voor onze toepassing?

Bij het selecteren van een type en maat tubing voor een klus raden we aan om rekening te houden met:

  • Oppervlakteafwerking
  • Materiaal
  • Hardheid
  • Wanddikte

Met alleen deze vier factoren kunt u duizenden permutaties bedenken. Om u te helpen uw keuzes te beperken, heeft Swagelok tubing gegevensbladen ontwikkeld. Er zijn aparte bladen voor meer dan een dozijn verschillende materialen zoals koolstofstaal, koper, aluminium en een verscheidenheid aan legeringen.

Let op bochten. Bij het installeren van fittingen in de buurt van bochten in de tubing, moet u ervoor zorgen dat u voldoende rechte lengte in de tubing laat om de tubing goed in de fitting te laten passen. Hoeveel is genoeg? Het tubing gegevensblad biedt een handig diagram om u te helpen.

Om ons tubing gegevensblad te ontvangen, zie de optie “Download Tubing Documenttie” bovenaan deze pagina.

Hoe breng je PTFE-tape aan op taps toelopende pijpdraad?

Taps toelopende pijpdraad is een van de meest voorkomende eindverbindingen in de industrie. Ze zijn relatief eenvoudig te maken, maar ze hebben altijd een afdichtingsmiddel nodig omdat er ontworpen openingen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke draden.

Deze video behandelt de voorbereiding, tape grootte, wikkelprocedures en daaropvolgende aanscherping.

 

 

Verschilt de kwaliteit van de tubing veel tussen fabrikanten?

De kwaliteit van tubing kan inderdaad sterk variëren tussen verschillende fabrikanten. Hier zijn enkele belangrijke punten om op te letten voordat je tubing in een Swagelok-fitting installeert:

  • Naadloos of gelast: Controleer of de tubing naadloos of gelast is.
  • Hardheid: Wat is de hardheid van de tubing?
  • Oppervlakteafwerking: Zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van krassen.
  • Ovaliteit: Controleer de ovaliteit van de tubing.
  • OD en ID: Controleer de buitendiameter (OD) en binnendiameter (ID) om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van bramen.
  • Wanddikte: Zorg ervoor dat de wanddikte voldoende is voor de druk die het systeem zal zien.
  • Concentriciteit: Controleer of de wanddikte overal gelijk is.
Wat is de drukclassificatie van een Swagelok-tubefitting?

De drukclassificatie van een Swagelok-tubefitting hangt af van het laagst beoordeelde onderdeel in het systeem waarin deze is geïnstalleerd. Soms is het laagst beoordeelde onderdeel een pijpdraad, een drukmeter of een klep. Andere keren zal het de drukclassificatie van de tubing zelf zijn, en die zal variëren afhankelijk van de grootte, wanddikte en het materiaal van de tubing.

Welke materialen zijn het beste voor buizen, fittingen en ferrules?

Over het algemeen is het het beste om dezelfde materialen te gebruiken. Er zijn uitzonderingen.

Voorbeeld: als je roestvrijstalen buizen hebt, gebruik dan roestvrijstalen ferrules en fittingen. Bij kunststof buizen gebruik je kunststof ferrules en fittingen. De reden om materialen te matchen is simpel: je wilt dat de ferrules sterker zijn dan de buizen, zodat de ferrules op de buizen kunnen klemmen en op hun plaats blijven zitten. Deze video legt meer uit:

Als de ferrules van een zachter materiaal zijn gemaakt dan de buis, krijg je niet die klemmende werking. Messing, bijvoorbeeld, is zachter dan roestvrij staal. Dus messing ferrules zullen niet de volledige klemmende werking geven op roestvrijstalen buizen

Kun je een Swagelok Tube fitting hergebruiken?

Een voordeel van het ontwerp met twee ferrules is de mogelijkheid om het lichaam zonder lekken opnieuw te gebruiken. Het grootste deel van de vervangingskosten zit in de fittingen, niet in de moeren en ferrules. Soms hoef je de ferrules niet eens te vervangen.

Markeer voor demontage een lijn langs de moer en het platte deel van het lichaam en gebruik deze markeringen om ervoor te zorgen dat de fitting correct wordt geïnstalleerd.

Als je wijzigingen hebt aangebracht in het systeemontwerp, door een fitting naar een nieuwe locatie te verplaatsen of de buis te veranderen, kun je de moeren en ferrules niet hergebruiken, maar je kunt nog steeds de fittinglichamen hergebruiken.

Is deze tubing op voorraad en wat is de prijs?

Voor gepersonaliseerde, actuele antwoorden op verkoop- en ondersteuningsvragen, gebruik de contact knop op deze pagina om details of een offerte aan te vragen.

Als je liever zelf antwoorden vindt, bezoek dan products.swagelok.com, registreer voor een account en begin met verkennen. Iedereen kan zich registreren, en door het volledige registratieformulier in te vullen, kun je prijzen bekijken, online bestellen, offertes aanvragen, favoriete producten opslaan, aangepaste onderdeelnummers toewijzen en je winkelwagen opslaan of doorsturen

Stel uw vragen