Swagelok afsluiters

Swagelok afsluiters staan bekend om hun betrouwbaarheid. Ze garanderen een lekdichte en langdurige werking in diverse industriële toepassingen. Dit is dankzij hun capaciteit om de flow consistent te beheersen onder uiteenlopende druk-, temperatuur- en bedrijfsomstandigheden.

 

Essential Valves Literature

Download Swagelok afsluiters documentatie

Uitgebreide informatie in de Digitale Catalogus over instrumentatie kogelkranen, 60-serie kogelkranen, waterstofkranen, en meer.

Stuur per Email

Swagelok afsluiter ontwerp & prestaties

Gemiddeld zijn er in industriële faciliteiten ongeveer 7.500 afsluiters geïnstalleerd. In de grootste fabrieken kan dit aantal oplopen tot wel 40.000. Het is algemeen bekend dat slecht functionerende afdichtingen bij afsluiters de voornaamste oorzaak zijn van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Door systemen, applicaties of delen van een fabriek te evalueren, krijgt u inzicht in de kosten van elk lek. Swagelok engineers zijn gespecialiseerd in het geven van deskundig advies en informeren u over veilige oplossingen en kostenbesparingen.

Swagelok biedt instrumentatie kogelkranen, driedelige proceskogelkranen, (middel)hoge druk kogelkranen, multifunctionele kogelkranen, trunnion-stijl kogelkranen, terugslagkleppen, met diafragma verzegelde kleppen, doseerkleppen, afsluit- en regelnaaldkleppen, procesinstrumentatie kleppen, kwartslagpluggen, overdrukventielen, en manifolds.

Stel uw vraag

Swagelok-afsluiters van productlijnen tot assemblages

Bekijk de voorbeelden van Swagelok kogelkranen, terugslagkleppen, manifolds, snelkoppelingen en verschillende andere typen. Kies uit een verscheidenheid aan eindverbindingen, werkdruk-/temperatuurbereiken en opties voor toepassingen met hoge reinheid/ultrahoge zuiverheid (UHP). 

Ball and Quarter-Turn Plug Valves
Ball en quarter-turn plug Afsluiters
Onze kogelkranen zijn ontworpen voor snelle kwartslagbediening en lekdichte afsluiting. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, materialen en configuraties, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, van algemeen gebruik tot gespecialiseerde schone omgevingen.
Needle and Metering Valves
Needle & metering valves
Deze kleppen hebben flowcoëfficiënten in rechte lijn van 0,004 tot 0,16; lage- en hogedrukservice; en materialen van messing en 316 roestvrij staal. Elke doseerklep wordt in de fabriek getest met stikstof bij 1000 psig en getest op de behuizing.
Check Valves
Check valves
Swagelok inline terugslagkleppen zijn verkrijgbaar met zowel instelbare als vaste openingsdrukken. Ze zijn geschikt voor het beheersen van terugstroming in standaard- en schone omgevingen. Overstroomkleppen stoppen overmatige stroom naar beneden, waardoor de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem worden verhoogd
Relief Valves
Relief valves
Onze R-serie kleppen bieden overdrukbescherming in algemene industriële toepassingen met ingestelde drukken van 10 tot 6000 psig. Ze openen geleidelijk naarmate de druk stijgt en sluiten wanneer de druk onder een ingestelde druk daalt. Andere typen kunnen dienen om de signaallijndruk te ontluchten
Quick Connects
Quick connects
Onze snelkoppelingen vereisen geen draaien, keren of sleutelen en zijn verkrijgbaar in modellen met enkelzijdige afsluiting, dubbelzijdige afsluiting en volledige doorstroming. De QF-serie heeft een compacte koppeling en volledige doorstroming zonder orificebeperkingen. De O-ring is eenvoudig te vervangen. Gekleurde snelkoppelingen helpen vermenging van leidingen te voorkomen.
ALD afsluiters
Atomic layer deposition (ALD) Afsluiters
ALD-kleppen bieden extreme precisie en consistentie. UHP-versies hebben een ultralange levensduur met hogesnelheidsactuatie, stromingscoëfficiënten van 0,27 tot 1,7, onderdompelbaarheid tot 200°C, en oppervlakte-montage, buis-lasverbindingen en VCR®-eindverbindingen
Bellows-Sealed Valves
Bellow-sealed afsluiters
Balgenkleppen zijn te gebruiken in zowel algemene als schone toepassingen. Hun pakkingloze ontwerp en gelaste afdichting voorkomen lekkages. U-serie kleppen, bijvoorbeeld, hebben een secundair containmentsysteem dat lekkages naar de atmosfeer voorkomt, zelfs als de primaire afdichting faalt.
Diaphragm-Sealed Valves
Diaphram-sealed afsluiters
DL-kleppen hebben slechts een kwartslag nodig om van volledig open naar gesloten te gaan. Een positie-indicatiering geeft visuele bevestiging. DS-kleppen vereisen ongeveer anderhalve slag van volledig open naar gesloten en hebben een stromingscoëfficiënt van 0,30 voor hoge doorstroomvereisten.
Manifolds
Manifolds
U kunt kiezen uit instrumentmanifolds met 2, 3 en 5 kleppen. De 2-kleppenmanifolds zijn voor statische druk- en vloeistofniveau-toepassingen; 3- en 5-kleppen zijn voor differentiële drukken. Deflow wordt geregeld door een reeks roestvrijstalen naaldkleppen, elk met een specifieke functie.
Process Interface Valves (DBB)
Process interface afsluiters (DBB)
DBB-afsluiters zorgen voor een soepele overgang van procesleidingen naar instrumentatie in een enkele configuratie; met minder verbindingen, lager gewicht en minder benodigde ruimte. Gebruik ze voor isolatiepunten, directe montage, nauwe koppeling, extreme service en meer.
Fluid Distribution Header example
Fluid distribution headers
Onze vloeistofdistributieafsluiters hebben een hoofdafsluiter en meerdere uitlaten, elk met een eigen afsluiter. Als een distributiemanifold verbindt de kop meerdere gebruikers met de bron van een vloeistof zoals koelwater, stoom, perslucht of fabrieksstikstof.

Aanbevolen artikelen

Verbeter het onderhoud met afsluiter- en slanglabels
Verbeter het onderhoud met afsluiter- en slanglabels

Verbeter het onderhoud met afsluiter- en slanglabels

Wat is een afsluiter? Soorten en functies
Wat is een afsluiter? Soorten en functies

Wat is een afsluiter? Soorten en functies

Hoe kiest u de juiste afsluiters voor uw industriële gas- en vloeistofsysteem?
How to Select Valves for Industrial Fluid Systems

Hoe kiest u de juiste afsluiters voor uw industriële gas- en vloeistofsysteem?

Het combineren van afsluiters met andere componenten

We combineren veilige, betrouwbare Swagelok-componenten en produceren assemblages voor analytische instrumentatie, grab sampling en andere toepassingen. Ontwerp ondersteuning, fabricage, assemblage en druktesten zijn inbegrepen. De assemblages vallen onder de garantie van Swagelok.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de verschillende soorten Swagelok-afsluiters?

Er zijn verschillende opties beschikbaar:

  • Instrumentatiekogelkleppen, 40G en 40 Series
  • Driedelige Proces-/instrumentatiekogelkleppen, 60 Series
  • Driedelige Trunnion-style Kogelkleppen, 83 en H83 Series
  • Volledige doorstroom kogelkleppen, GB Series
  • Middeldruk double block en bleed Kleppen, IPT Series / FK Series

TIP: Download en lees de literatuur over kleppen.

Wat is de drukclassificatie van een Swagelok afsluiter?

Swagelok biedt middel- en hogedruk afsluiters, fittingen en tubes. Onder hen zijn IPT Series terugslagkleppen, naaldkleppen, block en bleed kleppen en proportionele overdrukventielen. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende toepassingen zoals infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, wellhead bedieningspanelen, hydraulische bedieningspanelen, procesbesturing, instrumentatie, chemische bemonstering en meer.

Hoe kies ik een Swagelok afsluiter?

U kunt altijd contact opnemen met onze engineers. U kunt ook zelf deze informatie lezen over de  STAMPED-methode om een afsluiter te selecteren.

Zijn andere merken uitwisselbaar met Swagelok?

Mix of wissel geen productonderdelen met die van andere fabrikanten. Dit maakt de Swagelok-garantie ongeldig.

Kunnen Swagelok afsluiters gereviseerd worden?

Ja, met een van onze servicekits. We bieden revisie voor handmatig bediende en op afstand bediende kleppen. Elke kit bevat gedetailleerde instructies over hoe de pakking aan te passen of te vervangen of de klep indien nodig te herbouwen.

Verminderen Swagelok afsluiters vluchtige emissies?

Ja, met lage emissie afsluiters. Contact ons om meer te weten te komen over hoe u vluchtige emissies en de bijbehorende kosten kunt minimaliseren door lekkages te verminderen en lage emissie gecertificeerde afsluiters te kiezen.

Benzeen, methaan en ethanol zijn enkele van de meest voorkomende zorgwekkende gassen. Dynamische en statische afdichtingen op afsluiters, pompen en flensverbindingen zijn de meest voorkomende bronnen van vluchtige emissies.

Welke afsluiters zijn op voorraad en wat is de prijs?

Voor persoonlijke en actuele antwoorden op verkoop- en ondersteuningsvragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het is ook mogelijk te registreren op de product selectie pagina van Swagelok. U kunt hier een account aanmaken en zelf componenten selecteren. Het registreren is gratis en na aanmaak van het account kunt u prijzen zien van standaard producten, online bestellen, offertes aanvragen, favoriete producten opslaan en aangepaste onderdeelnummers toewijzen.

Stel uw vragen