Lekdetectie in gassystemen

Het opsporen van lekken zo klein als 1x10-3cm3/s met een uitgebreid plan gericht op kostenbesparingen.

Lekken opsporen en beperken

Door het toepassen van geavanceerde apparatuur en expertise kunnen gaslekken in uw bedrijf gedetecteerd worden. Dit begint bij het bekijken van de oorzaken, de locatie en de geschatte kosten van een lek. De kosten zijn berekend door te kijken naar de impact op energiekosten, betrouwbaarheid van het systeem, productkwaliteit en andere factoren. Ook wordt advies gegeven over een aanbevolen reparatie.

Gaslekken opsporen

Swagelok engineers houden een volledige inspectie van uw installatie om lekkages op te sporen. Het opstellen van een stappenplan voor reparaties en optimalisatie kan daarna worden opgesteld. Onze apparatuur vindt lekken van perslucht, argon, helium, stikstof en andere lekken zo klein als 1 x 10-3cm3/s. We signaleren ook potentiële veiligheidsrisico's, verkeerde toepassing van onderdelen en overmatige slijtage of schade. Tijdens de inspectie maken we gebruik van een Swagelok inspectie-app. Hierin vermelden we aantekeningen, foto's en belangrijke statistieken. 

Gedetailleerde rapportage en aanbevelingen

Na inspectie ontvangt u een uitgebreid rapport met bevindingen en een advies. Gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid, het verminderen van het energieverbruik en het verlagen van de emissies. Dit kan ontstaan door defecte onderdelen, installatiefouten en verkeerde productkeuze.

Lekdetectie met snoop

Voordelen van gasdetectie

Verbeterde veiligheid voor werknemers

Als door lekkage van samengeperst gas zuurstof wordt verdrongen, kan dat een veiligheidsprobleem zijn. Lekken kunnen ook de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden en brandgevaar veroorzaken.

Minder energieverbruik

Door het voorkomen of vroegtijdig opsporen van lekkages wordt er minder gas verspild. Met als gevolg besparing van kosten.

Verhoogde betrouwbaarheid van het systeem

We checken hoe onderdelen zijn geïnstalleerd, op overmatige slijtage of schade. We kunnen onderdelen in een laboratorium analyseren om de problemen te begrijpen en advies te geven over preventie.

Minder uitval en herbewerking

Lekkage kan leiden tot verontreiniging van producten. Onjuist gekalibreerde of slecht functionerende componenten kunnen resulteren in eindproducten die niet aan de specificaties voldoen. Voorkomen van lekkage leidt tot minder uitval.

Meer controle over emissies

Gassen of dampen die vrijkomen uit apparatuur onder druk, kunnen een uitdaging zijn. Dit kan ontstaan door een lekkage of een ander soort uitstoot. We sporen lekken op zo klein als 1 x10-3 cm3/s en laten zien hoe ze kunnen worden verholpen.

Wat u kunt verwachten

1. Raadplegen

We beginnen met een meeting of telefoongesprek en verzamelen informatie om uw situatie te begrijpen. We willen meer te weten komen over de toepassing, activiteiten en uw huidige uitdagingen. Vervolgens adviseren we over de vervolgstappen en bieden we een offerte aan.

2. Inspectie

Swagelok engineers inspecteren uw installatie om aandachtspunten te signaleren. Onze apparatuur vindt lekken zo klein als 1 x 10-3 cm3/s. Potentiële veiligheidsrisico's, verkeerde toepassing van onderdelen en overmatige slijtage of schade worden ook genoteerd.

3. Analyse

Op basis van de gegevens en waarnemingen bij u op de locatie kwantificeren we de impact van elk verbeterpunt. Het advies is gebaseerd op verschillende overwegingen, zoals de locatie van het verbeterpunt, de ernst ervan, de geschatte kosten en het effect op veiligheid, emissies, betrouwbaarheid van de productiecapaciteit en de productkwaliteit..

4. Levering

We bespreken de aanbevelingen met u en u ontvangt een uitgebreid rapport. In dit rapport staat de evaluatie beschreven met de  belangrijkste aanbevelingen.  We geven vervolgens details over elk verbeterpunt. 

Stel uw vraag

Periodieke herbeoordeling aanbevolen

Continuïteit is belangrijk voor uw faciliteit. Overweeg om deze evaluatie regelmatig te herhalen. Periodieke evaluaties geven niet alleen inzicht in nieuwe uitdagingen, maar geven ook een objectieve beoordeling van de voortgang van bekende problemen. Een nieuwe beoordeling is ook belangrijk als er veranderingen zijn in de procesomstandigheden, energiekosten of productiedoelen. De engineers van Swagelok hebben kennis van uw productieomgeving en delen hun expertise om de continuïteit van uw processen te waarborgen.

Inspectie in het veld

Besparing met volledig gebouwde systemen

We combineren veilige, betrouwbare Swagelok componenten en assembleren applicaties voor analytische instrumentatie, monsternamesystemen en vele andere toepassingen. Ontwerpondersteuning, productie, assemblage en druktesten zijn inclusief. U kunt rekenen op de uitgebreide kennis van Swagelok engineers.

Video's

Heeft u een vraag?