Altijd grip op uw gasdistributiesysteem

Zekerheid over veiligheid, prestaties en audits.
Zonder lekken, downtime of stress.

Plan direct een adviesgesprek Stuur per mail

Gasdistributie is uiterst belangrijk voor uw bedrijfsprocessen. Maar vaak sluipen er ongemerkt risico’s in: verouderde installaties, lekkages of inefficiëntie. Swagelok helpt u om uw systeem slimmer, veiliger en toekomstbestendig te maken.

Waarom uw systeem onder de loep nemen?

Zonder dat u het weet, kunnen er onzichtbare risico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 

Klinkt dit herkenbaar? Dan is het tijd voor een check.

Plan een adviesgesprek

Gasdistributiesystemen zonder downtime

Swagelok spreekt de taal van techniek én compliance


Als engineer, QA-manager of gebouwbeheerder draagt u de verantwoordelijkheid. Met ruim 75 jaar ervaring in gas- en vloeistofsystemen en specialistische kennis in systemen binnen branches als Oil & Gas, Chemie en Onderwijs, is Swagelok een sterke partner waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Waar de componenten wereldwijd erkend zijn, zijn onze ondersteuning, support en audits juist lokaal-georiënteerd. Dichtbij en betrokken.

gasdistributie systemen ontwerpen

In 5 stappen naar een veilig en betrouwbaar systeem

1. Intakegesprek

Samen inventariseren we alles van situatie en risico’s tot specifieke wensen.

2. Survey

Door uw huidige systeem grondig te analyseren, verzamelen we waardevolle inzichten.

3. Advies

U ontvangt een professioneel en praktisch rapport met aanbevelingen op maat.

4. Ontwerp & assemblage

Efficiënt, veilig en future-proof. Waar zitten optimalisaties en hoe implementeren we dit in bestaande processen en systemen?

5. Nazorg

Onze service stopt niet na de installatie. We bieden blijvende ondersteuning bij onderhoud of uitbreiding.

Plan een adviesgesprek

Wat levert het u uiteindelijk op?

✓ Minder downtime en storingen
✓ Lekdicht systeem met betrouwbare prestaties
✓ Meer grip op processen en documentatie
✓ Rust en controle bij audits en inspecties
✓ Lagere kosten door preventief onderhoud

Werk waar wij en onze klanten trots op zijn

Na standaardisatie met Swagelok-panelen:

  • € 45.000 besparing op vervanging elke 5 jaar
  • 75% minder onderhoudstijd
  • Minder uitstoot door beter beheer van de lekkages
  • Betere auditvoorbereiding

Swagelok hielp een toonaangevend chemisch bedrijf om het ontwerp van gaspanelen te standaardiseren.

Met Swagelok hebben we geld en tijd bespaard.
Chemisch bedrijf Engeland

Veelgestelde vragen van onze klanten

Wanneer is mijn systeem aan vervanging toe?

Bij lekkages, drukverlies, storingen of twijfel over auditbestendigheid.

Wat maakt Swagelok anders?

Oplossingen op maat, hoogwaardige componenten, lokale ondersteuning én bewezen betrouwbaarheid.

Hoe snel kan een analyse starten?

Binnen enkele dagen na intake. Duur is afhankelijk van het huidige systeem.

Neem contact op

Meer weten over onze gasdistributiemodules?

Swagelok Source Inlet (SSI)

Inlaat aansluiting van de bron - Swagelok Source Inlet (SSI)

  • Veilig wisselen van gasflessen met purge- en ontluchtingsmogelijkheden.
  • Aansluiting tussen bron en distributiesysteem.

De broninlaat verbindt de hogedruk gasbron en het distributiesysteem. Het is belangrijk dat de inlaat is gebouwd met geschikte cilinderverbindingen, slangen, buizen, filters en ontluchtings- en purgefuncties. Dit zorgt ervoor dat gas veilig kan worden toegevoerd aan de primaire gasdrukregeling of de automatische omschakeling. Voor een enkele gascilinder kan de assemblage zo eenvoudig zijn als een slang en een connector. Meerdere cilinders kunnen een verdeelsysteem vereisen met veel slangen en kleppen.

Swagelok Gas Panel (SGP)

Primaire gasdruk regeling - Swagelok Gas Panel (SGP)

  • Eerste drukreductie van brongas.
  • Modulaire opbouw, makkelijk te onderhouden.

De primaire gasdrukregeling zorgt dit gaspaneel voor de eerste drukverlaging van het brongas. Het wordt met de juiste flowsnelheid naar de volgende fase van het systeem geleverd. Drukverlaging wordt bereikt in één fase met een enkele drukregelaar of in twee fasen door een dubbele drukregelaaropstelling.

Swagelok Changeover (SCO)

Automatische omschakeling - Swagelok Changeover (SCO)

  • Automatische omschakeling tussen bronnen.
  • Continuïteit en minder verspilling.

Het automatische omschakelsysteem schakelt naadloos van de ene gasbron naar de andere, om een continue toevoer te garanderen. Dit wordt bereikt door middel instelpunten van twee drukregelaars, waardoor het systeem blijft werken terwijl de primaire gasbron wordt gewijzigd. Het omschakelsysteem maakt aangepaste omschakel instelpunten mogelijk. Zo is er minder verspilling van gas.

Swagelok Point of Use (SPU)

Gebruikspunt - Swagelok Point of Use (SPU)

  • Lokale drukregeling voor werkplekken of apparatuur.
  • Compact, nauwkeurig, standaardiseerbaar.

Dit systeem met het gebruikspunt biedt de laatste fase van drukregeling voordat het gas wordt gebruikt. Dit zijn vaak de minst complexe van de vier hoofdsystemen, meestal met een drukregelaar, manometer en afsluitklep. Deze systemen bieden operators en technici een handige en nauwkeurige methode om de druk aan te passen aan hun testbank of de behoeften van apparatuur.

Lees uitgebreide informatie op ons blog

Swagelok biedt meer dan gasdistributiesystemen


Plan een adviesgesprek

TechTalk Gasdistributie

Een technische presentatie van een half uur. In deze video deelt een expert zijn kennis over een specifiek onderwerp, met tal van praktijkvoorbeelden, toepassingen en adviezen.

Klaar voor een veiliger en efficiënter gasdistributiesysteem?

Aanbevolen artikelen

Beheer van het toevoerdrukeffect (SPE) bij drukregelaars
Beheer van het toevoerdrukeffect in regelaars

Beheer van het toevoerdrukeffect (SPE) bij drukregelaars

Gasdistributiesystemen: efficiënt, veilig en beter beheer van kosten
Gasdistributiesystemen: efficiënt, veilig en beter beheer van kosten

Gasdistributiesystemen: efficiënt, veilig en beter beheer van kosten

Lees verder

Lees onderstaande aanvullende pagina's over gasdistributiesystemen