Swagelok medium-pressure tube fittings (FK series)

Swagelok FK series medium pressure fittingen bieden betrouwbare, lekdichte verbindingen voor veeleisende toepassingen zoals olie- en gasexploratie en in waterstofsystemen als waterstoffitting.

 

FK Fitting Brochure

Download Swagelok FK fitting documentatie

Lees meer en ontvang de Digitale Catalogus, een Installatie Instructie, de Installer’s Pocket Guide en overige informatie

Stuur per Email

De betrouwbaarheid van een Swagelok FK fitting

Swagelok FK series medium pressure fittingen installeren tot vijf keer sneller dan cone- en threadfittingen, waardoor de installatietijd, montage- en onderhoudskosten afnemen. De fittingen zijn bestand tegen trillingen en bieden een lekdichte afdichting voor toepassingen tot 20 000 psig (1378 bar). Ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen waar veilige verbindingen onder hoge druk essentieel zijn.

Deze medium pressure fittingen zijn betrouwbaar en efficiënt en presteren uitermate goed in veeleisende toepassingen. Ze voldoen aan de EC-79 normen voor waterstoftoepassingen tot 700 bar (10 150 psi) en hebben een voorgemonteerde cartridge voor eenvoudige, nauwkeurige installatie. Het eenvoudige tweedelige ontwerp met kleurgecodeerde ferrules zorgt voor de juiste oriëntatie en installatie met standaardgereedschap. De drukgehard 316 roestvrijstalen behuizing zorgt voor een lichtgewicht, ruimtebesparende oplossing. Fittingen uit de FK-serie zijn ook verkrijgbaar in versies die voldoen aan NACE MR0175/ISO 15156.

Medium pressure fittingen

De roestvrijstalen FK-fittingen uit 316 zijn verkrijgbaar in rechte, elleboog- en T-vormen om te voldoen aan de configuratiebehoeften in een lichtgewicht, ruimtebesparend ontwerp.

UNION

Unions

Combineer tubes eenvoudig met een elleboog, T-stuk of rechte verbinding, verkrijgbaar in roestvrij staal 316 voor middelhogedruk tubefittingen.

maleconnectornpt

Male connectors

Maak een lekdichte verbinding in procesinstrumentatie en industriële toepassingen met een male connector voor medium pressure tubefittingen.

femaleconnectornpt

Female connectors

Creëer een veilige verbinding met female connectoren voor tubefittingen, ontworpen om male connectoren te bevestigen.

bulkheadunion

Bulkheads

Zorg voor een betrouwbare gas- en vloeistofoverdracht met een doorvoer dat speciaal is ontworpen om een tubeverbinding door een paneel of stalen scheidingswand te leiden.

CAP

Caps en plugs

Zet het gas- of vloeistofsysteem onder druk door medium pressure aansluitingen af te sluiten of poorten af te dichten.

SS-4FK-NFSET

Onderdelen en accessoires

Moer- en ferrule sets en inspectiemeters voor medium-pressure tubefittingen.

Stel uw vraag
Materiaal Selectie Brochure

Materiaal selectie gids

Lees meer over de verschillende soorten corrosie, materialen die het meest worden aangetast en welke materialen gebruikt worden in diverse oplossingen. Bezoek de pagina of ontvang per email de gids.

Materiaal Selectie Gids Stuur per Email

Videos

FK fitting installatie training

Training van 1 dag over de werking, montage en gebruik van Swagelok FK fittingen.

Photography-MPHP FK Series-12
Hidden Costs of Leakage

Download "verborgen kosten van lekkages" 

Lees meer in een hoofdstuk uit de Tube fitter’s handleiding. Het geeft inzicht in het gebruik van de lekformule met praktische voorbeelden. Gericht op het voorkomen van lekkages en onnodige kosten.

Advies over gas- en vloeistofsystemen

Het aanvragen van een survey, ook wel evaluatie en advies genoemd, door een Swagelok Nederland engineer is altijd mogelijk. We luisteren naar uw uitdagingen, vragen naar uw prioriteiten en systemen.

Indien nodig voeren we inspecties bij u op locatie uit en geven we uitgebreide aanbevelingen. Dit zal de betrouwbaarheid van uw systeem verbeteren, terwijl het ook uw operationele kosten verlaagt en de risico's vermindert.

Aanbevolen artikelen

5 aspecten van waterstof fittingen
FK fittings

5 aspecten van waterstof fittingen

Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof
Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof

Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof

Fitting training: Hoe tubefittingen installeren
Fitting training: Hoe tubefittingen installeren

Fitting training: Hoe tubefittingen installeren

Stel uw vraag