De reis van waterstof 1 — Waarom waterstof moeilijker is dan het lijkt

Kennisbank
De reis van waterstof — Waarom waterstof moeilijker is dan het lijkt deel 1
6:32

Waterstof lijkt in veel discussies de ideale energiedrager: schoon, flexibel, toepasbaar in industrie en mobiliteit, en bij uitstek geschikt voor opslag van duurzame energie. Maar wie écht in de wereld van waterstof stapt, ontdekt een realiteit die complexer en technischer is dan veel mensen verwachten. Achter de persberichten, pilotprojecten en ambitieuze doelen ligt een dagelijkse praktijk waarin ontwerpkeuzes, materialen, flowdynamica en menselijk gedrag het verschil maken tussen een robuust systeem of een risicovolle installatie.

Hydrogen small2Voor dit kennisbankartikel is een interview gehouden met een field engineer die al meer dan tien jaar waterstofsystemen ontwerpt, test en optimaliseert. Zijn inzichten zijn eerlijk, soms kritisch, maar vooral waardevol voor iedereen die zich bezighoudt met waterstofprojecten.

 

De eerste stappen: nieuwsgierigheid, verwondering en een nieuwe leercurve

Vraag: Hoe bent u in de waterstofwereld terechtgekomen?
Antwoord:
“Het begon eigenlijk vrij onschuldig. Ik werkte al jaren binnen gas- en vloeistof systemen en zag waterstof steeds vaker opduiken in klantvragen. En op een dag dacht ik: hier speelt iets. De techniek, de veiligheid, de innovatie — dat is precies het soort puzzel waar ik blij van word. Vanaf dat moment ben ik me er volledig in gaan verdiepen.” Die stap bleek de start van een lange leercurve. Een leercurve die volgens hem elk engineer te wachten staat zodra je waterstof serieus gaat behandelen.

Vraag: Wat was de grootste leercurve in het begin?
Antwoord:
“Dat waterstof echt helemaal anders is dan aardgas of stikstof. Alles wat je gewend bent — flow, volumeberekeningen, materiaalkeuze, afdichtingen — werkt net even anders. Zelfs thermodynamische effecten gedragen zich anders. Je realiseert je al snel: ik moet mijn hele denkwereld herzien.”

“Waterstof dwingt je om opnieuw te leren kijken.”

Swagelok Field Engineer

Waar misverstanden ontstaan: de kloof tussen beleid en techniek

Iedereen die de energietransitie volgt, hoort regelmatig uitspraken als: “We gaan waterstof grootschalig inzetten,” of “De waterstofeconomie komt eraan.” Maar volgens onze expert ligt de werkelijkheid anders.

Vraag: Wat is volgens u de echte rol van waterstof in de energietransitie?
Antwoord:
“Waterstof wordt cruciaal, maar niet overal. Het is onmisbaar in de zware industrie, omdat elektrificatie daar simpelweg niet genoeg is. En het is dé manier om overschotten uit zon en wind op te slaan. Maar de werkelijkheid is: je vervangt geen infrastructuur van honderd jaar oud in vijf jaar tijd. Dat vergeten mensen soms.”

Die nuance is belangrijk. Waterstof is geen silver bullet.
De expert ziet regelmatig dat verwachtingen vanuit de politiek of het publiek sneller oplopen dan wat de techniek kan waarmaken.

“Veel mensen denken dat we morgen overstappen. Maar we zitten midden in een infrastructuurtransitie die decennia heeft gekost om op te bouwen.”

Swagelok Field Engineer

TechTalk Waterstof

TechTalk gasdistributiesytemenEen technische presentatie van een half uur. In deze video deelt een expert zijn kennis over een specifiek onderwerp, met tal van praktijkvoorbeelden, toepassingen en adviezen.

Meer TechTalks

 

Overdimensioneren: de stille kostenpost waar niemand over praat

Uit het gesprek blijkt dat veel ontwerpers onbewust verkeerde keuzes maken, juist omdat ze hun ervaring met aardgas kopiëren naar waterstof.

Vraag: Welke fouten ziet u het meest in ontwerpen?
Antwoord:
“Overdimensioneren, zonder twijfel. Engineers houden vaak te lage snelheden aan omdat ze bang zijn voor erosie. Maar bij waterstof speelt erosie nauwelijks een rol. Daardoor worden leidingen veel te groot gekozen — en systemen te duur.”

Hij vervolgt:

“We werken dagelijks met klanten die schrikken wanneer we hun line‑size berekeningen doorrekenen. Het is niet dat ze slecht rekenen — het is dat ze rekenen alsof ze nog steeds in de aardgaswereld zitten.”

Het toepassen van grotere leidingen resulteert in hogere kosten. Daarnaast leidt het gebruik van meer materiaal tot een toename van het aantal verbindingen, wat het risico op lekkages vergroot. Een omvangrijker systeem brengt bovendien verhoogde onderhoudskosten met zich mee.

 

Het cruciale verschil: laminaire flow

Tijdens het gesprek benadrukt hij keer op keer één technisch ontwerpprincipe dat volgens hem te weinig aandacht krijgt.

Vraag: Waarom is laminaire flow zo belangrijk bij waterstof?
Antwoord:
“Laminaire flow zorgt voor stabiliteit. Zeker bij systemen waar een brandstofcel in de keten zit. Een fuel cell wil een rustige, gelijkmatige flow. Turbulentie veroorzaakt instabiliteit, inefficiëntie en soms zelfs foutmeldingen. Het is een van de meest onderschatte ontwerpregels.”

Hij beschrijft laminaire flow als “de stille kracht van een goed systeem”.
Waar turbulente flow moleculen in chaotische patronen door de leiding jaagt, zorgt laminaire stroming voor energie-efficiëntie en voorspelbaar gedrag.

En juist die voorspelbaarheid is goud waard in waterstofsystemen.

 

Het meest onderschatte risico: de mens

Onze field engineer is voorzichtig met kritiek, maar helder over één onderwerp:

“Componenten falen zelden door slechte kwaliteit. Ze falen door installatiefouten.”

Swagelok Field Engineer

Hieronder staan voorbeelden van fouten die in de praktijk geconstateerd worden:

    • verkeerd aandraaien
    • verkeerde tape
    • vervuiling in leidingen
    • onvoldoende reinheid tijdens montage
    • schroefdraadverbindingen die niet sluiten
    • geen vier‑ogen‑controle

We werken met het kleinste bekende molecuul, maar de grootste bron van meetonnauwkeurigheid blijft de meest onvoorspelbare variabele in het hele systeem: de mens.

 

Waarom waterstof veiliger is dan veel mensen denken (als je het goed doet)

We vragen hem naar het hardnekkige beeld dat waterstof extreem explosief zou zijn.

Vraag: Wat is volgens u het gevaarlijkste misverstand?
Antwoord:
“Dat waterstof inherent gevaarlijk is. Dat is niet zo. Wat gevaarlijk is, is een slecht ontworpen of slecht onderhouden systeem. En slechte ventilatie binnen. Want waterstof stijgt op. Als je begrijpt hoe het zich gedraagt, kun je juist heel veilige installaties bouwen.”

Hij benadrukt dat ventilatie binnen installaties de sleutel is.

 

Tot slot deel 1: de essentie

Deze kennisbanksessie maakt één ding duidelijk:
waterstof is geen hype, geen simpele technologie en geen vanzelfsprekende oplossing.
Het is een vakgebied dat vraagt om nieuwsgierigheid, nuance en technisch vakmanschap.

Waar waterstof wél het verschil gaat maken?

Dat ontdek je in deel 2.

Background waterstof
Onderwerpen: Clean Energy Interview