De reis van waterstof 2 — Van ontwerp tot onderhoud: zo bouw je een betrouwbaar waterstofsysteem

Kennisbank
De reis van waterstof: van ontwerp tot betrouwbaar onderhoud
12:07

Wie na het lezen van deel 1 dacht: “We begrijpen waterstof nu wel”, ontdekt in dit tweede deel dat het echte werk dan pas begint. Want zodra strategie, verwachtingen en positionering helder zijn, komt het aan op de vraag: hoe bouwt u een waterstofsysteem dat jarenlang veilig, stabiel en efficiënt draait?

Hydrogen small2We gaan verder in gesprek met dezelfde field engineer — iemand die niet alleen vanuit theorie spreekt, maar de ervaring heeft met real‑life installaties. Waar deel 1 ons meenam in de strategische realiteit, legt deel 2 uit hoe u van ontwerp naar uitvoering gaat, waar systemen kwetsbaar worden en waarom de kleinste keuzes uiteindelijk de grootste impact hebben.

 

Materiaalkeuze: waarom waterstof geen fout vergeeft

Het gesprek begint waar veel waterstofprojecten eindigen: bij materialen. Of beter gezegd, bij het verkeerde materiaal — want dat ziet de engineer maar al te vaak.

Vraag: Hoe bepaalt men welke materialen geschikt zijn voor een waterstofsysteem?
Antwoord:
“Onder de 30 bar kunnen we dankzij aangepaste legeringen uit onze catalogus heel breed kiezen. Daar is brosheid vrijwel geen probleem meer. Maar boven de 30 bar verandert alles. Dan worden temperatuur, druk en cycle‑gedrag doorslaggevend. Vooral elastomeren zijn gevoelig: waterstof diffundeert er sneller doorheen dan door metaal. Dat maakt ze de zwakste schakel in veel systemen.”

Daarmee zet hij meteen de toon. Het gaat niet om de vraag welk materiaal werkt, maar om de vraag welk materiaal werkt jarenlang, bij deze druk en met deze temperatuurvariatie. Dat nuanceverschil bepaalt of een systeem de eerste drie maanden goed werkt of jarenlange betrouwbaarheid biedt.

Hij legt uit dat waterstof door veel rubbers heen dringt, zelfs wanneer de eerste tests geen problemen laten zien. Dit sluipende gedrag creëert risico’s die pas zichtbaar worden wanneer systemen in bedrijf zijn.

“Het zijn niet de componenten die falen. Het zijn verkeerde keuzes die langzaam aan het licht komen.”

Swagelok Field Engineer

Dat maakt één ding duidelijk: materiaalkeuze is bij waterstof geen bijzaak, maar fundament.

Lees meer over materialen in onze materiaal selectie gids

 

Verbindingen en fittingen: waar alles staat of valt

Waar in andere gassystemen ‘een lekkage’ vaak wordt gezien als een eenvoudig te verhelpen euvel, is dat bij waterstof een misvatting die kan leiden tot stilstand, inefficiëntie of gevaarlijke situaties.

Vraag: Waarom zijn verbindingen en fittingen bij waterstof zo cruciaal?
Antwoord:
“Het kleinste molecuul zoekt het kleinste lekpad. Dat betekent dat het ontwerp zo weinig mogelijk verbindingen moet hebben. En de verbindingen die je wél hebt, moeten van de hoogste kwaliteit zijn. Schroefdraad en waterstof zijn geen goede combinatie — Tube Fittings zijn dat wél. Die zijn reproduceerbaar, voorspelbaar en sluiten beter uit dat de menselijke factor voor problemen zorgt.”

Hij vertelt hoe hij regelmatig systemen tegenkomt die vanuit goede bedoelingen met schroefdraad zijn gebouwd, omdat dat binnen aardgas of stikstof prima werkt. Bij waterstof werkt dat niet. Minimale montagevariatie die bij andere gassen geen probleem vormt, kan bij waterstof al tot een meetbare lekkage leiden.

Hij vat het kernachtig samen:

“In waterstofsystemen heb je geen marge op montage. Het moet goed zijn — of het werkt niet.”

Veel organisaties die overstappen naar Tube Fittings merken snel dat hun systemen stabieler worden, minder onderhoud nodig hebben en minder lekkages vertonen.

Het is een verandering in mindset: niet meer hoe maken we het passend, maar hoe elimineren we elk mogelijk lekpad.

 

Waarom drukregelaars de achilleshiel zijn van veel systemen

Vraag: Wat maakt drukregelaars zo kwetsbaar bij waterstof?
Antwoord:
“Ze zijn ontzettend gevoelig voor vervuiling. Eén beschadiging van een paar micron op de seat — zo klein dat je het met het blote oog niet ziet — kan al een significante lekkage veroorzaken. En dat gebeurt vooral tijdens de opstart, wanneer er nog kleine deeltjes in het systeem aanwezig kunnen zijn.”

Hij legt uit hoe die beschadigingen ontstaan: tijdens het vullen, door microdeeltjes die langs filters zijn gekomen, door niet optimaal gereinigde leidingen of door braampjes die tijdens montage ontstaan.

Het resultaat kan zijn dat de drukregelaars niet meer exact sluiten of het systeem vertoont onvoorspelbaar gedrag met als gevolg dat operators “op zoek gaan” naar een fout die ze niet kunnen vinden.

Regulatorproblemen voelen vaak alsof “het systeem vreemd reageert”, terwijl het in werkelijkheid één minuscuul deeltje is dat niet op tijd is weggefilterd.

Daarom benadrukt hij op drie principes:

    • Plaats altijd een filter vóór de regulator
    • Seal-reserve kit altijd meeleveren bij commissioning
    • Altijd schoon werken
“Bij waterstof is een stofdeeltje niet klein — het is destructief.”

Swagelok Field Engineer

 

De mens achter het systeem: discipline, reinheid en 4‑ogen controle

In deel 1 gaf hij al aan dat de mens het grootste risico is. In deel 2 wordt nog meer duidelijk waarom.

Tijdens installatie ontstaat namelijk de fase waarin het ontwerp werkelijkheid wordt. En dat is precies het moment waarop kleine fouten kunnen ontstaan die later grote gevolgen hebben.

Vraag: Waar ontstaan de meeste problemen tijdens installatie?
Antwoord:
“Bij de kleine dingen: verbindingen die niet helemaal zijn aangedraaid, een fitting die ‘net niet’ goed zit, tape die doorschiet in de leiding. Vervuiling wordt vaak onderschat. De mens is de grootste variabele — en de enige die je niet kunt standaardiseren.”

Hij vertelt dat hij installaties heeft gezien waarin de technische componenten perfect waren, maar waarin menselijke onnauwkeurigheid leidde tot lekkages, inefficiëntie of herwerk. Dit geeft aan hoe belangrijk discipline bij dit werk.

“Waterstof vraagt niet om meer kennis — het vraagt om meer aandacht.”

Als voorbeeld noemt hij dat het maken van een klein foutje aan de orde kan zijn bij installateurs die in koude omstandigheden werken, of onder tijdsdruk, of in lawaaiige omgevingen.
En hij pleit daarom voor het 4‑ogen‑principe: één monteur monteert, een tweede controleert. Niet omdat er anders geen vertrouwen is, maar omdat waterstof dat niveau van precisie nodig heeft.

 

Commissioning: het spannendste moment van elk systeem

Na installatie komt commissioning: de fase waarin het systeem voor het eerst echt tot leven komt en in gebruik wordt genomen. Volgens de engineer is dit de fase waar je alles kunt winnen — of verliezen.

Vraag: Wat maakt commissioning zo kritisch?
Antwoord:
“Alles is nieuw: materialen zetten uit, druk stabiliseert en filters werken.” Maar ook: het is het moment waarop vervuiling die nog in de leiding zit, naar kritische componenten kan gaan. De opstartfase is de meest kwetsbare fase van een systeem.”

Een verkeerd uitgevoerd commissioning-proces kan volgens hem leiden tot de volgende problemen, elk met forse gevolgen voor het systeem en de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan beschadigde regelaars. Dit kan dure reparaties noodzakelijk maken en zorgt vaak voor ongeplande stilstand van het systeem, wat productie- of operationele vertragingen veroorzaakt. Of verkeerde drukinstellingen verhogen het risico op onveilige situaties, zoals lekkages of explosies en kunnen de betrouwbaarheid van het systeem ernstig aantasten. Als er een onvoorspelbare flow is geeft dit een instabiele of onverwachte doorstroming en kan processen verstoren, met als gevolg variaties in productkwaliteit of beschadiging van gevoelige onderdelen. Mogelijk stuit u op lekkages die niet te herleiden lijken. Deze lekkages zijn lastig op te sporen, waardoor het onderhoud complexer en kostbaarder wordt en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan. En als laatste kunnen er valse indicaties in detectiesystemen voor komen. Onbetrouwbare sensorinformatie kan ertoe leiden dat problemen niet tijdig worden opgemerkt, met alle gevolgen van dien voor veiligheid en efficiëntie.

Wat zijn nu de oplossingen voor deze uitdagingen?
Voor een succesvol commissioning-proces is het essentieel om langzaam het systeem op druk te brengen. Het systeem geleidelijk onder druk zetten voorkomt schade en geeft ruimte om afwijkingen te detecteren. Altijd blijven meten en continu monitoren van parameters zorgt ervoor dat eventuele problemen direct worden opgemerkt. Zorg dat u de tijd neemt. Zorgvuldig en zonder tijdsdruk werken is bevorderlijk voor de kwaliteit van het systeem. Blijf elke afwijking onderzoeken. Afwijkingen mogen niet genegeerd worden, maar moeten grondig worden geanalyseerd. En als laatste is het advies om nooit iets “even doorzetten” als iets niet klopt. Doorzetten ondanks fouten kan leiden tot grotere problemen; stoppen en corrigeren is altijd noodzakelijk.

 

Detectie en monitoring: geen luxe, maar fundament

In een gas als stikstof kun je relatief veilig werken met beperkte monitoring. Bij waterstof is dat onverantwoord.

Vraag: Welke detectiemethoden zijn volgens u onmisbaar?
Antwoord:
“Heliumlekdetectie en formeergas zijn de gouden standaard. Maar daarnaast raad ik iedereen aan om een waterstofsnuffelaar te kopen. Die dingen kosten niet veel en ze geven je direct inzicht. Je kunt niet bouwen op ‘we denken dat het goed is’. Je moet meten.” Tevens benadrukt hij dat geen enkel waterstofsysteem 100% dicht is. Dat is niet erg — zolang je grip hebt op de lekrate en weet waar grenzen liggen. Monitoring is zo niet alleen een veiligheidsmaatregel, maar ook een manier om prestaties te begrijpen en onderhoud te plannen.

 

Opschalen: waarom grotere systemen andere risico’s hebben

Opschalen wordt vaak gezien als een “grotere versie van hetzelfde systeem”.
In werkelijkheid is het een compleet nieuwe discipline.

Vraag: Welke risico’s ontstaan pas bij opschaling?
Antwoord:
“Discipline schaalt niet automatisch mee. Een pilot bouw je met drie mensen die elkaar alles kunnen uitleggen. Een volledige plant bouw je met honderden mensen. Dan wordt consistentie het grootste risico.” Het is voor te stellen dat hoe groter de installatie, hoe groter het aantal verbindingen met kans op variatie in montage, hoe groter de afhankelijkheid van procedures en de impact van één kleine fout.

Het is de fase waarin projectmanagement, documentatie en training opeens bepalender worden dan techniek.

 

De toekomst van waterstof: modulariteit & infrastructuur

In deel 1 werd al aangegeven dat waterstof geen hype is maar een realistische bouwsteen in deel 2 wordt duidelijk waar de echte versnelling gaat ontstaan.

In de toekomst kunnen we denken aan dat offshore windparken direct waterstof produceren en bestaande gaspijpleidingen worden gebruikt voor transport. De energieopslag decentraal en modulair ingericht gaat worden en brandstofcellen zullen n kosten gaan dalen. We kunnen ervan uitgaan dat elektrolyzers veel efficiënter worden. Ook zullen industrieclusters verbonden worden via de “hydrogen backbone”.

De Swagelok engineer benadrukt dat modulariteit het verschil maakt:

“We bewegen weg van één grote installatie. De toekomst bestaat uit veel kleine, flexibele units die je kunt op‑ en afschalen.”

Deze visie maakt waterstof niet alleen technisch haalbaar, maar ook economisch aantrekkelijk.

 

Tot slot: wat we leren uit Deel 2

Deel 2 laat zien dat waterstof geen vak is van grote statements, maar van kleine details.
De kwaliteit van een systeem wordt bepaald door veel verschillende componenten zoals: materiaalkeuze, fittingen, reinheid, drukregelaars en detectie. Dit in combinatie met commissioning, onderhoudsplan en discipline op alle fronten. En — meer dan alles — door aandacht. Want het kleinste molecuul ter wereld dwingt ons tot het grootste vakmanschap.

Background waterstof
Onderwerpen: Clean Energy Interview