Externe ondersteuning verlaagt kosten in de halfgeleiderindustrie

7-nov-2023 15:54:51
Swagelok blog
Externe ondersteuning verlaagt kosten in de halfgeleiderindustrie
4:11

Als fabrieksoperator kan de impact van een storing in een vloeistof- en/of gassysteem, of een onderhoudsprobleem dat een onderbreking van het productieproces vereist, groot zijn en leiden tot aanzienlijke kosten voor elke seconde dat de productie stil ligt.

Voor OEM’ers is een zeer korte “time to market” van essentieel belang om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van hun klanten.

Dergelijke situaties benadrukken een van de meest cruciale aspecten in de uiterst competitieve omgeving van de hedendaagse halfgeleiderproductie: snelheid. Snelheid is essentieel in alle opzichten, inclusief het tempo van innovatie, dagelijkse productieprocessen en de benodigde onderhoudsinterventies in geval van storingen. Hoewel de meeste fabrieken tegenwoordig zijn ontworpen en gebouwd met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid in gedachten, kunnen zich nog steeds ongeplande problemen voordoen die direct onderhoud aan het vloeistof- en/of gassysteem vereisen. Snel toegang hebben tot reserveonderdelen is ook zeer belangrijk om de productie en R&D naadloos te laten verlopen.

De snelheid waarmee een fabriek in staat is om in deze situaties een cruciaal onderdeel te vervangen of toe te voegen, kan het verschil maken tussen kosten besparen of verliezen. Het samenwerken met de juiste leverancier in een vroeg stadium aan het design van vloeistof- en/of gassystemen is van essentieel belang voor OEM’ers. Hiermee behouden zij een voorsprong op de concurrentie door aan het begin van de lifecycle van het product de totale eigendomskosten te verlagen in plaats van achteraf.

Factoren die spelen in de halfgeleiderindustrie

  1. Toenemende vraag: Deze groeiende vraag heeft geleid tot een grotere behoefte aan productiecapaciteit en daarmee aan gespecialiseerde personeelsleden.
  2. Technologische complexiteit: Halfgeleiderfabricage is een zeer gespecialiseerde en technologisch geavanceerde sector. Het vereist hoogopgeleide en ervaren technici en ingenieurs om complexe processen en machines te beheren.
  3. Veroudering van personeel: In veel gevallen heeft de halfgeleiderindustrie te maken met een vergrijzing van het personeelsbestand.

Deze factoren hebben invloed op de capaciteiten binnen deze industrie en kunnen de groei belemmeren. Het kan nodig zijn om te kijken naar getrainde en gecertificeerde externe ondersteuning.

onsite survey

Uitdagingen in de halfgeleider industrie

De halfgeleiderindustrie moet voortdurend innoveren en zich aanpassen om deze en andere uitdagingen het hoofd te bieden en te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar geavanceerde elektronica. Samenvattend staat de halfgeleiderindustrie voor uitdagingen met betrekking tot de veerkracht van de toeleveringsketen, snelle groei, standaardisatie en de behoefte aan gespecialiseerde engineeringexpertise.

Engineeringassistentie van derden kan helpen deze uitdagingen aan te pakken door de benodigde kennis en ondersteuning te bieden om de efficiënte werking van fabs en de productie van hoogwaardige halfgeleidermachines te waarborgen.

Kwaliteit, efficiënt en betrouwbaar

Als het gaat om het optimaliseren van vloeistof- en/of gassystemen met dergelijke hoogwaardige componenten, kan samenwerken met een expert op het gebied van deze systemen van grote waarde zijn. Bijvoorbeeld, deskundigen kunnen uw faciliteiten fysiek bezoeken of een virtuele verbinding met u maken om technische ondersteuning te bieden. En ook kunnen zij:

  • advies verstrekken over het systeemontwerp: maakbaar, servicevriendelijk en kosten efficiënt.
  • training geven over verschillende onderwerpen binnen het vloeistof- en/of gassysteem
  • aanbevelingen doen met betrekking tot kwalitatieve onderhouds- en operationele oplossingen om de prestaties van het systeem te verbeteren.

Om een meer inzicht te krijgen in de uitdagingen binnen het systeem of de applicatie, kan het nuttig zijn om een Quick Scan uit te voeren.  Een Quick Scan bestaat uit een korte vragenlijst die in een paar minuten is ingevuld. Hierdoor krijgt u een beter begrip van de problemen en kunt u gerichter oplossingen vinden.

Doe de Quick Scan Neem contact op