Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 1

Kennisbank
Moderne Gasdistributiesystemen: Veilig, Efficiënt en Toekomstbestendig
8:02

Moderne gasdistributiesystemen worden steeds belangrijker in omgevingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en zuiverheid centraal staan. Van laboratoria en universiteiten tot de chemische industrie en high tech sector: overal groeit de behoefte aan nauwkeurige, efficiënte en toekomstbestendige gasvoorzieningen. Hoe maakt u de juiste keuzes in ontwerp, materiaal, lay-out en veiligheid?

In deze Kennisbanksessies spreken we met een Swagelok expert. Hij deelt inzichten uit tientallen projecten—van centrale ringleidingen tot high purity systemen—en legt uit welke ontwerpkeuzes écht het verschil maken. Ook bespreken we veelvoorkomende risico’s, typische fouten in bestaande installaties en hoe organisaties hun systemen toekomstbestendig kunnen maken zonder direct te verbouwen.

De onderwerpen die in deze reeks kennisbank artikelen aan bod komen:
  • Deel 1: De rol van de markt en bijbehorende toepassingen en het voorkomen van verspilling van gas
  • Deel 2: Systeemontwerp als basis
  • Deel 3: Waar hangt de werking van een modern gasdistributiesysteem van af? Wat brengt preventief onderhoud en is dat niet duurder?
  • Deel 4: De belangrijkste aandachtspunten bij beheer en onderhoud van een gasdistributiesysteem en het belang van normen.

Markt en toepassingen sturen de inzet van gasdistributiesystemen per sector.

Ontdek in deze sessie hoe moderne gasdistributiesystemen steeds belangrijker worden voor uiteenlopende sectoren zoals laboratoria, industrie en universiteiten. Welke markten groeien het snelst, waar liggen de grootste uitdagingen, en hoe maakt u de juiste keuzes voor veiligheid, efficiëntie en compliance? Lees verder en krijg een frisse blik op de trends, risico’s en ontwerpafwegingen die bepalend zijn voor een toekomstbestendige gasvoorziening.

In welke markten worden gasdistributiesystemen het meest kritisch ingezet?
Gasdistributiesystemen zijn onmisbaar voor laboratoria, farmaceutische bedrijven, universiteiten en de chemische industrie die met drukgassen werken. Wanneer op de werkplek kleine hoeveelheden gas nodig zijn, garandeert een degelijk systeem veiligheid en nauwkeurigheid.

Welke verschillen bestaan er tussen sectoren zoals chemie, semiconductor, food en onderwijs?
Hoewel de uitgangspunten overeenkomen, zitten de grootste verschillen in de vereiste zuiverheidsniveaus en de gebruikte gassoorten. Universiteiten en de halfgeleiderindustrie werken vaak met heel schone of speciale gassen. Deze gassen kunnen snel vervuild raken, daarom moeten de systemen extra goed ontworpen worden.
De gasmix varieert per sector, en elke branche heeft een eigen risicoprofiel.

Waar zijn uptime eisen het strengst?
In laboratoria, de chemie en de semiconductor-sector is beschikbaarheid het meest belangrijk. Stilstand leidt daar snel tot hoge kosten, omdat processen niet onderbroken mogen worden. In het onderwijs is dat anders: opstellingen veranderen vaker en de uptime-eisen zijn minder streng.

Welke markten groeien het snelst en wat vraagt dat van het ontwerp?
Strengere emissie- en energie-eisen zorgen voor een toenemende vraag naar moderne gasdistributiesystemen in alle sectoren. Organisaties willen processen nauwkeuriger meten en beheersen, waardoor een betrouwbare en zuivere gasvoorziening steeds belangrijker wordt. Dit vraagt om systemen die vanaf het ontwerp veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid ondersteunen.

Hoe verschilt de beslissingsstructuur per sector?
De verschillen liggen vooral bij individuele organisaties. Facility management en QHSE nemen meestal de belangrijkste beslissingen, omdat de gasdistributie direct invloed heeft op veiligheid en beheer. Eindgebruikers sluiten later in het traject aan, omdat zij uiteindelijk met het systeem gaan werken.

Welke rol spelen QHSE en compliance in investeringen?
Dit speelt een grote rol. Gasdistributie brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals brand en explosie. Daarom staan veiligheid en compliance centraal bij beslissingen van organisaties. Vaak worden deze taken samengevoegd met facility management.

Wanneer staan bedrijven open voor nieuwe investeringen?
Veiligheid, gebruiksgemak en uptime zijn essentieel. Een lastig systeem verhoogt de kans op fouten en risico’s. Organisaties zien ook steeds vaker kosten als aanleiding; wie het gasverbruik kritisch bekijkt, ontdekt vaak flinke verspilling.

"Organisaties willen processen nauwkeuriger meten en beheersen, waardoor een betrouwbare en zuivere gasvoorziening steeds belangrijker wordt."
Swagelok-Icon-SVG

Swagelok Nederland

Sales engineer

Gas-Lines

Wilt u de kosten van gasgebruik structureel verlagen?

In een tijd waarin duurzaamheid en kostenoptimalisatie steeds hoger op de agenda staan, is het efficiënt beheren van gasverbruik cruciaal voor elke organisatie die werkt met gasdistributiesystemen. Verspilling ontstaat vaak ongemerkt, maar kan leiden tot forse extra uitgaven en onnodige belasting van installaties. Deze sectie gaat over de oorzaken van verborgen gasverliezen, hoe u verspilling meetbaar maakt en welke concrete stappen direct besparingen opleveren. We bespreken daarnaast hoe slimme ontwerpkeuzes en samenwerking tussen specialisten, facility management en gebruikers bijdragen aan structurele kostenbeheersing en het verantwoord gebruik van schaarse gassen zoals helium.

Waar ontstaan de grootste verborgen gasverliezen binnen installaties?
De belangrijkste verliespunten zijn:

  1. Aansluiting van bulkgas op het netwerk, waar lekkages zichtbaar worden als grote ijsafzettingen onder cilinders.
  2. Gasverdeelkasten die sinds de bouw nauwelijks zijn onderhouden, met verouderde afsluiters die lekkage veroorzaken.
  3. Eindgebruikers die zelf leidingen of aansluitingen aanpassen zonder voldoende kennis, wat leidt tot onveilige of lekkende situaties.

Welke verliezen worden vaak onderschat door operations?
Het totale gasverbruik wordt vaak onderschat. Een cilinder lijkt goedkoop, maar structureel te veel verbruik (bijvoorbeeld 15 extra cilinders per jaar) leidt tot aanzienlijke kosten—vooral bij speciale gassen zoals helium. Eindgebruikers zien doorgaans geen facturen en facility managers hebben niet altijd inzicht in het werkelijke verbruik. Regelmatig overleg tussen specialisten, facility management en gebruikers is essentieel om verbruik en verliezen helder te krijgen.

Hoe maak je verspilling meetbaar met data?
Door verbruikspunten te vergelijken met het totale gasverbruik. Als 40 gebruikspunten een bepaald gemiddeld verbruik hebben, maar het totaal 30% hoger ligt, wijst dit vrijwel zeker op lekkage of inefficiënt gebruik. De sleutel is samenwerking tussen eindgebruikers en degene die de gasinkoop beheert.

Welke directe veranderingen zorgen voor snel zichtbare kostenbesparingen?
Het dichten en optimaliseren van opstellingen levert direct minder gasverbruik op. Daarnaast daalt het aantal storingen en downtime, omdat sensoren minder vaak afgaan door lekkages. Dit vermindert kosten én vergroot de productiviteit.

Hoe beheer je de kosten en schaarste van dure gassen zoals helium?
Door te zorgen voor een kwalitatief goed ontworpen distributiesysteem en door kritisch te kijken naar het werkelijke gasverbruik op punten waar het gebruikt wordt. Discipline in de standaardprocedures en correcte afstemming op de installatiekwaliteit helpen om verbruik te beperken.

Speelt het distributieontwerp een rol bij speciale gassen?
Zeker. Systemen voor bijvoorbeeld helium die continu onder druk staan, vragen om zeer hoge installatienormen. Een meer gedecentraliseerd ontwerp met hoogwaardige componenten kan verbruik minimaliseren. Daarnaast kan gasterugwinning (bijvoorbeeld na experimenten) worden geïntegreerd om helium te hergebruiken.

 

Lees verder in deel 2 over waarom een doordacht systeemontwerp essentieel is en welke aandachtspunten u kunt meenemen om operationele problemen in gasdistributiesystemen te voorkomen.

Lees deel 2 Swagelok Gasdistributiesystemen
gasdistributiesystemen
Onderwerpen: Gasdistributie Interview