Swagelok Kennisbank
De juiste drukregelaar kiest u niet op gevoel, maar op systeeminzicht
De kunst van drukregelaarselectie: Systeeminzicht boven gevoel Wie een drukregelaar selecteert, kiest in feite niet alleen een component. U maakt een keuze die direct invloed heeft op de stabiliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het volledige systeem. In de praktijk wordt die keuze nog te vaak versimpeld tot een paar bekende gegevens, zoals inlaatdruk, uitlaatdruk en soms een Cv-waarde. M …
Onderhoud en betrouwbaarheid: hoe houdt u drukregelaars in topconditie
Onderhoud en betrouwbaarheid van drukregelaars: tips voor optimale prestaties In veel installaties krijgt onderhoud van drukregelaars niet de aandacht die het verdient, terwijl deze componenten continu in beweging zijn. Ze reageren op elke verandering in druk en flow en functioneren daarmee als een dynamisch hart van het systeem.
In de praktijk: waarom drukregelaars lijken te ‘falen’ terwijl ze dat niet doen
Waarom drukregelaars vaak ten onrechte als defect worden beschouwd In theorie functioneren drukregelaars precies zoals ontworpen. In de praktijk kunnen echter problemen ontstaan. Opvallend genoeg ligt de oorzaak daarvan zelden in de regelaar zelf. Veel vaker zit het probleem in vervuiling, systeemontwerp of verkeerde aannames over het gedrag van de installatie.
Drukregeling: de onzichtbare basis voor stabiele industriële processen
Goed gekozen en correct toegepaste drukregelaars maken het verschil tussen stabiliteit en risico In veel industriële installaties zijn drukregelaars aanwezig, maar zelden staan ze centraal in de aandacht. Ze bevinden zich letterlijk en figuurlijk op de achtergrond. Toch mag hun impact niet worden onderschat.
De reis van waterstof 2 — Van ontwerp tot onderhoud: zo bouw je een betrouwbaar waterstofsysteem
Wie na het lezen van deel 1 dacht: “We begrijpen waterstof nu wel”, ontdekt in dit tweede deel dat het echte werk dan pas begint. Want zodra strategie, verwachtingen en positionering helder zijn, komt het aan op de vraag: hoe bouwt u een waterstofsysteem dat jarenlang veilig, stabiel en efficiënt draait?
De reis van waterstof 1 — Waarom waterstof moeilijker is dan het lijkt
Waterstof lijkt in veel discussies de ideale energiedrager: schoon, flexibel, toepasbaar in industrie en mobiliteit, en bij uitstek geschikt voor opslag van duurzame energie. Maar wie écht in de wereld van waterstof stapt, ontdekt een realiteit die complexer en technischer is dan veel mensen verwachten. Achter de persberichten, pilotprojecten en ambitieuze doelen ligt een dagelijkse praktijk waari …
Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 4
1 Deel 1 2 Deel 2 3 Deel 3 4 Deel 4 In deze sessie, het 4e deel, wordt uitgebreid stilgestaan bij het praktisch beheersbaar houden van risico’s en het maken van doordachte keuzes rondom veiligheid en efficiëntie. U leert hoe u structureel te werk gaat: van het opsporen van lekkages en het uitvoeren van audits tot het prioriteren van verbetermaatregelen en het selecteren van de juiste materialen en …
Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 3
1 Deel 1 2 Deel 2 3 Deel 3 4 Deel 4 Lees deel drie van deze serie over moderne gasdistributiesystemen. Hier vindt u uitgebreide informatie over het belang van onderhoud, het herkennen van signalen die wijzen op lekkage en de juiste keuzes om toekomstige problemen te voorkomen. In dit deel wordt niet alleen toegelicht welke signalen relevant zijn om te monitoren, zoals een onverwacht stijgend gasve …
Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 2
1 Deel 1 2 Deel 2 3 Deel 3 4 Deel 4 Dit tweede deel uit de serie van kennisbanksessies over moderne gasdistributiesystemen gaat dieper in op het belang van een goed ontwerp en belicht welke engineeringkeuzes nu echt het verschil maken. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de praktische gevolgen voor veiligheid, efficiëntie en toekomstbestendigheid. U leest hoe s …
Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 1
1 Deel 1 2 Deel 2 3 Deel 3 4 Deel 4 Moderne gasdistributiesystemen worden steeds belangrijker in omgevingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en zuiverheid centraal staan. Van laboratoria en universiteiten tot de chemische industrie en high tech sector: overal groeit de behoefte aan nauwkeurige, efficiënte en toekomstbestendige gasvoorzieningen. Hoe maakt u de juiste keuzes in ontwerp, materiaal, l …