Swagelok slangen en flexibele tubing
Swagelok slangen en flexibele tubeproducten worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen in vele industriële toepassingen van halfgeleiderfabrieken tot bandenfabrieken. De slang- en tubeproducten kunnen op maat worden gemaakt in verschillende lengtes, met diameters tot 2 inch en kleiner en met diverse soorten eindverbindingen. Beschikbaar in uiteenlopende materialen en druk bereiken. Welke oplossing is van toepassing op uw procesomstandigheden?

Download Swagelok slangen documentatie
Lees meer over slangen en toebehoren in de verschillende catalogi, de pocket guide of de brochure over hoses. U kunt dit per email aanvragen of direct de brochure downloaden.
Waarom een Swagelok slang gebruiken?
Het gebruik van de juiste slangen en toebehoren is van belang omdat het niet alleen herhaalde vervangingen voorkomt, maar ook bijdraagt aan het minimaliseren van verlies van winst door onnodige stilstand. Bovendien zorgt het ervoor dat er minder uitval optreedt, tijdens het in bedrijf zijn van uw fabriek. Dit verhoogt de efficiëntie en productiviteit. Daarnaast is de juiste keuze van slangen belangrijk om veiligheidsincidenten te voorkomen. Het kiezen van de juiste materialen en accessoires kan u voordelen opleveren op het gebied van kostenbesparing, operationele continuïteit en veiligheid.

FX Serie Slangen
De FX-slang is ontworpen voor toepassingen met hoge druk in de chemische industrie, gecomprimeerde gassen, cryogene stoffen, waterstof, maritieme sector, olie/gas, energie en pulp/papier. Het is volledig gemaakt van corrosiebestendig metaal, van de 316L roestvrijstalen ringvormig gegolfde kern tot de 321 roestvrijstalen dubbele vlechtlagen en de 316 roestvrijstalen eindverbindingen. Deze zijn gelast aan de 304 roestvrijstalen kraag (collar). Verkrijgbaar in slangmaten van 1/4 inch tot 2 inch, met een temperatuurbereik van –325 tot 1000°F / -162 tot +538 °C en druk bereiken van vacuüm tot 6000 psig / 414 bar en van vacuüm tot 1122 psig / 77 bar.

U Serie Slangen
Deze PFA-slang is toepasbaar waar hoge flexibiliteit, chemische compatibiliteit en een gladde buitenkant noodzakelijk is. Het heeft een gladde kern en 302 roestvrijstalen versterking om knikken te voorkomen en de druk te behouden. De siliconen buitenlaag is eenvoudig schoon te maken en minimaliseert de overdracht van vloeistoftemperatuur. Lijmvrije inkapseling maximaliseert flexibiliteit en knikbestendigheid. Verkrijgbaar in maten van 1/2 inch tot 2 inch en een werkdruk tot 300 psig / 20 bar. Optioneel is een met koolstof zwart gevulde PFA-kern voor statische dissipatie, slangomhulsels, slangenlabels en extra reiniging.

W Serie Slangen
Deze met siliconen bedekte PTFE-slang, ontworpen voor statische dissipatie, heeft een met koolstof zwart gevulde kern en kan drukken tot 750 psig / 51 bar aan. De constructie heeft een vezelvlecht en een 304 roestvrijstalen vlecht. Zij zijn zo gemaakt om het knikken te minimaliseren en de drukvastheid te verbeteren. De siliconen buitenkant biedt een glad, verontreinigingsvrij oppervlak dat isoleert tegen extreme temperaturen en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Verkrijgbaar in maten van 3/8, 1/2 en 3/4 inch met optionele omhulsels, labels en extra reiniging.
Certificaten
Expertise
Garantie
Assemblage
Voorraad
Productie
Materiaal
Betrouwbaarheid
Inspecties
Swagelok-slangen en flexibele buizen voor elke toepassing
Swagelok biedt een uitgebreid assortiment industriële en slangen voor toepassingen met hoge reinheid. Met diverse kernmaterialen, versterkingstypes, eindverbindingen en isolatieopties, geschikt voor toepassingen voor het transport van vloeistoffen en gassen.

Swagelok Quick Connects
Het gebruik van een Quick Connect in combinatie met de juiste slang verhoogt de efficiëntie en veiligheid op de werkvloer.
Quick Connect-koppelingen maken het mogelijk om slangen snel en eenvoudig aan te sluiten of los te koppelen zonder gereedschap. Dit verkort stilstand tijden en verhoogt de productiviteit. Industriële processen kunnen onder hoge druk, met gevaarlijke stoffen of extreme temperaturen plaatsvinden. Quick Connects zijn ontworpen om veilig te vergrendelen en lekkages te minimaliseren, wat het risico op ongelukken vermindert.
Swagelok slangen inspectie service
Waarom zou u de slang te vroeg vervangen? De levensduur van slangen wordt bijvoorbeeld verlengd door het juiste gebruik van het materiaal en minder knikken. De lengte is belangrijk en ook de spanning van de slang.
Met de hulp van engineers van Swagelok Nederland kunt u beoordelen welke oplossing van toepassing is voor uw applicatie of probleem.
Besparen met volledig gebouwde assemblages
Veel gestelde vragen
Neem een ‘van binnen naar buiten’ benadering, werkend van kern naar buitenlaag.
Begin met de kern, dit is de binnenste laag die in contact komt met het medium. Beschikbaar in materialen zoals nylon voor lage temperaturen of metaal voor hoge temperaturen. Voeg vervolgens een versterkingslaag toe voor sterkte van de slang.
De buitenlaag, met opties zoals roestvrij staal of Swagelok’s Fire Jacket, biedt bescherming tegen verschillende omgevingsfactoren, waaronder extreme temperaturen.
Kies ten slotte de juiste eindverbindingen, zoals NPT-schroefdraad of tubeadapters. Dit om een veilig, lekdicht systeem te garanderen dat voldoet aan de industrienormen en stilstand minimaliseert.
Meer informatie is te zien in de video over dit onderwerp.
- Juiste slang, verkeerde toepassing: Het kiezen van de juiste eindverbindingen en het ontwerpen van een geschikte lay-out kan storingen elimineren.
- Juiste toepassing, verkeerde slang: PTFE is een van de meest chemisch inerte en compatibele materialen op aarde. Door voor de installatie de reactie van de slang op het medium te controleren kunnen problemen voorkomen worden.
- Externe schade: Het schuren, bewegen van de slang kan de levensduur verkorten. Het schuren kan zelfs de roestvrijstalen buitenvlecht van de PTFE-gevoerde slangen aantasten.
- Elektrostatische ontlading: Hoewel PTFE niet-geleidend is, kan het worden aangepast met voldoende geleiding om de statische elektrische lading te aarden.
Het gebruik van industriële slangen heeft " "begeleiding" nodig. Dit houdt in dat een routing van de flexibele slangen belangrijk is in een systeem. Dit voorkomt onnodige risico's en verlengd de levensduur van een slang. Het is veiliger en duurzamer. Lees hier meer over de slangen inspectie service van Swagelok.
Hier zijn 5 tips om permeatie te voorkomen.
- Kies slangmaterialen die bekend staan om hun weerstand tegen permeatie zodat ze het specifieke medium aankunnen.
- Kies, indien mogelijk, slangen die zijn ontworpen met barrièrelagen die permeatie aanzienlijk verminderen. Deze barrières kunnen gemaakt zijn van materialen zoals nylon.
- Inspecteer slangen regelmatig op tekenen van slijtage, schade of andere problemen die permeatie kunnen vergroten.
- In gevallen waar permeatie onvermijdelijk is, kunnen ontluchtingssystemen de ontsnapte stoffen opvangen en veilig afvoeren of opslaan.
- In kritieke toepassingen kan het zinvol zijn om slangen te gebruiken die de vereiste specificaties overtreffen, afhankelijk van de betrokken risico’s.
Swagelok Nederland biedt een adviesprogramma voor slangen waarbij onze engineers bij u op locatie meedenken over oplossingen. Na een rondgang door uw faciliteit, het leren kennen van uw unieke situatie en het documenteren van problemen, helpen we u bij het kiezen van juiste slangen en hoe deze gebruikt kunnen worden.
Onze technici vervaardigen slangen volgens uw specificaties in de Swagelok Corporate-werkplaats. Dit kunnen bestelling van 1 tot 100 stuks zijn volgens uw specificaties.
Onze mogelijkheden stoppen niet bij de assemblage. We kunnen een hydrostatische test, een dompeltest en drukvervaltesten uitvoeren. Wij testen 100 procent van de slangen die we maken. Bij de hydrostatische test wordt de slang gevuld met water en vervolgens verzegeld. We houden het onder druk terwijl we controleren op lekken waar de eindverbinding is bevestigd.
Op verzoek zijn voor elke slang bijbehorende certificaten leverbaar. Zo kunnen slangen in een later stadium getraceerd worden.
Slangen kunnen worden blootgesteld aan verschillende externe invloeden die slijtage versnellen. Met de juiste bescherming wordt de levensduur verlengd.
Opties om een slang te versterken zijn:
- Fire Jacket
- Thermosleeve
- Armor Guard
- Spiral Guard
- Nanogel Cover
- Spring Guard
Vraag meer informatie over deze toepassingen of vraag de elektronische catalogus (eDTR) aan waar meer informatie te raadplegen is.
Voor persoonlijke en actuele antwoorden op verkoop- en ondersteuningsvragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Het is ook mogelijk te registreren op de product selectie pagina van Swagelok. U kunt hier een account aanmaken en zelf componenten selecteren. Het registreren is gratis en na aanmaak van het account kunt u prijzen zien van standaard producten, online bestellen, offertes aanvragen, favoriete producten opslaan en aangepaste onderdeelnummers toewijzen.
Aanbevolen artikelen

Verbeter het onderhoud met afsluiter- en slanglabels

Voordelen van Swagelok Quick Connects