Swagelok Kennisbank

De reis van waterstof 2 — Van ontwerp tot onderhoud: zo bouw je een betrouwbaar waterstofsysteem

De reis van waterstof  Deel 2

Wie na het lezen van deel 1 dacht: “We begrijpen waterstof nu wel”, ontdekt in dit tweede deel dat het echte werk dan pas begint. Want zodra strategie, verwachtingen en positionering helder zijn, komt het aan op de vraag: hoe bouwt u een waterstofsysteem dat jarenlang veilig, stabiel en efficiënt draait?

Lees dit artikel

Onderwerpen: Clean Energy Interview

De reis van waterstof 1 — Waarom waterstof moeilijker is dan het lijkt

De reis van waterstof  Deel 1

Waterstof lijkt in veel discussies de ideale energiedrager: schoon, flexibel, toepasbaar in industrie en mobiliteit, en bij uitstek geschikt voor opslag van duurzame energie. Maar wie écht in de wereld van waterstof stapt, ontdekt een realiteit die complexer en technischer is dan veel mensen verwachten. Achter de persberichten, pilotprojecten en ambitieuze doelen ligt een dagelijkse praktijk waari …

Lees dit artikel

Onderwerpen: Clean Energy Interview

5 aspecten van waterstof fittingen

FK fittings

Vijf aspecten die van belang zijn bij de keuze van fittingen in waterstoftechnologie Een van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en lekdichte waterstofvoertuigen en -infrastructuur is het waterstof zelf. Waterstof is een gas met een zeer kleine molecuulstructuur. Het kan gemakkelijk ontsnappen door de kleinste openingen en doordringen in de materialen waarin het zi …

Lees dit artikel

Onderwerpen: Tube Fitting Clean Energy

Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof

Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof

De top 5 praktijkvoorbeelden voor het ontwerpen van waterstofsystemen Waterstof is een van de meest veelbelovende bronnen van schone en duurzame energie. Van transport en materiaalverwerking tot stationaire en draagbare energie en noodstroomvoorziening, waterstof is nuttig in een groot aantal toepassingen en industrieën.

Lees dit artikel

Onderwerpen: Tube Fitting Clean Energy

Heeft u een vraag?