Swagelok grab sample systemen

Er zijn diverse mogelijkheden en toebehoren beschikbaar voor het samenstellen van een efficiënt systeem. Gaat het om vloeistof of gas? Welke monstercontainers zijn geschikt? En welke voordelen kunnen worden genoemd?

Het kiezen van een grab sample systeem

Twee systeemtypes maken bemonstering in twee soorten containers mogelijk: druk houdende metalen cilinders zoals in de Grab Sample Module (GSM) of niet-drukhoudende glazen of polyethyleen flessen zoals in de Liquid Only Sampling Module (GSL).

Type container

Monstercilinder - het GSM-systeem is voor monsters met een dampdruk boven 14,7 PSI (1,01 Bar). De GSM maakt gebruik van onder druk staande monstercilinders die voorkomen dat het monster ontsnapt, zelfs onder druk. Deze zijn  duurzaam en kunnen niet breken. De GSM is de meest betrouwbare methode om een monster te nemen.

Flesbemonstering - het GSL-systeem is voor monsters met een maximale dampdruk van 14,7 PSI (1,01 Bar).  Bij dit ontwerp is het mogelijk om minder dure glazen laboratoriumflessen te gebruiken voor het opslaan en nemen van een vloeibaar monster. Bij het gebruik van flessen krijgt men ook inzicht in de visuele kwaliteit van de monsterflow.

Type container

Samenwerking

Bij het kiezen of samenstellen van een bemonsteringssysteem- of paneel is het van belang dat deze is afgestemd op de behoefte van uw faciliteit. Criteria om te overwegen zijn o.a.:

  • Druk
  • Temperatuur
  • Fase
  • Containertype
  • Plaats van installatie
De product selectiematrix bevat een aantal algemene systeemcriteria die kunnen helpen bij het specificeren. De Swagelok engineers kunnen u ondersteunen en adviseren bij dit proces.
Samenwerking

Specificatie

Bij het gebruik van standaard paneelontwerpen moet worden vastgesteld welke componenten toegepast gaan worden. Hierbij kunt u denken aan monsterkoelers, debietmeters, afsluitkleppen, aftapkranen en andere. Er kan ook advies worden gegeven over de lay-out.

Indien nodig kunnen we structurele aanpassingen aanbrengen aan paneel-/beugelmaterialen en behuizingen. Bijvoorbeeld het omzetten naar grotere/kleinere tubeafmetingen (of metrisch) en alternatieve constructiematerialen. Op dezelfde manier kunnen we debiet-/drukvalberekeningen maken (en wijzigingen aanbrengen op basis van de resultaten). U kunt ook aanbevelingen ontvangen over de dimensionering van monsterkoelers of -verwarmers en kastverwarmers.

Specificatie

Matrix voor productselectie

De onderstaande tabel geeft een overzicht van veelvoorkomende systeemcriteria en het bemonsteringssysteem dat wordt aanbevolen voor de genoemde combinaties. De paginanummers verwijzen naar de Swagelok Grab Sample Systems Brochure.

Voordelen van Swagelok grab sample systemen

Gelijktijdige regeling van vloeistofgeleiding

Een belangrijk kenmerk van de GSM is de schakelklep die de flow leidt. Door gebruik te maken van de Swagelok kogelklep uit de 40G serie voor deze schakelklep, zijn er configuraties beschikbaar met 2 of 3 kleppen.

Gelijktijdige controle van de vloeistofgeleiding betekent dat er minder stappen nodig zijn om een monster te nemen. De kans op foutieve bemonstering is kleiner en de operator krijgt een duidelijke indicatie van de volgorde. Deze klepsamenstelling is standaard op alle GSM-panelen en GSL-panelen met een vast volume.

Gelijktijdige regeling van vloeistofroutering

Gesloten loop - Closed loop systeem

Het gesloten loop bemonsteringssysteem haalt gas of vloeistof uit een proces met positieve druk en keert terug naar het proces op een locatie met lagere druk (bijvoorbeeld stroomopwaarts van een pomp). Het drukverschil wordt gebruikt om de gas of vloeistof door het bemonsteringssysteem te sturen. Dit circuit trekt een stromingstraject dat aansluit op de monsternemer en vervolgens terugkeert naar het proces of de fakkel.

In sommige gevallen kan een GSM voor onbepaalde tijd in de bypass- of monsterpositie blijven staan, waardoor de transportleidingen schoon blijven (zonder spoeltijd) en klaar zijn voor het nemen van monsters. Een breekplaat is een beschikbare optie voor elk GSM-systeem. Er kan ook een ontlastklep worden toegevoegd aan het systeem.

Gesloten-lussysteem

Vloeistofbemonstering met glas

Het GSL-ontwerp maakt het mogelijk om voordelige glazen laboratoriumflessen te gebruiken om het monster te nemen en op te slaan. Het gebruik van flessen geeft ook direct inzicht over de visuele kwaliteit van de monsterflow. Swagelok GSL-systemen gebruiken dezelfde schakelklep als een GSM-systeem voor een vereenvoudigde bediening van complexe taken. De GSL-systemen bevatten ook een Sentry Equipment's model MVS om een monster in een fles te zuigen.

Monsterneming Container selecteren
Stel uw vraag

Cilinders voor grab sample systemen

Voor elk GSM-systeem is een monstercilinder nodig. Deze moet afzonderlijk per systeem worden besteld, aangezien elk systeem een unieke configuratie kan hebben.

Er zijn verschillende configuraties monstercilinders, Grab Sample Cilinders (GSC) genoemd, verkrijgbaar.

  • Vijf standaard cilindergrootten (150, 300, 400, 500 en 1000 cm3)
  • Meerdere cilinder- en klepmateriaalopties
  • Met of zonder bypass tube
  • Keuze uit snelkoppelingen
  • Accessoires: uitlooptubes, naaldkleppen, breekplaten en draaggrepen
  • Cilinderbehandeling/certificering
  • Stang- en huisbeschermers
  • Binnenwand met PTFE-coating, SilcoNert®-coating of elektrolytisch gepolijste binnendiameter
  • DOT- of TPED-goedgekeurd

GSC montagebeschrijvingen

Standard-300x132

Standaard versie

Voor algemeen gebruik of voor gebruik met GSM-systemen zonder spoeloptie.

Purge-300x132

Spoelversie

Voor gebruik met GSM-systemen waarbij een spoeloptie is vereist.

Opmerking: ongeacht hoe ze zijn georiënteerd of geïmplementeerd, stroomt de richting op alle GSC-isolatiekleppen van de cilinder af.
Naaldafsluiters hebben een voorkeursafsluitrichting voor het tegenhouden van druk.
De klep is zo geplaatst dat deze optimaal bestand is tegen de interne druk van de cilinder.

Stel uw vraag

Monstercilinder toebehoren

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor uw monsternamesysteem, zoals extra instrumentatie - meters, debietmeters en transducers. Ook monsterkoelers en procesaansluitingen zoals schroefdraad- en flensaansluitingen. Voeg een pneumatisch of elektrisch bediende klep toe om uw monsternameproces te automatiseren. Bepaalde onderdelen zijn verkrijgbaar in exotische legeringen zoals legering 400, legering C-276 of legering 600.

Outage tubes

  • Gemaakt van roestvrij staal 316 of gelegeerd 400 tubemateriaal
  • Maten: 1/4 of 1/2 NPT
  • Gemarkeerd "outage tube" voor identificatie
outage tube

Outage tubes zorgen voor een dampruimte met het gewenste volume in cilinders met vloeibare gassen, zodat de vloeistof in de cilinder kan uitzetten als de temperatuur stijgt. Zonder voldoende dampruimte kan een kleine temperatuurstijging ertoe leiden dat de vloeistof uitzet en de druk enorm toeneemt. Uitlaatslangen worden aan het mannelijke inlaatuiteinde van een adapter of T-stuk gelast. Deze adapter of tee wordt dan in de vrouwelijke poort van een monstercilinder geschroefd. De buizen kunnen ook rechtstreeks op de mannelijke inlaat van een Swagelok naaldklep met niet-roterende steel gelast worden. De klep wordt dan in de vrouwelijke poort van een monstercilinder geschroefd.

Niet-roterende naaldafsluiters

  • Compact, robuust ontwerp is beschikbaar in rechte en hoekige flowpatronen
  • Beschermend handvat voorkomt dat verontreinigingen in functionele kleponderdelen binnendringen
  • Openingsmaten van 2,4 tot 5,6 mm (0,093 tot 0,218 inch) zijn beschikbaar.
  • Flowcoëfficiënten (Cv) van 0,12 tot 0,53 zijn beschikbaar
  • Vrouwelijke NPT, mannelijke NPT, Swagelok tubefitting en gemengde eindaansluitingen zijn beschikbaar
  • Druk tot 206 bar (3000 psig)
  • Temperaturen tot 232°C (450°F) met PEEK-stifttip
  • Materialen van roestvrij staal, messing en legering 400
Nonrotating-Stem Needle Valves

Naaldafsluiters zijn ontworpen met een specifieke richting waarin ze de druk het meest effectief kunnen tegenhouden en worden zodanig geplaatst dat ze optimaal bestand zijn tegen de interne druk van de cilinder. Een veelgebruikte naaldafsluiter is de D-serie vanwege de vervangbare stangtip en het compacte handvat.

Breekplaat eenheden

Swagelok breekplaatunits beschermen monstercilinders tegen overdruk door de cilinderinhoud te laten ontsnappen naar de atmosfeer. Het gebruik van een breekplaat wordt aanbevolen bij chemicaliën die snel kunnen uitzetten en onder druk komen te staan door temperatuurveranderingen.

De breekplaat is gelast aan een behuizing die in een klepbehuizing of een tee met breekplaat wordt geschroefd en afgedicht door een elastomeer O-ring. De breekplaat kan eenvoudig worden vervangen zonder de klep of het T-stuk van de cilinder te verwijderen.

rupture-disc-unit

Draagbeugels

De draagbeugel is optioneel. Deze beugel biedt een handige en veilige manier om monstercilinders te dragen. Het handvat is gemaakt van 304 roestvrij staal en is beschikbaar voor gebruik op cilinders van 300 cm3 en groter.

sample-cylinder-handle
Stel uw vraag