Deze tool geeft u een flowcurve op basis van een reeks opgegeven parameters voor Swagelok Process Regulators en RS-serie drukregelaars.
Wat doet deze tool?
- Prestaties bekijken: Analyseer de prestaties van één regelaar in maximaal vier verschillende toepassingen.
- Drukegelaars vergelijken: Vergelijk de prestaties van maximaal vier verschillende regelaars binnen dezelfde toepassing.
- Combinatie weergaven: Mix en match elke combinatie van regelaars en toepassingen. Maximaal vier flowcurves worden weergegeven op dezelfde grafiek.
Hoe de tool te gebruiken:
Binnen de tool ziet u de velden waar uw parameters ingevoerd kunnen worden. U ziet ook velden die worden gevuld vanuit een dropdown menu (bijv. het kiezen van de serie drukregelaars om te vergelijken).
Eerste stap:
- Definieer de eenheden voor de parameters en de labels van de grafiek assen.
- Kies het type regelaar en het aantal combinaties dat vergeleken moet worden.
Tweede stap:
- Voer de specificaties van uw toepassing in. Hier selecteert u een Swagelok RS-regelaar, het type gas en het drukregelbereik.
- Voer ook de inlaatdruk, ingestelde druk, uitlaatbuis/pijp ID, eenheid snelheid, inlaattemperatuur, molaire massa en specifieke warmtevereisten in.
Opmerking: De uitlaatbuis/pijp ID en maximale eenheid snelheid worden automatisch ingevuld op basis van andere invoeren, maar kunnen worden bewerkt. Molaire massa en specifieke warmte worden geactiveerd wanneer “door gebruiker gespecificeerd gas” wordt gekozen als gas type.
De applicatie genereert vervolgens een aangepaste flowcurve op basis van deze parameters. De flowcurve bevat twee gegevens voor elke gekozen regelaar:
- Flowcurve (solide gebogen lijn): Deze lijn vertegenwoordigt de volledige capaciteit van de regelaar. Het toont welke uitlaatdruk kan worden verwacht voor een bepaalde stroomvraag en het punt van verstikte stroom.
- Downstream snelheidslimiet (solide rechte lijn): Deze lijn vertegenwoordigt het punt waarop het gas stroomafwaarts de gespecificeerde snelheid zal overschrijden. Om de maximale stroom voor een bepaalde regelaar binnen een specifieke stroomafwaarts snelheidslimiet te bepalen, zoekt u het snijpunt van deze lijn en de flowcurve.

Let op De flowcurve toont niet de lock-up druk voor een bepaalde toepassing. Echter, lock-up wordt in de fabriek getest om niet meer dan 10% van de maximale regeldruk van een regelaar configuratie te zijn. Dit moet worden meegenomen in de prestaties van een bepaalde regelaar binnen de gewenste toepassing. Voor meer informatie over de prestaties van regelaars, zie de Swagelok Pressure-Reducing Regulator Flow Curves Technical Bulletin (MS-06-114). Voor meer informatie over elke regelaarsserie, zie de Swagelok Pressure Regulators, RS Series catalogus (MS-02-430).
Disclaimer De regelaar flowcurves in dit rapport zijn gemaakt op basis van vergelijkingen die gebruik maken van Swagelok productspecificaties, conventionele gas- en vloeistofeigenschappen en fundamentele vloeistofdynamica. Hiermee worden de productprestaties benaderd. Deze berekeningen zijn uitgevoerd om rekening te houden met een specifieke set omstandigheden en mogen niet als geldig worden beschouwd buiten die omstandigheden. De informatie is bedoeld om te helpen bij de selectie van regelaars, maar kan de verschillende opties aan werkelijke bedrijfsomstandigheden niet dupliceren.
Veilige productselectie
Bij het selecteren van een product is het raadzaam het volledige systeemontwerp te beoordelen om veilige en probleemloze prestaties te garanderen.
Functie, materiaalkompatibiliteit, adequate beoordelingen, juiste installatie, werking en onderhoud zijn de verantwoordelijkheden van de systeemontwerper en gebruiker.