Swagelok lekdetectoren, smeermiddelen en afdichtmiddelen

Het elimineren of vroegtijdig vinden van lekkages is van belang voor het optimaliseren van uw systemen. Hierdoor kunnen ongewenste stilstanden en kostbare reparaties worden vermeden. Dit leidt tot een langere levensduur van de apparatuur en een hogere betrouwbaarheid van de processen. Verschillende producten zijn hiervoor toepasbaar, zoals vloeibare lekdetectoren, die snel en nauwkeurig zelfs de kleinste lekken kunnen identificeren, en draad afdichtmiddelen, die zorgen voor een stevige en lekvrije verbinding.

 

Catalogues Mockup

Download lekdetectoren, smeermiddelen, afdichtingsmiddelen Documentatie

Lees meer over Swagelok vloeistoflekdetectors en draadafdichtingsmiddelen.

Stuur per Email

Producten voor lekdichte vloeistofsystemen

Snoop Vloeistoflekdetectors
Snoop vloeistoflekdetectors
Swagelok’s Snoop vloeistoflekdetector identificeert efficiënt lekken, inclusief op verticale oppervlakken. Dit door zijn aanhoudende "buble" actie en een flexibele snooptube voor toegang tot moeilijk bereikbare gebieden. De veilige, niet-corrosieve en niet-brandbare formule, vrij van chloor, bevat een corrosieremmer en laat geen vlekken achter bij het drogen.
Goop Draadsmeermiddelen
Goop draadsmeermiddelen
Silver Goop is een op olie gebaseerd draadsmeermiddel voor gebruik op roestvrij staal en hoogtemperatuurlegeringen. Pure Goop is een op halocarbon gebaseerd draadsmeermiddel voor gebruik op titanium, roestvrij staal, staal en op nikkel gebaseerde legeringen. Blue Goop is een op olie gebaseerd draadsmeermiddel voor gebruik op roestvrij staal, staal, titanium, aluminium en op nikkel gebaseerde legeringen.
SWAK Anaërobe Pijpdraadafdichtingsmiddelt
SWAK anaërobe pijpdraadafdichtingsmiddel
Dit pijpdraadafdichtingsmiddel hardt uit tot een sterke verbinding die bestand is tegen trillingen en schokken. Het smeert de draden om schade tijdens de montage te voorkomen. Het zorgt voor een eenvoudige ontkoppeling met een lage losbreekkoppel, zelfs na uitharding. Het is te gebruiken met vele chemicaliën. Dit snel aan te brengen afdichtingsmiddel hecht effectief aan draden en biedt een betrouwbare en efficiënte afdichtingsoplossing.
PTFE Tape Pijpdraadafdichtingsmiddel
PTFE tape pijpdraadafdichtingsmiddel
Het materiaal van dit afdichtingsmiddel voldoet aan A-A-58092. Het kan temperaturen tot 450°F (232°C) aan en is geschikt voor toepassingen met kunststoffen, chemicaliën, aluminium, corrosieve stoffen, roestvrij staal, hydraulische vloeistoffen, keramiek, koelmiddelen, synthetisch rubber, aromatische brandstoffen, koolstofstaal en speciale legeringen.
PTFE-vrij Pijpdraadafdichtingsmiddel
PTFE-vrij pijpdraadafdichtingsmiddel
Dit is een effectieve oplossing om draden te beschermen tegen schade, vreten en vastlopen tijdens de montage. Het is chemisch compatibel met een veel verschillende stoffen en hecht sterk aan draden, zodat het niet scheurt of afscheurt tijdens de montage.
Volledig Gebouwde, Lekdichte Assemblages
Volledig gebouwde, lekdichte assemblages
Wij hebben een intern team van gecertificeerde montagetechnici die vloeistofsysteemassemblages bouwen voor gasdistributie, grab sampling, mechanische afdichtingsondersteuning, stoomlanssystemen en meer.

Ons lokale team biedt snelle offertes, productadvies en dagelijkse verzending. Als we op enige manier kunnen helpen, stuur ons dan een bericht.

Stel uw vraag Veiligheidsinformatiebladen downloaden
Hidden Costs of Leakage

Download "verborgen kosten van lekkages" gids

Lees meer over het voorkomen van lekkages. Download direct het artikel of vraag per email de documentatie aan.

Diensten voor het detecteren van lekken in systemen

Heeft u advies nodig bij het opsporen en oplossen van gas- en vloeistoflekken? Swagelok engineers hebben verschillende mogelijkheden op lekdetectie gebied. Zelfs als er alleen samengeperste lucht lekt bespaart u al energie als dit stopt. Bij het lekken van helium, argon, waterstof of een ander gas zal het voorkomen van deze lekkages snel tot besparingen leiden.

Besparen met volledig gebouwde assemblages

Vanuit onze uitgebreid workshop in Waddinxveen ontwerpen, assembleren en testen wij gas- & vloeistofsysteemsamenstellingen op maat.

Voor het ontwerpen van een applicatie of paneel op maat, maken we gebruik van veilige en betrouwbare Swagelok componenten. Denk hierbij aan analytische instrumentatie, monsternamesystemen, waterstofapplicaties en andere toepassingen.

Uw idee wordt in overleg met u besproken en kan door ons worden aangevuld met ontwerpbegeleiding, productie, montage en druktesten.
Stel uw vraag