Swagelok fittingen

Fittingen zijn een belangrijk onderdeel in gas & vloeistofsystemen en zorgen voor de noodzakelijke verbindingen tussen verschillende componenten of sectie in diverse toepassingen. Het is van groot belang dat fittingen betrouwbaar zijn, aangezien lekkages kunnen resulteren in productieverlies en extra arbeidsuren voor reparaties of vervangingen. Lekkages kunnen bovendien de veiligheid van de industrie, mensen en het milieu in gevaar brengen.

Fitting documentatie

Download Swagelok fitting documentatie

Lees meer en ontvang de Digitale Catalogus, een Tubing Data Sheet, de Installer’s Pocket Guide en ander informatiemateriaal.

Stuur per Email

De betrouwbaarheid van een Swagelok twin ferrule fitting

Met het gebruik van Swagelok fittingen, ook bekend als twin ferrule of double ferrule fittingen, verkrijgt u een lekdichte verbinding. Een juiste installatie is hierbij essentieel en herinstallatie is mogelijk. Tube fittingen zorgen ervoor dat uw systeem betrouwbaar en efficiënt presteert. Er is minder onderhoud vereist en er zijn minder veiligheidsrisico's en/of onbedoelde emissies.

Fittingen met een twin ferrule constructie zorgen voor:

  • Sterke tubegrip
  • Sterke afdichting
  • Sterke trillingsbescherming
Stel uw vraag Swagelok fitting training

Een Swagelok fitting voor elke industriële toepassing

Fred Lennon, de oprichter, heeft in 1947 de twin ferrule tubefitting uitgevonden. Met 200 actieve patenten op veel producten ondersteunt Swagelok de meest kritieke toepassingen en industrieën. Swagelok fittingen zijn toegepast bij lanceringen in de ruimte op Mars, op extreme diepten in de oceanen en in vele industriële installaties over de hele wereld.

Tube Fittings
Tube fittingen en adapters
De twin ferrule tubefitting van Swagelok, met compressie-grip, zorgt voor een lekdichte afdichting. Deze is bestand tegen trillingsvermoeidheid. Bovendien is deze fitting eenvoudig te installeren, demonteren en hermonteren
VCR Fittings
VCR metal gasket face seal
Gecontroleerde oppervlakteafwerkingen, elektropolijsten en speciale reinigingsopties die worden aangeboden voor verschillende VCR glands, gaskets en bodies voldoen aan de eisen voor ultrahoge reinheidssystemen
Cone and Thread Fittings
Cone en thread fittingen
Cone en thread fittingen, ook wel “kegel- en schroefkoppelingen” genoemd, zijn verkrijgbaar in drie verschillende materialen: 316, 625 en 2507. Bovendien zijn er fittingen beschikbaar die voldoen aan de NACE MR0175/ISO 15156-norm, evenals anti-vibratie verbindingscomponenten
Pipe Fittings
Pijpfittingen
Swagelok pijpfittingen hebben interne oppervlakken zonder bramen en gladde schroefdraadflanken. Dit zorgt voor een soepele doorstroming en het biedt optimale afdichting. Slijtage wordt tot een minimum beperkt.
Assemblage door Torque Fittings
Asemblage door torque (Abt) fittingen
De montage van AbT fittingen is snel en eenvoudig, en de fittingen zorgen voor een uitstekende gasdichte afdichting, tubegrip en trillingsvermoeidheidsweerstand. Zelfs na herhaalde demontage en montage.
flange adapter
Flange adapters
Flange adapters worden vervaardigd uit één stuk integrale smeedstukken met een vlakke afdichting, verhoogde afdichting en Ring Type Joint (RTJ). Ze zijn o.a. beschikbaar met Swagelok tube verbindingen tot 50 mm en 2 inch.
Las Fittingen
Lasfittingen
Permanente, hoogwaardige verbindingen bieden sterkte en betrouwbaarheid in verschillende legeringen. Dit om te voldoen aan uw eisen voor kwaliteit en corrosiebestendigheid.
VCO O-Ring Face Seal Fittings
VCO O-ring face seal
Deze fittingen zijn ontworpen voor snelle montage in pijp-, tube- en gelaste systemen voor de algemene industrie, hoge druk, hoge zuiverheid en kritische vacuümtoepassingen.
Ultra-Torr Fittings
Ultra-Torr vacuüm fittingen
Eenvoudig te monteren en demonteren met een geribbeld moerontwerp. Swagelok vacuümfittingen zorgen voor een onderhoudsarme werking. De fitting O-ring afdichtingen passen op glas, metaal of kunststof buizen.
Diëlektrische Fittingen
Diëlektrische fittingen
Gegoten thermoplastische isolatie met uitstekende elektrische, chemische en ultraviolette weerstand en lage waterabsorptie. Behoudt de diëlektrische sterkte onder een breed scala aan omstandigheden.
Snubber Fittings
Demperfittings - gauge protectors
De responssnelheid van het instrument op systeemveranderingen wordt verminderd wanneer een Swagelok demperfitting stroomopwaarts van een drukgevoelig instrument wordt geïnstalleerd Het wordt zo beschermd tegen mogelijke schade.
Sanitaire fittingen
Sanitaire fittingen
Uitstekende afdichting en consistente hermontage helpen nauwkeurige metingen van procesparameters—lucht, stoom, brandstof en water—te waarborgen, zodat uw fabriek efficiënt blijft werken.
PFA Fine Thread Flare Fittings
PFA fine thread flare fittingen
Onze PFA fittingen bieden de treksterkte, permeatieweerstand, thermische stabiliteit, doorstroming en kruipweerstand die nodig zijn voor een veilige, efficiënte werking in toepassingen met hoge reinheid.
Stel uw vraag
Materiaal Selectie Brochure

Materiaal selectie gids

Lees meer over de verschillende soorten corrosie, materialen die het meest worden aangetast en welke materialen gebruikt worden in diverse oplossingen. Bezoek de pagina of email de gids.

Materiaal Selectie Gids Stuur per Email

Tube fitting installatie training

Training van 1 dag over de werking, montage en gebruik van Swagelok tubefittingen.

Fitting Montage
Hidden Costs of Leakage

Download "verborgen kosten van lekkages" 

Lees meer in een hoofdstuk uit de Tube fitter’s handleiding. Het geeft inzicht in het gebruik van de lekformule met praktische voorbeelden. Gericht op het voorkomen van lekkages en onnodige kosten.

Welke merken zijn met Swagelok fittingen uitwisselbaar?

Mix of wissel nooit productonderdelen met die van andere fabrikanten. U heeft dan geen recht meer op de garantie van Swagelok.

Vloeistof en analytische instrumentatiesystemen zijn afhankelijk van tientallen kwaliteitscomponenten die efficiënt samenwerken. Elke prestatievermindering kan resulteren in lekkages, mogelijke veiligheidsproblemen en systeemuitval.

Een manier om deze problemen te voorkomen, is door uw systemen te bouwen met tubefittingen van één enkele fabrikant. 

Verklaringen dat tubefitting componenten uitwisselbaar zijn met die van andere fabrikanten moeten kritisch worden bekeken. Het combineren en uitwisselen kan gevaarlijk zijn en de veiligheid van werknemers en de omgeving in gevaar brengen.

lees meer over uitwisselen van Fittingen Stel uw vragen

Advies over gas en vloeistofsystemen

Het aanvragen van een survey, ook wel evaluatie en advies genoemd, door een Swagelok Nederland engineer is altijd mogelijk. We luisteren naar uw uitdagingen, vragen naar uw prioriteiten en verzamelen informatie over uw systemen en routines.  

Indien nodig voeren we inspecties bij u op locatie uit en geven we uitgebreide aanbevelingen. Dit zal de betrouwbaarheid van uw systeem verbeteren, terwijl het ook uw operationele kosten verlaagt en de risico's vermindert.

Veel gestelde vragen

Wat is de drukclassificatie van een Swagelok tubefitting?

De drukclassificatie van een Swagelok tubefitting hangt af van het laagst beoordeelde onderdeel in het systeem waarin deze is geïnstalleerd. Soms is het laagst beoordeelde onderdeel een pijpdraad, een drukmeter of een klep. Andere keren zal het de drukclassificatie van de tube zelf zijn. Dit zal variëren en is afhankelijk van de grootte, wanddikte en het materiaal van de tube.

 

Hoe installeer je een Swagelok tubefitting?

Swagelok tubefittingen worden als volgt geleverd:

  • Volledig geassembleerd
  • Handvast
  • Klaar voor direct gebruik 

Steek de tube volledig in de fitting, tegen de schouder en draai de moer om ervoor te zorgen dat deze handvast is. Markeer de moer op de 6-uur positie. Houd de fittingbody stevig vast en draai de moer anderhalve slag naar de 9-uur positie. U heeft twee steeksleutels nodig (of één steeksleutel en een bankschroef), een Swagelok-inspectiemeter, een buizensnijder of ijzerzaag, een vijl (Swagelok-afbraamgereedschap) en een marker.

TIP1: Bekijk de video over de juiste manier om Swagelok-fittingen van 1/4 inch tot 1 inch te installeren.

TIP2: Volg een training om het leren werken met Swagelok tubefittingen efficiënt en veilig toe te passen.

Hoe is het gebruik van PTFE-tape mogelijk bij tapse schroefdraad

Taps toelopende pijpschroefdraad is een van de meest voorkomende eindverbindingen in de industrie. Ze zijn relatief eenvoudig te maken, maar hebben altijd een afdichtmiddel nodig omdat er  altijd openingen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke schroefdraad.

PTFE-tape vult de openingen tussen de toppen en wortels om te voorkomen dat media de verbindingen binnendringen. Ze zorgt voor betrouwbare afdichting in toepassingen tot 450°F (of 232°C). Hiervoor is nodig een steeksleutel, een droge zachte borstel en een rol PTFE-tape nodig (een bankschroef is optioneel).

TIP: Bekijk de video over voorbereiding, tapeformaat en hoe de tape op de juiste manier te gebruiken.

Zijn andere merken uitwisselbaar met Swagelok?

Mix of wissel geen productonderdelen met die van andere fabrikanten. Dit maakt de Swagelok-garantie ongeldig.

Welke materialen zijn het beste voor fittingen en tubes?

Het is aan te raden om dezelfde materialen te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen.

Als u roestvrijstalen tubes heeft, gebruik dan roestvrijstalen ferrules en fittingen. Bij kunststof tubes worden kunststof ferrules en fittingen gebruikt. De reden voor het gebruik van dezelfde materialen is omdat de ferrules sterker zijn dan de tube, zodat de ferrules op de buis kunnen klemmen en op hun plaats kunnen vergrendelen.

Als de ferrules van zachter materiaal zijn dan de tube, dan ontstaat geen klemmende werking. Messing, bijvoorbeeld, is zachter dan roestvrij staal. Dus messing ferrules geven u niet de volledige klemmende werking op roestvrijstalen tubes.

Uitzonderingen zijn van toepassing bij exotische materialen. Informeer naar de opties.

TIP: Bekijk de video over het selecteren van de juiste materialen bij het bouwen van een gas en vloeistofsysteem.

Is het hergebruik van een Swagelok tubefitting mogelijk?

Een voordeel van het ontwerp met twee ferrules is de mogelijkheid om de body opnieuw te gebruiken. Het grootste deel van de vervangingskosten zit in de fittingen, niet in de moeren en ferrules. Soms hoef je de ferrules niet eens te vervangen.

Markeer voor demontage een lijn langs de moer en het platte deel van de body en gebruik deze markeringen om ervoor te zorgen dat de fitting correct wordt geïnstalleerd.

TIP: Bekijk de video met een demonstratie over deze procedure.

Indien u het systeemontwerp heeft aangepast, bijvoorbeeld door een fitting naar een andere plek te verplaatsen of de tube te wijzigen, kunnen de moeren en ferrules niet opnieuw worden gebruikt. De fittingbody kan echter wel opnieuw worden ingezet.

Is deze fitting op voorraad en wat is de prijs?

Voor persoonlijke en actuele antwoorden op verkoop- en ondersteuningsvragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het is ook mogelijk te registreren op de product selectie pagina van Swagelok. U kunt hier een account aanmaken en zelf componenten selecteren. Het registreren is gratis en als het account is aangemaakt kunt u prijzen zien van standaard producten, online bestellen, offertes aanvragen, favoriete producten opslaan en aangepaste onderdeelnummers toewijzen.

Aanbevolen artikelen

5 aspecten van waterstof fittingen
FK fittings

5 aspecten van waterstof fittingen

Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof
Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof

Top 5 beste praktijkvoorbeelden waterstof

Fitting training: Hoe tubefittingen installeren
Fitting training: Hoe tubefittingen installeren

Fitting training: Hoe tubefittingen installeren

Stel uw vragen